MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
0
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Centra VMC se zásobníkem palet
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Vysokorychlostní vrtací centra
      • Řady pro vrtání/závitování/frézování
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Fréza na obrysové frézování plechů SR
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Soustruhy s osou Y
      • Dvě vřetena
      • Řada s kluzným vedením typu „boxway“
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Horizontální frézy
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky View All
      • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      Automatizační systémy
      Automatizační systémy View All
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
      • Ovládací simulátor
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Vertikální frézy
      • Povrchová bruska, 2550
    • View All
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Volitelná zařízení Main Menu
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
    • Product Image Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje View All
      • Revolverové hlavy a poháněné nástroje
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Správa třísek a chladicí kapaliny Haas Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny View All
      • Správa třísek a chladicí kapaliny
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
    • Product Image Možnosti produktů
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
    • Product Image Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
    • Product Image Upínání obrobku
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
    • Product Image Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • MyHaas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
  • Servis Main Menu
      Vítejte v Haas Service
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
0
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-750SS

  1. Vertikální frézy
  2. Univerzální stroje
  3. UMC-750SS

UMC-750SS

Cena od: US$227,995 JEN CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Super rychlá pětiosá vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 762 × 508 × 508 mm

Obrábění v pěti osách představuje účinný způsob, jak zkrátit dobu nastavení a zvýšit přesnost u vícestranných a složitých obrobků. Univerzální obráběcí centra řady Haas UMC představují cenově dostupná řešení pro obrábění 3+2 a současné obrábění na pěti osách. Centrum UMC-750SS má integrovaný vysokorychlostní stůl kolébky dvojité osy s talířem o průměru 500 mm, který obsahuje standardní T-drážky a přesný vodicí vrt pro univerzálnost upínání. Kolébka umožňuje náklon +120 až -35 stupňů a otáčení o 360 stupňů a poskytuje tak vynikající prostor pro nástroje a velkou kapacitu obrobků.

  • Pětiosé současné obrábění
  • Výkonné přímo hnané inline vřeteno
  • Vysokorychlostní  stůl kolébky
  • Obsahuje bezdrátový intuitivní systém sondování

See Available Stock

Aktuální dodací doba

4 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtry

  • 40 Kužel
  • 5 Osa
  • 12k-15k RPM
  • 30-50 Kapacita nástroje

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroje modelu V jsou k dispozici jen v cenách v CNY
Porovnat stroje
PROZKOUMAT NABÍDKU
Porovnat stroje
SESTAVENÍ A CENA
Kontaktovat distributora
  • Sestavení a cena
  • Informace o stroji
  • Automatizace
  • Podrobnosti
  • Specifikace

UMC-750SSBuild-&-Price

Základní cena

US$227,995

Sestavit volitelná zařízení

Celková cena

US$227,995

Splátky již od

US$3,825/mo  

Inovované doplňky

Celková cena US$227,995

Monthly Payment

US$3,825/mo

Inovované doplňky

Celková cena US$227,995
  Přehled vašich volitelných zařízení
Loading
×

ZÍSKEJTE OKAMŽITOU CENOVOU NABÍDKU HNED TEĎ.

Níže prosím zadejte své informace, abychom vám mohli poslat vaši cenovou nabídku. Pokud chcete v budoucnosti mít možnost tento krok přeskočit, jednoduše zadejte své heslo níže a vytvořte si účet MyHaas zdarma.

Již máte svůj účet? Přihlásit se

< Návrat

Contact Information

+ Přidat adresu

Zadejte heslo a vytvořte si účet MyHaas! (volitelné)

Chcete sdílet svou nabídku? (volitelné)


+ Jiné

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

VIDEA

CO O NÁS ŘEKLI ZÁKAZNÍCI

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno 12 000 rpm

Měniče nástrojů

  • Vysokorychlostní boční zásobník nástrojů s kapacitou 30+1 nástroj

Sondování

  • Bezdrátový intuitivní systém sondování

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Nádrž chladicí kapaliny s objemem 55 galonů
  • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Chladič skříně řízení CNC
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Druhá výchozí poloha
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • Bezp sp
  • HaasDrop
  • Vysokorychlostní obrábění
  • Dynamické ofsety obrobku a řízení středového bodu nástroje
  • Pevné závitování
  • Standardní programová paměť, 1 GB

Možnosti produktů

  • Otočná měřítka
  • Horní kryt pro sérii UMC
  • Nabíjecí stojan telefonu

Nástroje a upínání

  • Upínací deska obdélníkové mřížky, UMC

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
Dostupné možnosti

Vřetena

  • Vřeteno 15 000 rpm
  • Vřeteno 15 000 rpm, HSK-A63
  • Vložené vřeteno s otáčkami 18 000 ot./min.
  • Vřeteno s 18 000 ot./min., HSK-A63

Měniče nástrojů

  • Vysokorychlostní boční zásobník nástrojů s kapacitou 50 + 1 nástroj
  • Vysokorychlostní boční zásobník nástrojů s kapacitou 50 + 1 nástroj, HSK
  • Vysokorychlostní boční zásobník nástrojů s kapacitou 70+1 nástroj
  • Vysokorychlostní boční zásobník nástrojů s kapacitou 70+1 nástroj, HSK

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Vysokotlaká proudová chladicí kapalina
  • Programovatelná tryska chladicí kapaliny
  • Pásový dopravník třísek UMC
  • Podpora pro dopravník jiného výrobce
  • Dopravník třísek s kotoučovým filtrem
  • Filtrační dopravník
  • Odsávací systém krytu stroje
  • Balíček pro údržbu chladicí kapaliny
  • Nádrž chladicí kapaliny s kapacitou 95 galonů
  • Sada filtrů vany na třísky
  • Vnitřní chlazení 21 barů (300 psi)
  • Vnitřní chlazení, 1 000 psi
  • Příprava pro vnitřní chlazení
  • Příprava pro vnitřní chlazení, třetí strana
  • Dmychadlo pro ofukování při obrábění
  • Sběrač oleje v nádrži chladicí kapaliny
  • Přídavný filtr chladicí kapaliny
  • Automatické doplňování chladicí kapaliny
  • Dezinfekcechladicí kapaliny

Řízení Haas

  • Detekce zlomených nástrojů
  • 8 náhradních M funkcí
  • Sada kabelů pro přenos M-kódu/MFIN
  • Rozšířená paměť 32 GB
  • Rozšířená paměť 64 GB
  • Standardní nízkonapěťový transformátor
  • Velkoobjemový nízkonapěťový transformátor
  • Interní vysokonapěťový oddělovací transformátor
  • Velkoobjemový interní vysokonapěťový oddělovací transformátor

Možnosti produktů

  • WiFi kamera
  • Osvětlení pracovního stolu 24V
  • Senzor na okrajích pro automatizované systémy
  • Automatické dveře pro frézy
  • Automatické okno
  • Přídavná nástrojová kostka

Nástroje a upínání

  • Souprava pro ukotvení stroje

Upínání obrobku

  • Připravený hydraulický svěrák
  • zařízení Air Vise Ready
  • Prázdný talíř, UMC-750/750SS
  • Doplňková paleta V2 do UMC

Doprava

  • Balení na vývoz

Záruka

  • Prodloužená 1letá záruka

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
  • Sada Haas kobot 15 kg
  • Sada Haas kobot 30 kg
  • Sada Haas Robot 25 kg
  • Systém robotického nakládání palet
  • Zásobník palet 10+1, UMC
  • Zajištění připravenosti pro použití zásobníku palet
Recently Updated

Dostupný zásobník palet 10+1


Přidejte ke svému zařízení UMC-750 či UMC-750SS další zásobník palet a rozjeďte výrobu na vyšší obrátky. Náš zásobník palet 10+1 je ideální pro velkoobjemovou produkci nebo vysoce smíšené/maloobjemové obrábění.

10-STATION
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Pokyny k instalaci
  • Dispoziční výkres
  • Dispoziční výkres dopravníku CDF
  • Tabulka krouticích momentů
  • Návod k obsluze
  • LETÁK K ŘADĚ UMC
  • Tabulka možností a konfigurací svěráku
  • Tabulka automatického upínání obrobku a konfigurací

POROVNÁNÍ UMC – pracovní prostor ≠ pojezdy stroje

Při obrábění v pěti osách musí mít váš obrobek a upínání obrobku možnost otáčet se a naklánět v rámci pracovního prostoru; to vám umožní dostat se ke všem plochám obrobku bez rušení nebo kolizí. Tím se vytvoří válcový pracovní prostor, který je menší, než pojezdy stroje.

STÁHNOUT POROVNÁNÍ

TABULKA MOŽNOSTÍ A KONFIGURACÍ SVĚRÁKU HAAS

VZDUCHOVÉ SVĚRÁKY | HYDRAULICKÉ SVĚRÁKY

VIDEA
Recently Updated

Konstrukční vylepšení univerzálního obráběcího centra


Manažer konstrukčního vývoje Eric Wood mluví s Bryanem O'Fallonem o všech funkcích a vlastnostech, které byly změněny u strojů UMC-750 a 750SS nově uváděných na trh. Eric, který zdůraznil především nová dvířka obsluhy a dostupnost vřetena HSK, se vyjádřil také k jiným tématům, jako je snadná použitelnost, zvýšená výkonnost, lepší odsávání třísek, protinárazová odolnost otočného mechanismu, a k mnoha dalším.

Přesné obrábění na strojích UMC-750
UMC-750 je cenově dostupné řešení pro obrábění 3+2 a současnou práci na 5 osách, na intuitivní a snadno použitelné platformě.
Zjednodušení obrábění 3+2 a obrábění na 5 osách
Pomocí funkce DWO/TCPC (dynamické ofsety obrobku a řízení středového bodu nástroje) můžete předem vytvořit program CAM a následně umístit upínání obrobku a díl na stole kamkoli, aniž byste museli přenastavovat program.
Obrábění při jediném nastavení
Tento díl by běžně vyžadoval více nastavení a zásahů ze strany obsluhy, ale UMC-750 zajistí vytvoření hotového dílu při jednom nastavení, a to s vyšší přesností.
Pět os pro jakoukoli dílnu
V prvním videu našeho seriálu nazvaného Don’t Fear 5-Axis (Nebojte se pěti os) vysvětluje John Nelson, proč je obrábění s pěti osami mnohem jednodušší než kdykoli předtím a proč by se v každé dílně mělo obrábění s použitím pěti os používat.
CO O NÁS ŘEKLI ZÁKAZNÍCI

L&S Machine Company

„Naše firma má pětiosé stroje, aby mohla poskytovat podporu celé řadě různých oborů. Hlavním důvodem, proč jsme se dali na pětiosé obrábění, je to, že zkracuje dobu obráběcích operací. První operace zvládne pět ze šesti stran obrobku a poslední operace zvládne tu poslední stranu, která je připevněná ke stolu. Díky tomu, že máme stejné stroje, můžeme práci plánovat bez problémů mezi tímto provozem a naším provozem v San Jose a stejné řízení nám umožňuje program přesunovat mezi provozy.“

– Rob DiNardi, prezident

 

Skrawpol

„Nástrojárna Skrawpol Tool Factory je moderní polská společnost založená v roce 2010. Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba řezných a speciálních nástrojů. Máme moderní strojní park umožňující soustružení a frézování s vysokou přesností ve třech, čtyřech a pěti osách. Náš strojní park zahrnuje nejnovější modely číslicově řízených obráběcích strojů od společnosti Haas, což se promítá do vysoké kvality vyráběných nástrojů. Máme tým složený z kvalifikovaných zaměstnanců, mladých lidí a lidí s dlouholetými zkušenostmi v oboru, kteří se podílejí na budování naší společnosti.“

– Paweł Zoń, spolumajitel 

DesignWerkes

„Naše firma pracuje pro odvětví komerční dopravy i letecký průmysl. Navrhujeme a sestavujeme systémy měniče energie a přídavné systémy pohonu pro hybridní autobusy veřejné dopravy. V případě obrobků pro letecký průmysl vyrábíme součásti pro komerční i vojenské letectví.

Se strojem UMC-750 obrábíme pět ze šesti stran obrobků, které potřebujeme vyrobit, a také provádíme simultánní pětiosé obrábění s poloměry mezi vedeními, které bychom nemohli dělat bez možnosti pěti os.

– Steve Kille, prezident & majitel

Boulevard Machine & Gear

„Bylo mi jasné, že je na čase investovat do technologie, a tak jsme v roce 2009 zakoupili náš první stroj Haas. UMC-750, který máme teď, nám umožňuje provádět práce, které na tříosém stroji dříve vyžadovaly 4, 5 nebo dokonce 10 nastavení, s 1 nebo 2 nastaveními. Díky tomu můžeme přijímat více zakázek.“

– Susan Kasa, prezidentka

 

Centerline Precision Technologies

Společnost Centerline Precision Technologies sídlí v Edinburghu ve státě Indiana a dlouhá léta funguje jako obrobna vybavená stroji Haas. Když si pořídili UMC-750, mysleli si, že tento stroj moc nevyužijí. „Byla to spíše rybářská návnada,“ říká vlastník Scott Bringle. Ale „dělá za nás velkou část práce, kterou jsme již tak dělali mnohem snáz a efektivněji; a díky 5osé technologii nám to přineslo mnoho nových pracovních příležitostí.“

 

Core Moto

Společnost Core Moto navrhuje a vyrábí litá kola pro superbiky, které soutěží ve špičkových silničních závodech, ale lze s nimi rovněž jezdit v běžném provozu. Podle Lukeho McCrackena, prezidenta společnosti Core Moto, má společnost za cíl vyrobit nejlehčí a nejsilnější lité kolo na světě s monolitickým nábojem a zároveň mu dát trochu stylu. Kola se obrábějí na 5osém univerzálním obráběcím centru Haas UMC-750SS, které při frézování odebírá až 75 % materiálu.

Zaměřeno na zákazníka – Pragmatic Manufacturing

Po zakoupení více než 20 strojů Haas CNC v bývalém obchodním podniku se řídicí tým společnosti Pragmatic Production od prvního dne rozhodl obecně soustředit na frézky a soustruhy Haas. Nyní slaví 5 let svého působení, během kterých se tato společnost stala se předním dodavatelem v oblasti leteckého průmyslu a obrany.

 

Zaměřeno na zákazníka – Metalogic Industries

Massachusettská společnost Metalogic Industries si před čtyřmi roky zakoupila první 5osých univerzálních soustružnických center Haas UMC, aby zkrátila dobu potřebnou ke konfiguraci komplikovaných komponent. Tyto komponenty společnost vyrábí pro pozemní plynové generátorů energie. 5osé obrábění pomohlo společnosti Metalogic vydat se zcela novým směrem. Dnes tato společnost využívá celkem 7 strojů Haas UMC a více než tucet dalších vertikálních obráběcích center Haas.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

VŘETENO S NIŽŠÍM POČTEM OTÁČEK ZA MINUTU

Haas UMC-750

UMC-750

Pětiosá vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 762 × 508 × 508 mm

  • 40 Kužel
  • 5 Osa
  • 8.1k RPM
  • 30-50 Kapacita nástroje
Již od US$182,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

JINÝ PŘÍSTUP

Haas VF-540TR

VF-5/40TR

Kolébková vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 1 270 × 660 × 635 mm

  • 40 Kužel
  • 5 Osa
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
Již od US$214,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

DVOJITÁ STANICE

Haas UMC-1500_DUO

UMC-1500-DUO

5osé vertikální obráběcí centrum s dvojitou stanicí; 1524 x 508 x 508 mm

  • 40 Kužel
  • 5 Osa
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
Již od US$272,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena
Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno 12 000 rpm

Měniče nástrojů

  • Vysokorychlostní boční zásobník nástrojů s kapacitou 30+1 nástroj

Sondování

  • Bezdrátový intuitivní systém sondování

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Nádrž chladicí kapaliny s objemem 55 galonů
  • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Chladič skříně řízení CNC
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Druhá výchozí poloha
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • Bezp sp
  • HaasDrop
  • Vysokorychlostní obrábění
  • Dynamické ofsety obrobku a řízení středového bodu nástroje
  • Pevné závitování
  • Standardní programová paměť, 1 GB

Možnosti produktů

  • Otočná měřítka
  • Horní kryt pro sérii UMC
  • Nabíjecí stojan telefonu

Nástroje a upínání

  • Upínací deska obdélníkové mřížky, UMC

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
Dostupné možnosti

Vřetena

  • Vřeteno 15 000 rpm
  • Vřeteno 15 000 rpm, HSK-A63
  • Vložené vřeteno s otáčkami 18 000 ot./min.
  • Vřeteno s 18 000 ot./min., HSK-A63

Měniče nástrojů

  • Vysokorychlostní boční zásobník nástrojů s kapacitou 50 + 1 nástroj
  • Vysokorychlostní boční zásobník nástrojů s kapacitou 50 + 1 nástroj, HSK
  • Vysokorychlostní boční zásobník nástrojů s kapacitou 70+1 nástroj
  • Vysokorychlostní boční zásobník nástrojů s kapacitou 70+1 nástroj, HSK

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Vysokotlaká proudová chladicí kapalina
  • Programovatelná tryska chladicí kapaliny
  • Pásový dopravník třísek UMC
  • Podpora pro dopravník jiného výrobce
  • Dopravník třísek s kotoučovým filtrem
  • Filtrační dopravník
  • Odsávací systém krytu stroje
  • Balíček pro údržbu chladicí kapaliny
  • Nádrž chladicí kapaliny s kapacitou 95 galonů
  • Sada filtrů vany na třísky
  • Vnitřní chlazení 21 barů (300 psi)
  • Vnitřní chlazení, 1 000 psi
  • Příprava pro vnitřní chlazení
  • Příprava pro vnitřní chlazení, třetí strana
  • Dmychadlo pro ofukování při obrábění
  • Sběrač oleje v nádrži chladicí kapaliny
  • Přídavný filtr chladicí kapaliny
  • Automatické doplňování chladicí kapaliny
  • Dezinfekcechladicí kapaliny

Řízení Haas

  • Detekce zlomených nástrojů
  • 8 náhradních M funkcí
  • Sada kabelů pro přenos M-kódu/MFIN
  • Rozšířená paměť 32 GB
  • Rozšířená paměť 64 GB
  • Standardní nízkonapěťový transformátor
  • Velkoobjemový nízkonapěťový transformátor
  • Interní vysokonapěťový oddělovací transformátor
  • Velkoobjemový interní vysokonapěťový oddělovací transformátor

Možnosti produktů

  • WiFi kamera
  • Osvětlení pracovního stolu 24V
  • Senzor na okrajích pro automatizované systémy
  • Automatické dveře pro frézy
  • Automatické okno
  • Přídavná nástrojová kostka

Nástroje a upínání

  • Souprava pro ukotvení stroje

Upínání obrobku

  • Připravený hydraulický svěrák
  • zařízení Air Vise Ready
  • Prázdný talíř, UMC-750/750SS
  • Doplňková paleta V2 do UMC

Doprava

  • Balení na vývoz

Záruka

  • Prodloužená 1letá záruka

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
  • Sada Haas kobot 15 kg
  • Sada Haas kobot 30 kg
  • Sada Haas Robot 25 kg
  • Systém robotického nakládání palet
  • Zásobník palet 10+1, UMC
  • Zajištění připravenosti pro použití zásobníku palet

ODPOVĚĎI NA VAŠE DOTAZY OHLEDNĚ NASAZENÍ ROBOTA HAAS: Nezabere mnoho místa, nestojí hromadu peněz ani vám nepotrvá integrace týdny. 

ÚČINNÉ VYUŽITÍ PROSTORU

NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ

SNADNÁ INTEGRACE

SNADNÉ ZAUČENÍ

Recently Updated

Dostupný zásobník palet 10+1


Přidejte ke svému zařízení UMC-750 či UMC-750SS další zásobník palet a rozjeďte výrobu na vyšší obrátky. Náš zásobník palet 10+1 je ideální pro velkoobjemovou produkci nebo vysoce smíšené/maloobjemové obrábění.

10-STATION

Přehled


UMC-750 a UMC-750SS byly přepracovány tak, aby zahrnovaly všechna konstrukční vylepšení navržená v našich větších UMC-1000 a menších UMC-500 – dokončení aktualizace naší celé řady 5-osých univerzálních obráběcích center.

Konstrukční vylepšení univerzálního obráběcího centra:

  • Cykloidní otočné jednotky
  • Lehčí dvířka obsluhy
  • Zavěšený řídící panel nainstalovaný vpředu
  • Praktické prvky usnadňující přístup obsluhy
  • Větší boční okno
  • Tužší odlitek základny
  • Standardní rozkládací nádrž chladicí kapaliny

 

Cykloidní otočné jednotky

Cykloidní otočný hnací systém určený pro obrábění nástrojů a robotiku, je skvělou kombinací rychlosti, přesnosti a trvanlivosti B-osy. Robustní design zajišťuje dlouhou servisní životnost s minimální nebo nulovou údržbou a je zvlášť odolný při nárazu. Cykloidní otočný pohon je možné otáčet směrem zpět, aby absorboval energii z nárazu. Kapacita rázového zatížení je 5násobek jmenovitého krouticího momentu převodovky a celá převodovka je jednoduchou náhradou pro případ, že by došlo k poškození. 
  

Dvířka obsluhy a zavěšený řídící panel


Dvířka UMC-750 se nyní připevňují dovnitř pouzdra, což zvedá dno otvoru pouzdra a poskytuje lepší ovládání třísky. Design vnitřního připevnění dveří umožňuje připevnění zavěšeného řídícího panelu na přední stranu stroje v poloze přátelské pro obsluhu.  

Praktické doplňky usnadňující obsluhu

Praktické doplňky usnadňující obsluhu stroje UMC-750 jsou nainstalovány na přední straně stroje pro snadný přístup. Patří mezi ně přihrádka na nástroje, pracovní stůl, svěrák na nástrojový držák, úložná přihrádka a omývací hadice.

Boční okno

Přemístění zavěšeného řídícího panelu na přední stranu stroje UMC-750 nám umožnilo zvětšit boční okno, které má posuvné otevírání. Umožňuje přístup k talíři stroje a rovněž umožňuje připojit ke stroji zásobník palet nebo jinou automatiku.

Odlitek základny a zásobník chladicí kapaliny

Odlitek základny stroje UMC-750 je tuhý a kompaktní. Zvyšuje kvalitu obrábění a umožňuje používat naši standardní 55galonovou (208 litrů) nádrž chladicí kapaliny pro snadné čištění a údržbu. Nádrž chladicí kapaliny může zvýšit svou produktivitu pomocí sběrače oleje a doplňování chladicí kapaliny.    

Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
Osa X 30.00 in 762 mm
Osa Y 20.00 in 508 mm
Osa Z 20.00 in 508 mm
Vzdálenost od čela vřetena k talíři (~ max.) 24.0 in 610 mm
Vzdálenost od čela vřetena k talíři (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. výkon 30.0 hp 22.4 kW
Max. rychlost 12000 rpm 12000 rpm
Max. krouticí moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kužel CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Mazání ložisek Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chlazení Liquid Cooled Liquid Cooled
Osa B – náklon S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Max. rychlost 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Brzdný moment 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Max. rychlost 179 °/sec 179 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Brzdný moment 900 ft-lbf 1220 Nm
Max. oběh obrobku 27.0 in 686 mm
Platter S.A.E METRIC
Průměr talíře 19.70 in 500 mm
Max. hmotnost na talíři 660 lb 300.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
Šířka T-drážek 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Počet standardních T-drážek 7 7
Vzdálenost T-drážek od středu 2.48 in 63 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Max. obrábění 650 ipm 16.5 m/min
Rychloposuv na X 1200 ipm 30.5 m/min
Rychloposuv na Y 1200 ipm 30.5 m/min
Rychloposuv na Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. síla X 2750 lbf 12233 N
Max. síla Y 2750 lbf 12233 N
Max. síla Z 3400 lbf 15124 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 30+1 30+1
Max. průměr nástroje (plný) 2.5 in 64 mm
Max. průměr nástroje (vedlejší prázdný) 5.0 in 127 mm
Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 12 in 305 mm
Max. hmotnost nástroje 12.0 lb 5.4 kg
Nástroj k nástroji (prům.) 1.80 s 1.80 s
Tříska-tříska (prům.) 2.40 s 2.40 s
Všeobecně S.A.E METRIC
Objem chladicí kapaliny 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rychlost vřetena 12000 rpm 12000 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Výkon vřetena 30.0 hp 22.4 kW
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Tuzemská paleta 168.0 in x 92.5 in x 110.0 in 427 cm x 235 cm x 280 cm
Exportní paleta 174.0 in x 92.0 in x 100.0 in 442 cm x 234 cm x 254 cm
Hmotnost 14250 lb 6463.8 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 92.5 in x 130.0 in 427 cm x 235 cm x 330 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 96.0 in x 141.0 in 427 cm x 244 cm x 358 cm
Weight w/70+1 SMTC 18,340 lb 8,319.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
Hmotnost pro plechovou přepravku 840 lb 484 kg

*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.). Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC). Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem.

Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů. 

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

† Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

 

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám, abychom vám pomohli najít ten pravý pro vaši dílnu.

Začínáme

Potřebujete další informace?

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.

ZŮSTAŇTE V OBRAZE DÍKY NEJNOVĚJŠÍM TIPŮM A TECHNOLOGIÍM OD SPOLEČNOSTI HAAS…

Zaregistrujte se!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Žádost o opravu otočného výrobku
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Sestavení a cena nového stroje Haas
  • Dostupné příslušenství
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Soulad s vývozními požadavky
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Historie
  • Smluvní podmínky
  • Smluvní podmínky Haas Tooling
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Haas Motorsports
  • Nadace Gena Haase
  • Komunita technického vzdělávání Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – nástroje pro stroje s řízením CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255