MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
0
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • koneet Main Menu
    • Haasin pystyjyrsinkoneet Pystykaraiset jyrsinkoneet
      Pystykaraiset jyrsinkoneet
      Pystykaraiset jyrsinkoneet View All
      • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Palettia vaihtavat pystykaraiset työstökeskukset
      • Minijyrsinkoneet
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Poraus-/kierteitys-/jyrsintäsarja
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Erittäin suuri pystytyöstökeskus
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
      • Ohjaussimulaattori
      • Jyrsinkoneen automaattinen kappaleenlataaja
      • VMC/UMC Sivulta kuormaava automaattinen kappaleenlataaja
      • Pienet automaattiset kappaleenlataajat
    • Product Image Moniakseliset ratkaisut
      Moniakseliset ratkaisut
      Moniakseliset ratkaisut View All
      • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Haas-sorvit Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Haas-tangonsyöttölaite V2
      • Sorvin automaattinen kappaleen lataaja
    • Haas vaakakaraiset jyrsinkoneet Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      Vaakakaraiset jyrsinkoneet View All
      • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioiset
      • 40-kartioiset
    • Haas-pyöröpöydät ja -paikoittimet Pyöröpöydät ja paikoittimet
      Pyöröpöydät ja paikoittimet
      Pyöröpöydät ja paikoittimet View All
      • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Product Image Automaatiojärjestelmät
      Automaatiojärjestelmät
      Automaatiojärjestelmät View All
      • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaatiomallit
    • Haas-porauskeskukset Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
    • Haasin laitteet konepajaan Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Vannesaha
      • Jyrsinkone
      • Pintahiomakone, 2550
      • Pintahiomakone, 3063
      • Laserleikkauskone
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Haas-koneen kokoonpano ja hinta
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      HALUATKO KESKUSTELLA JONKUN KANSSA?

      Haas Factory Outlet (HFO) osaa vastata kysymyksiisi ja auttaa sinua parhaan vaihtoehdon valitsemisessa.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Valinnat Main Menu
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
    • Product Image Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
    • Product Image 4- | 5-akselin valmius
      4- | 5-akselin valmius
      4- | 5-akselin valmius View All
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Revolverit ja pyörivät työkalut
      Revolverit ja pyörivät työkalut
      Revolverit ja pyörivät työkalut View All
      • Revolverit ja pyörivät työkalut
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haasin lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
      Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
      Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta View All
      • Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
    • Product Image Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
    • Product Image Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkalut ja kiinnittäminen View All
      • Työkalut ja kiinnittäminen
    • Product Image Työkappaleen kiinnitys
      Työkappaleen kiinnitys
      Työkappaleen kiinnitys View All
      • Työkappaleen kiinnitys
    • Product Image 5-akseliset ratkaisut
      5-akseliset ratkaisut
      5-akseliset ratkaisut View All
      • 5-akseliset ratkaisut
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Haas-koneen kokoonpano ja hinta
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      HALUATKO KESKUSTELLA JONKUN KANSSA?

      Haas Factory Outlet (HFO) osaa vastata kysymyksiisi ja auttaa sinua parhaan vaihtoehdon valitsemisessa.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • MyHaas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
      PALVELUJEN ALOITUSSIVU Käyttöopas Suoritettavia toimenpiteitä Vianmääritysoppaat Ennaltaehkäisevä huolto Haas-osat Haas Tooling Videot
  • Videot Main Menu
×

Haun tulokset

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
0
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Haun tulokset

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VF-2YT

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. VF-sarja
  3. VF-2YT

VF-2YT

Lähtöhinta: US$74,995 VAIN CNY
 
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi
CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 762 x 508 x 508 mm:n

Haas tarjoaa laajan valikoiman VF-sarjan CNC-malleja, jotka sopivat kaikenlaisiin koneisiin ja tuotantovaatimuksiin. VF-sarjassa on juuri oikea malli vastaamaan työpajasi vaatimuksiin ja kaikenlaisiin tarpeisiin.

Jokainen VF-sarjan pystykarainen työstökeskus tarjoaa uskomattomia ominaisuuksia erinomaiseen hintaan sekä laajan valikoiman lisävarusteita, joilla voit mukauttaa konettasi omiin tarpeisiisi sopivaksi. VF-2YT-koneen Y-akselin liikealue on laajempi kuin tavallisen VF-2-koneen.

  • Laajennettu Y-akselin liikealue
  • Tehokas inline-suorakäyttökara
  • Voidaan mukauttaa tarpeitasi vastaavaksi

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

4 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Suodattimet

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 20 Työkalukapasiteetti

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-mallin koneet ovat saatavilla vain CNY-hinnoitteluun
Vertaa koneita
TUTUSTU VARASTOTILANTEESEEN
Vertaa koneita
RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
  • Kokoonpano ja hinta
  • Koneen tiedot
  • Automaatio
  • Tekniset tiedot
  • Pyöröpöytien sopivuus

VF-2YTBuild-&-Price

Perushinta

US$74,995

Kokoonpanovaihtoehdot

Kokonaishinta

US$74,995

Pienimmillään maksuerä voi olla jopa

US$1,258/mo  

Päivitetyt vaihtoehdot

Kokonaishinta US$74,995

Monthly Payment

US$1,258/mo

Päivitetyt vaihtoehdot

Kokonaishinta US$74,995
  Yhteenveto valinnaisvarusteistasi
Loading
×

HANKI VÄLITÖN TARJOUKSESI NYT.

Anna tietosi jäljempänä saadaksesi tarjouksesi välittömästi. Jos haluat ohittaa tämän vaiheen tulevaisuudessa, anna salasana jäljempänä luodaksesi maksuttoman MyHaas-tilisi.

Onko sinulla jo tili? Kirjaudu sisään

< Paluu

Contact Information

+ lisää osoite

Syötä salasana, niin voit luoda MyHaas-tilin! (valinnainen)

Haluatko jakaa tarjouksesi? (valinnainen)


+ Toinen

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

VIDEOT

Asiakkaiden kokemuksia

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Karat

  • 8 100 rpm kara

Työkalunvaihtajat

  • 20-taskuinen karusellityökalunvaihtaja

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Ikkunan ilmapuhallus
  • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
  • Lastujen pesutoiminto

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • Turvak.
  • HaasDrop
  • Kiinteä kierteytys
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt

Tuotevaihtoehdot

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut johdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

Karat

  • 8 100 rpm kara GB
  • 10 000 rpm kestovoideltu inline-kara
  • 10 000 rpm kara
  • 10 000 rpm:n vaihdelaatikollinen kara
  • 12 000 rpm kara, HSK-A63
  • 15 000 rpm kara
  • 15 000 rpm kara, HSK-A63
  • 30 000 rpm kara

Työkalunvaihtajat

  • Sivukiinnitteinen 30+1-työkalunvaihtaja
  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 30+1, HSK
  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 50+1
  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 50+1, HSK
  • Sivukiinnitteinen 70+1-työkalunvaihtaja
  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 70+1, HSK

4- | 5-akselin valmius

  • 4:nnen akselin käyttömoottori ja kaapelointi
  • 5. akselin käyttö ja johdotus

Mittaus

  • Langaton mittausjärjestelmä
  • Mittauspään nostinlohko

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Jäähdytysnesteen viilennin
  • Korkeapaineinen jäähdytysneste
  • Ohjelmoitava leikkuunestesuutin
  • PulseJet-järjestelmä
  • Automaattinen paineilmasuutin
  • Vähimmäismääräinen voitelu
  • Osan Reikien Puhdistuspuhallin
  • Kaksikierukkainen järjestelmä, jossa on kuljetin
  • Moniruuvinen lastunpoistojärjestelmä
  • Ruuvikuljetin
  • Haasin lastunnostolaite
  • Öljysumuimuri
  • Jäähdytysnestesumun tiivistin
  • Jäähdytysnesteen huoltopaketti
  • 95 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Lastukaukalon suodatinsetti
  • Karanläpijäähdytys, 300 psi (21 baaria)
  • Karanläpijäähdytys, 1000 psi
  • Valmius karanläpijäähdytykseen
  • Valmius karanläpijäähdytykseen, vieras valmistaja
  • Ilmanpuhallus työkalun läpi
  • Jäähdytysnestesäiliön öljynerotin
  • Jäähdytysnesteen apusuodatin
  • Automaattinen jäähdytysnesteen täyttö
  • Jäähdytysnesteendesinfiointiaine

Haas-ohjaus

  • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
  • 8 vara-M-toimintovaihtoehtoa
  • Sähkökaapin jäähdytin
  • Toinen kotiasento
  • M-koodi-/MFIN-kaapelit
  • Paletinvaihdinvalmius
  • Suurnopeustyöstö
  • Visuaalinen ohjelmointijärjestelmä
  • Dynaamiset työkoordinaatiston korjaimet ja terän keskipisteen säätö
  • Karan suuntaus
  • Käyttäjän määritettävät makrot
  • Koordinaattien rotaatio ja skaalaus
  • 32 Gt laajennettu muisti
  • 64 Gt laajennettu muisti
  • Valmius muiden valmistajien pyöröpöytiä varten
  • Vakiomallinen matalajännitteinen muuntaja
  • Raskaaseen käyttöön tarkoitettu matalajännitteinen muuntaja
  • Sisäinen korkeajännitteinen eristetty muuntaja
  • Raskaan käytön sisäinen korkeajännitteinen eristetty muuntaja

Tuotevaihtoehdot

  • Ohjelmoitava ilma
  • Ohjelmoitava paineilma, kaksoispuristin
  • Korkeatehovalaistus, 24 V
  • WiFi-kamera
  • Työpöydän 24 V valo
  • Reuna-anturi automaatiojärjestelmille
  • Automaattiovi jyrsinkoneille
  • Autom. ovi
  • Kiinnityslohkolisävaruste
  • Jyrsinkoneen karan C-akselikäyttö

Työkalut ja kiinnittäminen

  • Koneen kiinnityssarja

Työkappaleen kiinnitys

  • Vakiomallinen tuumamitoitettu palettisarja, pieni VMC-paletinvaihtaja
  • Vakiomallinen metrijärjestelmämitoitettu palettisarja, pieni 3+1-asemainen VMC-paletinvaihtaja
  • Metrijärjestelmämitoitettu varapaletti, pieni 3+1-asemainen VMC-paletinvaihtaja
  • Tuumamitoitettu varapaletti, pieni VMC-paletinvaihtaja
  • Vakiomallinen tuumamitoitettu palettisarja, 6+1-asemainen pieni VMC-paletinvaihtaja
  • Vakiomallinen metrijärjestelmämitoitettu palettisarja, pieni 6+1-asemainen VMC-paletinvaihtaja

Toimitus

  • Vientipakkaus
  • Nostosetti

Takuu

  • Yhden vuoden laajennettu takuu

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
  • Jyrsinkoneen automaattinen kappaleenlataaja
  • VMC/UMC Sivulta kuormaava automaattinen kappaleenlataaja
  • Pienet automaattiset kappaleenlataajat
  • Haasin 10 kg:n kobottipaketti
  • Haasin 15 kg:n kobottipaketti
  • Haasin 25 kg:n robottipaketti
  • Haasin 7 kg:n robottipakkaus
  • Robottiautomaatiota hyödyntävä palettien latausjärjestelmä
  • 3+1-paletinvaihtaja VF-2YT-sarjan VMC-pystytyöstökeskuksille
  • 6+1-paletinvaihtaja VF-2YT-sarjan VMC-pystytyöstökeskuksille
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asennusopas
  • Rakennepiirros
  • Vääntömomenttitaulukko
  • Käyttöopas
  • Automaatiovaihtoehdot ja kokoonpanotaulukko
  • Puristinvaihtoehtojen ja -kokoonpanojen taulukko

HAASIN PURISTINVAIHTOEHTOJEN JA KOKOONPANOJEN TAULUKKO

ILMAPURISTIMET | HYDRAULIPURISTIMET

VIDEOT

VF-2YT ja paletinvaihtaja

Pienet VF-sarjan jyrsimet

Työkalujen testaus VF-2YT:n avulla

Supernopeus toiminnassa

Supernopeus ja 4. akseli

VF-koneet toiminnassa

Lastujen poisto ja työkalun voitelu

ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA


Force Automation, Inc.

Force Automation on ABB:n lisäarvon tuottaja, joka auttaa yrityksiä parantamaan prosessejaan automaation avulla. Voidakseen työstää räätälöityjä osia automatiikkaratkaisuja varten yrityksen sisällä yritys investoi äskettäin VF-2YT-koneeseen ja sen jälkeen VF-5SS-koneeseen. Omistaja Lukasz Poplawskin mukaan tällä tavoin yritys on pystynyt ”kehittämään osia nopeammin, työstämään osia nopeammin ja toimittamaan osia asiakkaille nopeammin”. Ennen yrityksen omien työstövalmiuksien hankkimista räätälöityjen osien hankinta kesti usein 4–8 viikkoa.

OHEISTUOTTEET

PIENEMPI TYÖSKENTELYALUE

Haas VF-2

VF-2

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 762 x 406 x 508 mm:n

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 20 Työkalukapasiteetti
Alkaen US$66,995 VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

SUUREMPI TYÖSKENTELYALUE

Haas VF-3

VF-3

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 016 x 508 x 635 mm:n

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 20 Työkalukapasiteetti
Alkaen US$82,995 VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

LISÄÄ NOPEUTTA JA ENEMMÄN TYÖKALUJA

Haas VF-2SSYT

VF-2SSYT

Supernopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 762 x 508 x 508 mm:n

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 12k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
Alkaen US$89,995 VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Perusominaisuudet

Karat

  • 8 100 rpm kara

Työkalunvaihtajat

  • 20-taskuinen karusellityökalunvaihtaja

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Ikkunan ilmapuhallus
  • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
  • Lastujen pesutoiminto

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • Turvak.
  • HaasDrop
  • Kiinteä kierteytys
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt

Tuotevaihtoehdot

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut johdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

Karat

  • 8 100 rpm kara GB
  • 10 000 rpm kestovoideltu inline-kara
  • 10 000 rpm kara
  • 10 000 rpm:n vaihdelaatikollinen kara
  • 12 000 rpm kara, HSK-A63
  • 15 000 rpm kara
  • 15 000 rpm kara, HSK-A63
  • 30 000 rpm kara

Työkalunvaihtajat

  • Sivukiinnitteinen 30+1-työkalunvaihtaja
  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 30+1, HSK
  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 50+1
  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 50+1, HSK
  • Sivukiinnitteinen 70+1-työkalunvaihtaja
  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 70+1, HSK

4- | 5-akselin valmius

  • 4:nnen akselin käyttömoottori ja kaapelointi
  • 5. akselin käyttö ja johdotus

Mittaus

  • Langaton mittausjärjestelmä
  • Mittauspään nostinlohko

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Jäähdytysnesteen viilennin
  • Korkeapaineinen jäähdytysneste
  • Ohjelmoitava leikkuunestesuutin
  • PulseJet-järjestelmä
  • Automaattinen paineilmasuutin
  • Vähimmäismääräinen voitelu
  • Osan Reikien Puhdistuspuhallin
  • Kaksikierukkainen järjestelmä, jossa on kuljetin
  • Moniruuvinen lastunpoistojärjestelmä
  • Ruuvikuljetin
  • Haasin lastunnostolaite
  • Öljysumuimuri
  • Jäähdytysnestesumun tiivistin
  • Jäähdytysnesteen huoltopaketti
  • 95 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Lastukaukalon suodatinsetti
  • Karanläpijäähdytys, 300 psi (21 baaria)
  • Karanläpijäähdytys, 1000 psi
  • Valmius karanläpijäähdytykseen
  • Valmius karanläpijäähdytykseen, vieras valmistaja
  • Ilmanpuhallus työkalun läpi
  • Jäähdytysnestesäiliön öljynerotin
  • Jäähdytysnesteen apusuodatin
  • Automaattinen jäähdytysnesteen täyttö
  • Jäähdytysnesteendesinfiointiaine

Haas-ohjaus

  • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
  • 8 vara-M-toimintovaihtoehtoa
  • Sähkökaapin jäähdytin
  • Toinen kotiasento
  • M-koodi-/MFIN-kaapelit
  • Paletinvaihdinvalmius
  • Suurnopeustyöstö
  • Visuaalinen ohjelmointijärjestelmä
  • Dynaamiset työkoordinaatiston korjaimet ja terän keskipisteen säätö
  • Karan suuntaus
  • Käyttäjän määritettävät makrot
  • Koordinaattien rotaatio ja skaalaus
  • 32 Gt laajennettu muisti
  • 64 Gt laajennettu muisti
  • Valmius muiden valmistajien pyöröpöytiä varten
  • Vakiomallinen matalajännitteinen muuntaja
  • Raskaaseen käyttöön tarkoitettu matalajännitteinen muuntaja
  • Sisäinen korkeajännitteinen eristetty muuntaja
  • Raskaan käytön sisäinen korkeajännitteinen eristetty muuntaja

Tuotevaihtoehdot

  • Ohjelmoitava ilma
  • Ohjelmoitava paineilma, kaksoispuristin
  • Korkeatehovalaistus, 24 V
  • WiFi-kamera
  • Työpöydän 24 V valo
  • Reuna-anturi automaatiojärjestelmille
  • Automaattiovi jyrsinkoneille
  • Autom. ovi
  • Kiinnityslohkolisävaruste
  • Jyrsinkoneen karan C-akselikäyttö

Työkalut ja kiinnittäminen

  • Koneen kiinnityssarja

Työkappaleen kiinnitys

  • Vakiomallinen tuumamitoitettu palettisarja, pieni VMC-paletinvaihtaja
  • Vakiomallinen metrijärjestelmämitoitettu palettisarja, pieni 3+1-asemainen VMC-paletinvaihtaja
  • Metrijärjestelmämitoitettu varapaletti, pieni 3+1-asemainen VMC-paletinvaihtaja
  • Tuumamitoitettu varapaletti, pieni VMC-paletinvaihtaja
  • Vakiomallinen tuumamitoitettu palettisarja, 6+1-asemainen pieni VMC-paletinvaihtaja
  • Vakiomallinen metrijärjestelmämitoitettu palettisarja, pieni 6+1-asemainen VMC-paletinvaihtaja

Toimitus

  • Vientipakkaus
  • Nostosetti

Takuu

  • Yhden vuoden laajennettu takuu

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
  • Jyrsinkoneen automaattinen kappaleenlataaja
  • VMC/UMC Sivulta kuormaava automaattinen kappaleenlataaja
  • Pienet automaattiset kappaleenlataajat
  • Haasin 10 kg:n kobottipaketti
  • Haasin 15 kg:n kobottipaketti
  • Haasin 25 kg:n robottipaketti
  • Haasin 7 kg:n robottipakkaus
  • Robottiautomaatiota hyödyntävä palettien latausjärjestelmä
  • 3+1-paletinvaihtaja VF-2YT-sarjan VMC-pystytyöstökeskuksille
  • 6+1-paletinvaihtaja VF-2YT-sarjan VMC-pystytyöstökeskuksille

VASTAUKSET HAAS-ROBOTIN LISÄÄMISEEN LIITTYVIIN HUOLEHAIHEISIIN: Se ei vie paljon tilaa, ei maksa suuria summia, eikä integrointi vie viikkoja. 

TILAA SÄÄSTÄVÄ

KUSTANNUSTEHOKAS

HELPPO INTEGROIDA

HELPOSTI OPITTAVISSA

Recently Updated

3-asemainen paletinvaihtaja


Haluatko käyttää VF-2YT-sarjan VMC:täsi valvomattomassa tehokkaassa tuotannossa? 3-asemainen paletinvaihtajamme tarjoaa kolminkertaisen kapasiteetin itsenäiselle toiminnalle hyvin pienessä tilassa. Kolme 914 x 457 mm:n (36” x 18”) palettia sisältävät pulttireikäkuvion työkappaleen kiinnityksen joustavuuden lisäämiseksi sekä erillisen latausaseman, joka sallii osien lataamisen ja purkamisen, kun kone työstää osia.

LISÄTIETOA

VF-2YT ja paletinvaihtaja

Olipa kyse sitten suurista tuotantoeristä, suuren sekoituksen ja pienen määrän osien työstämisestä tai jos tarkoituksena on suorittaa valvomatonta tuotantoa, kaikki tämä onnistuu valmistamillamme täysin integroiduilla paletinvaihtajat.

Liikealueet S.A.E METRIC
X-akseli 30.00 in 762 mm
Y-akseli 20.00 in 508 mm
Z-akseli 20.00 in 508 mm
Karanpäästä pöytään (~ maks.) 24.0 in 610 mm
Karanpäästä pöytään (~ väh.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Suurin teho 30.0 hp 22.4 kW
Suurin nopeus 8100 rpm 8100 rpm
Enimmäisvääntömomentti 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Maksimivääntömomentti valinnaisella vaihdelaatikolla 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kartio CT or BT 40 CT or BT 40
Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Jäähdytys Liquid Cooled Liquid Cooled
Pöytä S.A.E METRIC
Pituus 36.0 in 914 mm
Leveys 18.0 in 457 mm
T-uran leveys 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-uran keskipisteen etäisyys 4.92 in 125 mm
Vakio-T-urien määrä 3 3
Pöydälle sijoitettava enimmäispaino (tasaisesti jaettuna) 3000 lb 1361 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Suurin leikkaus 650 ipm 16.5 m/min
Pikaliikkeet X-akselilla 1000 ipm 25.4 m/min
Pikaliikkeet Y-akselilla 1000 ipm 25.4 m/min
Pikaliikkeet Z-akselilla 1000 ipm 25.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks työntövoima X 2550 lbf 11343 N
Maks työntövoima Y 2550 lbf 11343 N
Maks työntövoima Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tyyppi Carousel Carousel
Kapasiteetti 20 20
Työkalun suurin halkaisija (makasiini täynnä) 3.5 in 89 mm
Suurin työkalun paino 12.0 lb 5.4 kg
Työkalusta työkaluun (ka.) 4.20 s 4.20 s
Lastusta lastuun (ka.) 4.50 s 4.50 s
Yleistä S.A.E METRIC
Jäähdytysnesteen tilavuus 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 8100 rpm 8100 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Karan teho 30.0 hp 22.4 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 106.0 in x 101.3 in x 101.0 in 269 cm x 257 cm x 257 cm
Vientipaletti 101.0 in x 91.5 in x 100.0 in 257 cm x 232 cm x 254 cm
Paino 7800 lb 3539.0 kg
Kotimainen paletti kuljetushihnalla 129 in x 102 in x 105 in 328 cm x 259 cm x 265 cm
Vientipaletti kuljetushihnalla 124 in x 92 in x 101 in 315 cm x 232 cm x 257 cm
Paino kuljetushihnalla 9360 lb 9360 lb
Kotimainen paletti ja 50+1 SMTC 106 in x 101 in x 110 in 269 cm x 257 cm x 279 cm
Vientilaatikko ja 50+1 SMTC 109 in x 102 in x 117 in 276 cm x 259 cm x 297 cm
Paino ja 50+1 SMTC 8100 lb 3675 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 106.0 in x 102.0 in x 124.5 in 269 cm x 259 cm x 316 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 108.5 in x 102.0 in x 130.0 in 276 cm x 259 cm x 330 cm
Weight w/70+1 SMTC 9,920 lb 4,500.0 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 70+1 SMTC 124.0 in x 102.5 in x 128.0 in 315 cm x 260 cm x 325 cm
Weight w/Conveyor & 70+1 SMTC 9,660 lb 4,382.0 kg

Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä tehontarve ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

† Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

 

HAAS-PYÖRÖPÖYTÄ HAAS-KONE PYÖRÖPÖYDÄN SOPIVUUSTYYPPI WARNING
HA2TS VF-2YT VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HA5C VF-2YT POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C-T VF-2YT POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C2 VF-2YT VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HA5C2-T VF-2YT VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HA5C3 VF-2YT VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HA5C3-T VF-2YT VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HA5C4 VF-2YT VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HA5C4-T VF-2YT VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HA5CS VF-2YT POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRC160 VF-2YT POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRC210 VF-2YT POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-2YT POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT160 VF-2YT POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT160-2 VF-2YT VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HRT160SP VF-2YT POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT160SS VF-2YT POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210 VF-2YT POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210-2 VF-2YT VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HRT210HT VF-2YT POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210SP VF-2YT POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210SS VF-2YT POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRTA5 VF-2YT POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRTA6 VF-2YT POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT260 VF-2YT POSITIIVINEN SOPIVUUS
T5C VF-2YT POSITIIVINEN SOPIVUUS
T5C2 VF-2YT POSITIIVINEN SOPIVUUS
T5C3 VF-2YT POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH240 VF-2YT POSITIIVINEN SOPIVUUS
TR160 VF-2YT POSITIIVINEN SOPIVUUS
TR160-2 VF-2YT POSITIIVINEN SOPIVUUS
TR200Y VF-2YT VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
TRT100 VF-2YT POSITIIVINEN SOPIVUUS
TRT160 VF-2YT POSITIIVINEN SOPIVUUS
TRT210 VF-2YT POSITIIVINEN SOPIVUUS
TRT70 VF-2YT POSITIIVINEN SOPIVUUS

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot, myyjän asennusmaksut tai jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.

PYSY AJAN TASALLA UUSIMMISTA HAASIN VINKEISTÄ JA TEKNOLOGIASTA...

Liity nyt!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Määrittele ja laske uuden Haas-koneen hinta
  • Varastokoneet
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Sertifioinnit ja turvallisuus
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Ehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation -säätiö
  • Haasin teknisen koulutuksen yhteisö
  • Tapahtumia
  • Liity keskusteluun
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255