MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • الماكينات Main Menu
    • ماكينات تفريز Haas العمودية ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية View All
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • ماكينة قطع منشورية VP-5
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • مراكز الثقب عالية السرعة
      • سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
      • محاكي التحكم
      • وحدة التحميل الآلي للقطع بماكينة التفريز
      • وحدة التحميل الآلي للقطع ذات التحميل الجانبي VMC/UMC
      • وحدة التحميل الآلي للقطع المدمجة
    • Product Image حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور View All
      • حلول متعددة المحاور
      • مخارط المحور Y
      • ماكينات تفريز ذات خمسة محاور
    • مخارط Haas المخارط
      المخارط
      المخارط View All
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مزدوجة المغزل
      • سلسلة ذات توجيه صندوقي
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • نظام شحن الأعمدة V2 من Haas
      • وحدة التحميل الآلي للقطع الخاصة بالمخرطة
    • ماكينات تفريز أفقية من Haas ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية View All
      • ماكينات تفريز أفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • القِطع الدوَّارة والمفهرسات من Haas أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات View All
      • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • Product Image أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة View All
      • أنظمة الأتمتة
      • أتمتة ماكينة التفريز
      • أتمتة المخرطة
      • نماذج الأتمتة
    • مراكز ثقب من Haas ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية View All
      • ماكينات مكتبية
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • المخرطة المكتبية
    • معدات ورشة Haas معدات الورشة
      معدات الورشة
      معدات الورشة View All
      • معدات الورشة
      • المنشار الشريطي
      • ماكينة تفريز ركبة
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 2550
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 3063
      • ماكينة القطع بالليزر
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات Main Menu
    • Product Image المغازل
      المغازل
      المغازل View All
      • المغازل
    • Product Image مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات View All
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس View All
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة View All
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image الفحص
      الفحص
      الفحص View All
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد View All
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas View All
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image خيارات المنتج
      خيارات المنتج
      خيارات المنتج View All
      • خيارات المنتج
    • Product Image الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات View All
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image قطع العمل
      قطع العمل
      قطع العمل View All
      • قطع العمل
    • Product Image حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور View All
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image الأتمتة
      الأتمتة
      الأتمتة View All
      • الأتمتة
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
    • لماذا Haas
    • MyHaas
    • مجتمع التعليم
    • الصناعة 4.0
    • شهادة Haas
    • شهادات عملائنا
  • الخدمة Main Menu
      مرحباً في Haas Service
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas Haas Tooling الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VR-8

  1. ماكينات التفريز العمودية
  2. سلسلة VR
  3. VR-8

VR-8

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
Not Currently Available In Your Region
مركز فرازة رأسية ذو خمسة محاور؛ 1626 × 1016 × 1067 مم، رأس ثنائي المحاور

تُعد مراكز الماكينات العمودية (VMCs) لسلسة VR من Haas الحلول المثالية عندما تكون القِطع ذات خمسة محاور كبيرة جدًا بحيث لا يمكن تدويرها باستخدام الطاولات الدوارة التقليدية ومرتكزات الدوران. تحتوي كل ماكينة من سلسلة VR على طاولة بفتحة -T كبيرة لدعم الشُّغْلَة والتركيبات الكبيرة بسهولة، ورأس مغزل قوي عرضي ثنائي المحاور يتيح الوصول إلى أي زاوية تقريبًا على القِطع للحصول على الأشكال المعقدة، والقطع الجانبي السفلي والتشغيل خماسي الجوانب.    

  • يوفر رأس المغزل ذو المحور الثنائي ±245 درجة من دوران المحور C و±120 درجة من إمالة المحور B
  • التصنيع الآلي المتزامن لماكينات خمسة محاور
  • فرامل قوية على المحاور B وC لماكينة صلبة بنمط 3+2
  • مستدق HSK-A63
  • يتضمن التحكم المركزي في الأدوات

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

المرشحات

  • HSK-A63 مستدق
  • 5 المحور
  • 20k RPM
  • 50+1 قدرة الأداة

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* ماكينات من النموذج V متوفرة بأسعار اليوان الرينمنبي الصيني (CNY) فقط
مقارنة الماكينات
تفقّد المخزون

ملاحظة: ستختلف أبعاد مُقَدِّمَةُ المغزل باتجاه الطاولة (الحد الأقصى والأدنى) باختلاف توجيه المغزل. انظر مخطط رسم الماكينة.
 

مقارنة الماكينات
التركيب والسعر
اتصل بالموزع
  • التركيب والسعر
  • معلومات الماكينة
  • الأتمتة
  • التفاصيل
  • المواصفات

الخيارات المتاحة

وثائق فنية

الفيديوهات

المنتجات ذات الصلة

المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل ثنائي الدعم بمعدل دوران 20000 rpm،‏ HSK-A63

مبادلات الأدوات

  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي 50+1، HSK

الفحص

  • نظام اختبار حدسي لاسلكي

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • سائل تبريد ذو التدفق عالي الضغط
  • نظام البريمة للتخلص من البُرادة
  • تدفق الهواء إلى النافذة
  • خزان سائل التبريد 95 جالونًا
  • مجموعة مُرَشِّح صينية البُرادة
  • مضخة سائل التبريد أحادية المرحلة

وحدة تحكم Haas

  • الشاشة العريضة للتحكم
  • مقبض وظيفة الابتعاد عن بعد كبير مع شاشة عرض تعمل باللمس
  • واجهة إيثرنت
  • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
  • مبرد مقصورة التحكم بنظام التحكم الرقمي
  • الحماية من الأحمال الزائدة
  • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
  • الموضع الأصلي الثاني
  • إدارة الأدوات المتقدمة
  • عرض الوسائط M-Code؛ M130
  • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
  • HaasDrop
  • إزاحة العمل الديناميكية والتحكم المركزي في الأدوات
  • تفريع صلب
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت

خيارات المنتج

  • خلوص المحور Z الممدد 8 بوصات
  • أغطية مسار مصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ
  • حامل شحن الهاتف

الشحن

  • إمكانية الرفع

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
الخيارات المتاحة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة
وثائق فنية
  • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP)
  • دليل التركيب
  • قالب التثبيت
  • الرسم التخطيطي
  • مخطط عزم الدوران
  • دليل المُشغِّل
تفاصيل HSK الفنية واكتشاف الأخطاء وإصلاحها
شركة Haas Automation - ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC ماكينات تفريز عمودية | VMC | ماكينات بنظام التحكم الرقمي من Haas | Haas Automation سلسلة VR - المغزل ثنائي المحور النماذج VR-8 | ماكينة تفريز ذات خمسة محاور | مستدق HSK | ماكينات التفريز العمودية – ماكينات بنظام التحكم الرقمي من Haas
Recently Updated

HSK - عمود الدوران - دليل استكشاف الأعطال وإصلاحها


VR-8 | ماكينة تفريز ذات خمسة محاور | مستدق HSK | ماكينات التفريز العمودية – ماكينات بنظام التحكم الرقمي من Haas

- الانتقال إلى القسم - Back to Top

Introduction

تم دمج الخيار HSK-A63 في تصميم المغزل المضمن طراز 40T 15k السابق وسيتم تصميم ذلك على أرضية الإنتاج لدينا.  يستخدم الخيار HSK-A63 وحدة تثبيت من النوع B بواسطة OTT-JAKOB.لذلك فإن خيار عمود الدوران HSK-63A متوفر حاليًا في ماكينة طراز EC-400 وEC-500 و VC-400/SS وUMC-1000/SS وVM-2 وVM-3 وVM-6 بسرعات اختيارية قصوى تبلغ 12000 أو 15000 rpm.

لا يتوفر خيار HSK-F63 إلا في المحورين GR-712 5ax وGM-2-5ax. ستبلغ السرعة القصوى لهذا الطراز 25,000 دورة في الدقيقة.

يتوفر خيار HSK-A63 فقط في سلسلة VR والمحور GM-2-5ax. ستبلغ السرعة القصوى لهذا الطراز 20,000 دورة في الدقيقة. 

يتوفر خيار HSK-A100 على HDC-3-5AX. تستخدم HSK-A100 طوقًا من Rohm. ستبلغ السرعة القصوى لهذا الطراز 6,000 دورة في الدقيقة. 

     تعد حوامل العِدَّة من النوع HSK مختلفة عن غيرها من حلول حوامل العِدَّة، حيث ما نستخدم فيها يعد أجوفًا وأقصر من غيره ويتضمن جذعًا خطويًأ.  يُترجم الاختصار HSK من الألمانية بأنه جذع مستدق أجوف.  ونظرًا لأنها جوفاء وأقصر من غيره، فهي أخف وزنًا وتتميز بالقدرة على تنفيذ تغييرات العِدَّة بسرعة أكبر. حيث تعمل على تثبيت حامل العِدَّة باتجاه القطر وبشكلٍ محوري، ملامسة حامل العِدَّة بوجه عمود الدوران. بوجه عام، تعد حوامل العِدَّة HSK أكثر صلابة وبالتالي فإنها تخفض مستوى الضوضاء من ترددات الرنين الناتجة في هذا النظام.  وذلك يؤدي إلى تقليص الرفرفة ونظام حمل عدد مثالي وشامل.

راجع المستند المرجعي حامل الأدوات ومسمار السحب - المواصفات لمعرفة مواصفات حامل الأدوات HSK63A.

How it Works

        تقوم وحدة HSK بتثبيت حامل العِدَّة من الداخل باستخدام أجزاء القابض [6] التي تربط في منحدر داخل حامل العِدَّة [10].  فهي تضغط نحو الخارج، وبالتالي تُزيد قوة المشبك تزيد من القوة الجاذبة نحو المركز نظرًا لزيادة سرعة عمود الدوران. 

تحذير: لا تشغّل أبدًا المغزل HSK بدون حامل الأدوات.  ستؤدي القوة الجاذبة نحو المركز إلى تلف أجزاء القابض.

يتضمن مكبس إطلاق العِدَّة (TRP) الآن مفتاحًا إضافيًا سوف يحسُّ بتركيب العدَّة في عمود الدوران من عدمه.  ينبغي ألا يتم تشغيل عمود الدوران دون عِدَّة. نظرًا لأنها تحِسُّ بالحزّ الإضافي الذي تم تركيبه في موجه إطلاق عمود الدوران.

      يتم ربط مخروط التثبيت [4] في عمود الجر.  عندما يقوم عمود الجر بفك أجزاء القابض [6]، فسوف ترتد على طول منحدر مخروط التثبيت وتسمح بإزالة العِدَّة أو تركيبها.  بعد ذلك، سوف تنزلق إلى الأمام وتتمدد عند تثبيت عمود الجر. تستخدم وحدة المباعد [8] التحميل المسبق على الأجزاء والذي يحافظ بدوره على تركيبها بشكلٍ محكَم في عمود محور الدوران قبل استقرارها في موضعها.  يتم تعيين الدفع عن طريق إحكام ربط أو رخي مخروط التثبيت؛ براغي القفل [5] ثم يتم قفل مخروط التثبيت في موضعه بمجرد أن يتم تعيين الدفع. يتم إحكام ربط الجلبة البرونزية [2] في مخروط التثبيت عبر حلقة ذاتية الإطباق [1]. يتم تعشيق الجلبة ومانع تسرب الشفة [3] في أنبوب سائل التبريد، إذا كان يوجد واحدًا، داخل حامل العِدَّة. تتألف موانع التسرب الأخرى من حلقتين على شكل حرف‏‏ O‏ [7] و[9]. يجب تشحيم هذه المكونات بدرجة كافية أو ستفقد قوة المشبك وسوف يتآكل النظام قبل أوانه.

 

Symptom Table

العرض السبب المحتمل  الإجراء التصحيحي
يمتلئ سائل التبريد داخل وحدة التشبيك. تم تشغيل TSC. تم تركيب أنبوب سائل تبريد في حامل العِدَّة.  لم تكن العِدَّة عِدَّة TSC. مانع تسرب الشفة في مخروط التشبيك تعطّل.  بدل مانع تسرب الشفة.  نظف وحدة التشبيك وشحمها بالكامل.  افحص الحلقة الدائرية الصغيرة بالقرب من أسنان عمود الجر لأنها قد تحتاج إلى تبديلها أيضًا.
تم تشغيل TSC. لم يتم تركيب أنبوب سائل التبريد في حامل العِدة. نظف وحدة التشبيك وشحمها بالكامل.
تم تشغيل TSC. تم استخدام حامل عِدة صحيح وعِدة صحيحة. مانع تسرب الشفة تالف. بدل مانع تسرب الشفة.  نظف وحدة التشبيك وشحمها بالكامل.
 أنبوب سائل التبريد مفكوك في حامل الأدوات، أو الحلقة الدائرية في أنبوب سائل التبريد قد تعطّلت. أحكم ربط أنبوب سائل التبريد، وبدّل الحلقة الدائرية حسب الحاجة.  نظف وحدة التشبيك وشحمها بالكامل.
من الصعب إحكام ربط برغي قفل مخروط التشبيك أو فكه أثناء ضبط الدفع للخارج. تم تركيب برغي القفل نحو الخلف. أزل مخروط التشبيك.  أزل برغي القفل.  أدر برغي القفل وركبه على مخروط التشبيك.  قم بتركيب مخروط التشبيك واضبط الدفع للخارج.
سداسي برغي القفل تالف. أزل مخروط التشبيك.  أزل برغي القفل وبدله.  قم بتركيب مخروط التشبيك واضبط الدفع للخارج.
قوة المشبك منخفضة. لم يتم إعداد مقياس قوة المشبك بشكل صحيح أو أنه معطل. قم بقياس قوة المشبك باستخدام مقياس ثانٍ لاستبعاد ذلك السبب.
الدفع للخارج غير صحيح. اضبط وضع مخروط التشبيك للحصول على مسافة الدفع للخارج الصحيحة.
التشحيم تعطل. قم بتشحيم أصابع قابض وحدة التشبيك ومخروط التشبيك.
مكونات وحدة التشبيك بالية. إذا كان الدفع للخارج والتشحيم صحيحين، فافحص مخروط التشبيك وأصابع القابض بحثًا عن أي بلى.  استبدل حسبما يلزم.
نوابض عمود الجر تعطلت. هذا غير محتمل للغاية.  لا تفترض أن هذا هو السبب ما لم تفشل جميع الحلول الأخرى.
من الصعب إزالة حوامل العِدَّة من المستدق. تم ضبط الدفع للخارج على وضع منخفض للغاية.  (عند ضبط الدفع للخارج على وضع منخفض للغاية، قد يتم قياس قوة المشبك على أنها مرتفعة للغاية). اضبط وضع مخروط التشبيك للحصول على مسافة دفع للخارج صحيحة.
إصبع القابض مفكوك في حالة الدفع للخارج.  لن تُلاحظ ذلك إلا عند تشغيل عمود الجر دون وجود حامل العِدَّة في المستدق. مساحة وحدة التشبيك مقيدة أو نابضها قد تعطل. قم بتفكيك وحدة التشبيك، وبدل المباعد.  افحص الحلقة الاحتياطية والحلقة الدائرية الكبيرة، وبدلهما حسب الحاجة.
تكون دقة تحديد موقع المحور Z غير متسقة بعد استخدام نظام الفحص. لم يتم وضع مسبار العدة بشكل صحيح. راجع قسم HSK - تثبيت مسبار المغزل أدناه.

Clamping Unit Replacement and Pushout Adjustment

استبدال وحدة تشبيك HSK

Required Maintenance

أسبوعيًا:

  • افحص حلقة التعبئة (مانع تسرب الشفة) للوقوف على مدى تآكلها
  • افحص القابض لمعرفة مدى تلفه وتحقق من درجة الأوساخ وتحقق من كفاية التشحيم

  ملاحظة: يجب إعادة تشحيم مغازل HSK-A100 شهريًا. 

  • أقم بإعادة تشحيم جميع حواف مخروط التثبيت وأجزاء القابض التي تتصل بعضها مع بعض
  •  ملاحظة: لا تقم بخلط الشحم (تم تجميع عمود الدوران باستخدام شحم METAFLUX: يمكن استخدام معجون Metaflux‏ 70-8508 أو بخاخ Metaflux 70.82). لا يتوفر منتج METAFLUX من شركة Haas Automation ويمكن شراؤه جاهزًا
    •  إذا كانت الوحدة متسخة للغاية، فأزل وحدة التشبيك ونظفها بشكلٍ جيد
    • لا تقم برش الهواء المضغوط في وحدة تثبيت عمود الدوران - فسوف يزيد الشحم تمامًا
    • اترك حامل الأدوات الواقي دائمًا في المغزل الذي لا يحتوي على فتحات نافذة لمنع تلوث وحدة التشبيك
  • قم بإجراء ما يقرب من عشر تغييرات في الأدوات لتوزيع الشحم بالتساوي. 
  • أزل حامل الأدوات من المغزل، وباستخدام قطعة قماش نظيفة، وأزل أي كتل من الشحم المرئي.

6 أشهر أو تغيير العِدد 200000:

  • قِس الدفع للخارج في موضع غير مربوط بمشبك (10.5 مم +/- 0.1 مم؛ 0.41 بوصة +/- .004 بوصة)
    • أعد ربط براغي القفل بعِدَّة مثبتة بمشبك إذا كنت بحاجة إلى ضبط الدفع
  • اختبر قوة المشبك (قوة السحب):
    • HSK-A63: ‏2835 - 4050 رطلًا 
    • HSK-F63: 1,730 - 2,472 رطلاً
    • HSK-A100‏: 10,116 - 13,038 رطلاً
    • إذا لم يتم استيفاء قوة المشبك، فقد تحتاج إلى إعادة تشحيم وحدة التثبيت، واستبدال أجزاء القابض المكسورة أو استبدال عمود الجر المتآكل. قم باستكشاف الأعطال وإصلاحها وفقًا لذلك.

تغيير الأداة سنويًا أو عند 500000:

  • استبدال حلقة التعبئة (مانع تسرب الشفة)
    • ليس من الضروري إزالة الجلبة البرونزية لاستبدال مانع التسرب، واستخدام كماشة للإمساك بمانع التسرب

HSK - Spindle Probe Seating

عند إدخال المسبار في عمود الدوران، من الممكن ألا يتم وضع المسبار بشكل صحيح. سيؤدي ذلك إلى حدوث أخطاء في تحديد موضع المحور z لأدوات القطع، وقد يؤدي إلى كسر جزء.

لتجنب هذه المشكلة، قم بما يلي:

  • بدّل الأداة بحيث يتم إدخال المسبار بواسطة الذراع المزدوج، وليس باليد.
  • بعد تحميل المسبار في عمود الدوران، تحقق باستخدام قطعة من الورق من عدم وجود فجوة بين المسبار ومستدق عمود الدوران (انظر الصورة إلى اليمين).
  • فيما يتعلق بمغزل Haas HSK A63: في حالة وجود فجوة صغيرة، راجع قسم إعداد مفتاح مشبك TRP في إجراء HSK-A63 - عمود جذب المغزل - الدفع للخارج وعدّل مفتاح المشبك على النحو الموصوف.

HSK tool loading

إطلاق عدة الدفع.

أدخل حامل العدَّة في عمود الدوران، وإذا كان وجه حامل العِدَّة غير معشَّق في وجه عمود الدوران، عندئذٍ تكون العِدَّة غير موجهة بشكلٍ صحيح. 

قم بفك حامل العِدَّة وتدويره بزاوية قدرها 180 درجة.

أعد إدخال حامل العِدَّة وتأكد من تعشيق الوجهين.

تحذير: إذا تم إدخال العدَّة بزاوية 180 درجة خارج عمود الدوران فلن يتم تدويرها، ولكن يمكن الأمر بتغيير العدَّة والذي يمكن أن يتسبب في فشل تغيير العدَّة أو إسقاط العدَّة.

Special Tools Required

        يجب شراء جميع الأدوات الآتية لصيانة أعمدة الدوران HSK الجديدة لدينا وخدمتها بطريقة ملائمة.  ويمكن شراء هذه الأدوات جاهزة.  يمكنك الحصول على هذه الأدوات من أي مكان تريده، وتم توفير روابط لإعطاء مثال على الأدوات الأقل شيوعًا.  يتوفر لدى شركة TAC Rockford وAdvanced Machine Engineering Co. خيارات جيدة لأدوات HSK، كما أنهما يبيعان حقائب قوية تتضمن خيارات عِدَّة مختلفة للحفاظ على جمع الأدوات معًا وحمايتها. يجب شراء جميع الأدوات من الإصدارين 63A وF أو بمحولات لكل منهما.  الحفاظ على معايرة الأدوات ونظافتها.

  • T-0118 HSK-A63 O-RING MANDREL TOOL W/ PACKING (يمكن شراؤها من شركة Haas Automation فقط)
  • أداة قياس قوة المشبك (قوة السحب) لفحص عمود الجذب وقوة مشبك وحدة التشبيك
  • قضيب اختبار HSK-63A/F (محور العجلة/ممسك العدة) للتحقق من دقة المستدق
  • طوق HSK-63A/F ER 32 لاختبار الذراع ذو الرأس الكروي
  • حامل أدوات متوازن HSK-63A/F (سدادة) لإجراء اختبارات الاهتزاز
  • أداة محاذاة مبادل الأدوات HSK-63A/F (أداة مشقوقة) لمحاذاة المغزل بالذراع المزدوج
  • لقمة سداسية مترية مقاس 5 ملم لتشديد براغي القفل عند ضبط الدفع - تحتاج إلى أن تكون طويلة لوضعها في حامل الأدوات - راجع إجراء استبدال HSK-A63 للاطلاع على التفاصيل
  • مفتاح ربط سداسي بمقبض على شكل حرفT طراز M5 لبراغي القفل
  • مفتاح ربط مقاس 24 ملم لسحب الأجزاء المسطحة في مخروط التثبيت
  • ممسحة مستدق المغزل HSK لتنظيف مستدق المغزل
  • ممسحة مستدق أداة المغزل HSK لتنظيف حاملات الأدوات
  • معجون تشحيم METAFLUX طراز 70-8508 فقط تحذير: لا تقم بخلط أنواع الشحم على الإطلاق
  • فرشاة مخصصة لإعادة تشحيم أو عبوة بخاخ METAFLUX.  حفاظ على نظافتها ولا تسمح بأي تلوث على الإطلاق.
  • ملقط بطرف منحني لإزالة الحلقات المصممة على شكل حرف o
  • كماشة لإزالة مانع تسرب الشفة ووحدة المباعد

HSK-A63 Service Parts

العنصر HAAS P/N
1 يتطلب تبديل وحدة التشبيك الكاملة (59-1695)
2 يتطلب تبديل وحدة التشبيك الكاملة (59-1695)
3 93-3137 (مانع تسرب الشفة - أنبوب سائل التبريد - HSK-A63)
4 يتطلب تبديل وحدة التشبيك الكاملة (59-1695)
5 بوصات 93-3139 (برغي القفل - HSK-A63)
6 93-3141 (مجموعة إصبع القابض HSK-A63)
7 بوصات 93-3142 (المباعد - إصبع القابض HSK-A63)
8 93-3143 (الحلقة الاحتياطية HSK-A63)
9 93-3144 (الحلقة الدائرية الكبيرة - عمود الجر - HSK-A63)
10 93-3148 (الحلقة الدائرية الصغيرة - عمود الجر - HSK-A63)

Resources

يمكن العثور على معلومات تتضمن السرعة القصوى وعزم الدوران القابل للتحويل وأرقام القطع البديلة في الوثائق التالية وعبر الموقع الإلكتروني لشركة Advanced Machine & Engineering Co.:
  • دليل وحدة التثبيت HSK-B من OTT-JAKOB
  • دليل القوابض والملحقات من OTT-JAKOB
الفيديوهات

اختر VR المناسبة لك!

ألق نظرة متعمقة على التشكيلة الكاملة من ماكينات VR. باستخدام رأس المغزل ثنائي المحور القوي، فإن ماكينات الفرازة الرأسية الكبيرة تكون مثالية بالنسبة للقطع ذات الخمسة محاور التي تكون كبيرة جدًا على الطاولة الدوارة التقليدية أو طاولة مرتكز الدوران.

قدرات القطع في VR

مهندس تطبيقات Haas ميكا بابكوك يبين الطرق الصحيحة لاستخدام سلسلة VR. مع رأس المغزل الفريد الذي يأتي بصورة قياسية في مجموعة VR، تتطلب هذه الماكينات استراتيجيات برمجة مختلفة.

Recently Updated

نظرة أولى: VR-8


قد تعتبر VR-8 الحل الأمثل عندما تكون لديك قِطع ذات خمسة محاور كبيرة جدًا لكي تدور باستخدام الطاولات الدوارة ومرتكزات الدوران. سوف تحتوي VR-8 على طاولة بفتحة -T كبيرة لسهولة دعم الشُّغْلَات والتركيبات الكبيرة بسهولة، ورأس مغزل قوي عرضي ثنائي المحاور للوصول إلى أي زاوية تقريبًا على القِطع للحصول على الأشكال المعقدة، والقطع الجانبي السفلي والتشغيل خماسي الجوانب.

المنتجات ذات الصلة

بديل الـ 3 محاور

Haas VF-840

VF-8/40

ماكينة تفريز بنظام التحكم الرقمي العمودية بحركة انتقالات 1626 مم × 1016 مم × 762 مم

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 8.1k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

غلاف عمل أكبر

Haas VR-9

VR-9

مركز فرازة رأسية ذو خمسة محاور؛ 2134 × 1016 × 1067 مم، رأس ثنائي المحاور

  • HSK-A63 مستدق
  • 5 المحور
  • 20k RPM
  • 50+1 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

غلاف عمل أكبر

Haas VR-11

VR-11

مركز فرازة رأسية ذو خمسة محاور؛ 3048 × 1016 × 1067 مم، رأس ثنائي المحاور

  • HSK-A63 مستدق
  • 5 المحور
  • 20k RPM
  • 50+1 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price
المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل ثنائي الدعم بمعدل دوران 20000 rpm،‏ HSK-A63

مبادلات الأدوات

  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي 50+1، HSK

الفحص

  • نظام اختبار حدسي لاسلكي

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • سائل تبريد ذو التدفق عالي الضغط
  • نظام البريمة للتخلص من البُرادة
  • تدفق الهواء إلى النافذة
  • خزان سائل التبريد 95 جالونًا
  • مجموعة مُرَشِّح صينية البُرادة
  • مضخة سائل التبريد أحادية المرحلة

وحدة تحكم Haas

  • الشاشة العريضة للتحكم
  • مقبض وظيفة الابتعاد عن بعد كبير مع شاشة عرض تعمل باللمس
  • واجهة إيثرنت
  • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
  • مبرد مقصورة التحكم بنظام التحكم الرقمي
  • الحماية من الأحمال الزائدة
  • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
  • الموضع الأصلي الثاني
  • إدارة الأدوات المتقدمة
  • عرض الوسائط M-Code؛ M130
  • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
  • HaasDrop
  • إزاحة العمل الديناميكية والتحكم المركزي في الأدوات
  • تفريع صلب
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت

خيارات المنتج

  • خلوص المحور Z الممدد 8 بوصات
  • أغطية مسار مصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ
  • حامل شحن الهاتف

الشحن

  • إمكانية الرفع

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
الخيارات المتاحة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة

إجابات عن مخاوفك بشأن إضافة روبوت HAAS: لن يشغل مساحة كبيرة، أو يكلف الكثير من المال، أو يستغرق أسابيع للتكامل. 

فعالية من حيث المساحة

فعالية من حيث التكلفة

سهولة الدمج

سهولة التعلم

نظرة عامة

تجمع ماكينات سلسلة VR من Haas بين نسخة مطورة من المغزل الأفقي المتكامل المستخدم في GM-2-5AX لدينا، ومراكز VMCs المشهورة للغاية من سلسلة VM. والنتيجة هي أداة ماكينة كاملة ذات خمسة محاور متعددة الاستخدامات بشكل كبير.

هذه أداة ماكينة مختلفة تمامًا مقارنةً بالنسخ السابقة لدينا من ماكينات سلسلة VR. الفرق التقني الرئيسي هو ترتيب المحور الدوَّار. استخدمت ماكينات سلسلة VR من الجيل السابق محور A مثبتًا على محور B لدعم المغزل، في حين أن هذه النسخة الجديدة عبارة عن محور B مثبت على محور C. وهذا يعني أن برامج الكود G المطورة لماكينات سلسلة VR التي تم وقف إنتاجها لا تتوافق مع النسخ الجديدة، وسيتعين تعديل المعالجات اللاحقة لتعكس ترتيب المحور المختلفة.

هناك عدد من التفاصيل الفنية التي تجعل ماكينات التفريز من سلسلة VR مختلفة تمامًا عن جميع ماكينات Haas الكثيرة الأخرى ذات الـ خمسة محاور المتاحة حاليًا. ويتم إيضاح هذه الاختلافات في الخانات التالية. استمر في الانتقال للحصول على فهم أفضل لقدرات هذه الماكينات الفريدة ذات خمسة محاور.

* مواصفات وأبعاد ما قبل الإنتاج؛ عرضة للتغيير دون إشعار.

مغزل

تتميز ماكينات التفريز من سلسلة VR بمغزل مدمج في المحرك HSK-A63 بسرعة 20000 rpm. ويتميز المغزل هذا بقوة أكبر بنسبة 50% وعزم دوران أكبر بنسبة 40% من المغزل HSK-F63 في GM-2-5AX. يعني المزيد من القوة إمكانية إزالة أكثر فعالية للمواد. هذه ليست مجرد ماكينة صقل!

في حين أن المغزل عالي السرعة هو الأنسب للألمنيوم والمواد المركبة وغيرها من المواد غير الحديدية، تسمح القوة المتزايدة بقطع مجموعة متنوعة من الفولاذ. يمكن تحقيق معدلات إزالة المواد المتوازنة من خلال تقنيات تفريز عالية الكفاءة وعصرية.

تسمح السرعة التي تبلغ 20000 rpm لطول السطح المرتفع للغاية بالقدم لمهمات الصقل الرائعة والأدوات الصغيرة.  

يتيح تصميم المغزل المدمج بالموتور معدلات التسارع السريعة لرفع سرعة المغزل وخفضها سريعًا. ارجع إلى مخطط عزم الدوران للتطبيق الخاص بك.

الرأس ذات المحورين

ماكينات التفريز من سلسلة VR هي ماكينات "برأس ذي محورين" كاملة ذات خمسة محاور، حيث يتم تثبيت كلا المحورين الدوارين على ذراع المحور Z وتدوير مجموعة المغزل/أداة القطع بينما تكون الشُّغْلَة ثابتة على طاولة الماكينة. وهذا يسمح لأداة القطع بالإشارة إلى أي زاوية داخل حدود نقل المحور الدوار.

نظام إحداثيات الميزة G268

نظام إحداثيات الميزة (G268) هو ميزة جديدة في عنصر التحكم من Haas فريدة من نوعها لهذا الماكينة على غرار "الرأس ذي المحورين". بحكم التعريف، فإن مستوى العمل متعامد على محور الخط المركزي. على جميع ماكينات التفريز ذات خمسة محاور الأخرى من Haas، يكون محور الخط المركزي للمغزل متوازيًا مع المحور Z، لذلك، بغض النظر عن اتجاه الشُّغْلَة المثبتة على طاولة دوارة، يكون مستوى العمل متعامدًا على المحور Z. ويفترض هذا عدم استخدام رؤوس الزاوية الثابتة . . . المزيد حول ذلك لاحقًا.

نظام إحداثيات الميزة G268 (يتبع)

الآن، بعد أن أصبح المحور المركزي للمغزل (أداة القطع) يمكنه الميل إلى أي زاوية تقريبًا، صممنا نظام إحداثيات الميزة G268 لتبسيط برمجة مسارات الأدوات المستوية في مستويات العمل المائلة بما في ذلك الدورات المعلبة والاستيفاء الدائري وتعويض القاطع.

اختر أمر G268 مع إحداثيات المحور X وY وZ في نظام إحداثيات الشُّغْلَة لتأسيس نقطة الصفر لنظام إحداثيات الميزة. ستكون زاوية مستوى العمل المائلة عمودية على اتجاه محور الأداة الحالي باستخدام زوايا محور الأداة الفعلية (محورا B وC في ماكينات سلسلة VR). يمكن أيضًا تحديد اتجاه محور الأداة باستخدام رموز العناوين الاختيارية I، وJ، وK مع G268. تسمح هذه الطريقة البديلة لتحديد الزوايا باستخدام نظام إحداثيات الميزة G268 برؤوس ذات زاوية ثابتة على ماكينات تفريز ثلاثية المحاور بالإضافة إلى مخارط ثنائية وثلاثية المحاور.

لمزيدٍ من التفاصيل حول G268، راجع دليل المشغل.

توجيه كود G253 للمغزل بحيث يكون في الوضع العادي لنظام إحداثيات الميزة

يؤدي توجيه كود G253 للمغزل بحيث يكون في الوضع العادي لنظام إحداثيات الميزة إلى تسهيل برمجة مستويات العمل المائلة عند استخدام أدوات متعددة في المستوى المائل ذاته.

عند تنشيط الكود G268 (مستوى العمل المائل)، يتم تخزين اتجاه محور الأداة ونظام إحداثيات الميزة في عنصر التحكم. عند الانتهاء من العمل باستخدام أداة قطع معينة في المستوى المائل، يمكنك الرجوع إلى موضع آمن والتحكم في تبديل الأداة. بمجرد تغيير الأداة وإعادة تحديد موقعها إلى مكان آمن، أصدر أمر الكود G253 (اتجاه المغزل بحيث يكون في الوضع العادي لنظام إحداثيات الميزة) لإرجاع محور الأداة إلى مستوى العمل المائل. ليست هناك حاجة لإلغاء مستوى العمل المائل وتحديده مرة أخرى للأداة التالية لمجرد تغييرك الأداة. 

الزعزعة الناقلة

تحتاج الماكينات والتي تضم رؤوس ذات محورين إلى مسار للزعزعة على طول ناقل محور الأداة. نشّط وضع الزعزعة الناقلة بالضغط على مفتاحيّ الحرفين [V]، ثم [J] متبوعًا بمفتاح [يد الزعزعة HANDLE JOG]. يمكن أن تحدث الزعزعة فقط عن طريق تدوير عجلة يد الزعزعة. الخروج من وضع الزعزعة الناقلة من خلال الضغط على أحد مفاتيح محور الزعزعة المفردة. تتيح الماكينات التي لا تحتوي على رأس ذي محورين ولكن مزودة بحوامل أدوات ذات رؤوس بزاوية ثابتة للمستخدم إدخال الزاوية الثابتة بعد الدخول إلى وضع الزعزعة الناقلة.

تساعد ميزة الزعزعة الناقلة في الاسترداد من انقطاع التيار أثناء حفر حفرة بزاوية. عند استعادة الطاقة، تعلم عناصر التحكم أن المحاور الدوَّارة لم تكن صفرية، وبالتالي فهي تنشط وضع الاسترداد. تُستخدم الزعزعة الناقلة لإزالة أداة القطع من الشُغلة قبل تشغيل وظيفة رفع الطاقة/إعادة البدء (Power Up/Restart) لإيواء محاور الماكينة. يعمل هذا أيضًا على استعادة السداد الملولب إذا كانت الماكينة في دورة استدقاق عند انقطاع الطاقة.

معايرة المنطقة الآمنة للحماية من الانهيار المفاجئ

 

تصميم ماكينات الرأس ذات المحورين يجعلها مفيدة جدًا للكثير من التطبيقات، ولكن نفس الميزات التي تجعلها مفيدة أيضًا تجعلها أكثر عرضة للتعطل. تعني حقيقة أن المحاور الدوَّارة يمكنها توجيه أدوات القطع في أي زاوية تقريبًا أن حدود النقل الآمنة لهذه الماكينة ديناميكية وتتغير مع تغير موضع الماكينة. تشترك المحاور المتعددة في تعريف هذه الحدود وتتقيد بها.

تحتوي ماكينات VR على عناصر دائمة (انظر أعلاه في الجانب الأيمن والأيسر)، والتي يمكن أن تكون مساهمة في تعطل طاولة الماكينة وعمود الماكينة ورأس المغزل ومبادل الأدوات وجسر الماكينة. وتحتوي أيضًا على عناصر غير دائمة لنأخذها بعين الاعتبار، مثل طول الأداة وأبعاد القِطع على الطاولة.

يكمن الهدف في التخلص من احتمالية حدوث تعطل بين العناصر الدائمة للماكينة.

 

يحدد برنامج سلسلة VR مناطق التعطل المحتملة هذه ويخزن مواقعها استنادًا إلى البيانات التي يتم جمعها أثناء معايرة المسبار ودورات معايرة المنطقة الآمنة.

وبمجرد تثبيت التحكم، فإنه يؤدي إلى منع الحركة في المناطق المحظورة بناءً على أوامر الموضع الحالي والقادم لجميع المحاور.

أبسط مثال مبين أدناه. يتم زيادة انتقال المحور Z إلى أقصى حد، بحيث يمكن استخدام الماكينة مع جعل المحور B يدور إلى 90 درجة (كما هو موضح بالصورة أدناه على اليسار) بالقرب من طاولة الماكينة بأمان قدر الإمكان. تكمن المشكلة في أن مقدمة المغزل يمكن أن يصدر لها الأمر بالذهاب إلى الطاولة إذا كان المحور B عند درجة الصفر (الصورة أدناه، على اليمين). تقيد ميزة المنطقة الآمنة انتقال المحور Z عندما يكون المحور B عند الصفر، وتزيل حد النقل في المنطقة الآمنة عندما تكون زاوية المحور B قدرها 90 درجة (أو ناقص 90 درجة).

* مواصفات وأبعاد ما قبل الإنتاج؛ عرضة للتغيير دون إشعار.

الانتقالات S.A.E METRIC
المحور X 64.00 in 1626 mm
المحور Y 40.00 in 1016 mm
المحور Z 42.00 in 1067 mm
Spindle S.A.E METRIC
أقصى تصنيف 29.0 hp 21.6 kW
السرعة القصوى 20000 rpm 20000 rpm
أقصى عزم دوران 20.0 ft-lbf @ 7500 rpm 27.0 Nm @ 7500 rpm
نظام الدفع Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
مستدق HSK-A63 HSK-A63
تشحيم المحمل Grease Packed Grease Packed
التبريد Liquid Cooled Liquid Cooled
إمالة المحور B S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 120- ° 120 ° to 120- °
السرعة القصوى 112 °/sec 112 °/sec
Torque (Continuous) 470 ft-lbf 639 Nm
عزم الدوران للفرامل 454 ft-lbf 616 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
الحركة ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
السرعة القصوى 208 °/sec 208 °/sec
Torque (Continuous) 285 ft-lbf 386 Nm
عزم الدوران للفرامل 442 ft-lbf 600 Nm
طاولة S.A.E METRIC
الطول 64.0 in 1626 mm
العرض 36.0 in 914 mm
عرض الفتحة T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
مسافة مركز فتحة T 4.92 in 125 mm
عدد فتحات T القياسية 7 7
أقصى وزن على الطاولة (موزعة بالتساوي) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
الحد الأقصى للقطع 500 ipm 12.7 m/min
المسارع على X 600 ipm 15.2 m/min
المسارع على المحور Y 600 ipm 15.2 m/min
المسارع على Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
أقصى قوة دافعة X 3400 lbf 15124 N
أقصى قوة دافعة Y 3400 lbf 15124 N
أقصى قوة دافعة Z 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
النوع SMTC SMTC
السعة 50+1 50+1
أقصى قُطر للأداة (كامل) 2.5 in 64 mm
أقصى قُطر للأداة (المجاور فارغ) 5.0 in 127 mm
أقصى طول للأداة (من خط القياس) 12 in 305 mm
أقصى وزن للأداة 12.0 lb 5.4 kg
أداة لأداة (المتوسط) 2.80 s 2.80 s
بُرادة لبُرادة (متوسط) 3.60 s 3.60 s
عام S.A.E METRIC
سعة سائل التبريد 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
خرطوم هواء مضمن 3/8 in 3/8 in
مقرنة (هوائية) 3/8 in 3/8 in
الحد الأدنى لضغط هواء 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
سرعة المغزل 20000 rpm 20000 rpm
نظام الدفع Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
طاقة المغزل 29.0 hp 21.6 kW
إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
المنصة الداخلية 195.0 in x 120.0 in x 142.0 in 495 cm x 305 cm x 361 cm
صندوق تصدير 195.0 in x 123.0 in x 144.0 in 495 cm x 313 cm x 366 cm
الوزن 24800 lb 11250.0 kg
منصة داخلية مزودة بخيار EC 195 in x 120 in x 143 in 495 cm x 305 cm x 363 cm
صندوق تصدير مزود بالخيار EC 195 in x 123 in x 147 in 495 cm x 312 cm x 373 cm
الخيار w/EC الوزن 25100 lb 11385 kg

*يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مهيأة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء أجهزة التوجيه Desktop من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.

†قد يكون استهلاك  الهواء في ماكينات سلسلة التيار المستمر سلبة 40 أعلى، عند تنشيط اندفاع الهواء عبر الأداة (TAB).

 

هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على الماكينة المناسبة؟

التصميم والسعر

دعنا نساعدك في العثور على الماكينة المناسبة لورشتك.

البدء

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟

إذا كنت تريد الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول كيف يمكن لماكينة Haas جديدة إعادة تصنيع منتجاتك وإحياء قيمتها، يُرجى مشاركة بياناتك.

Language Preference :
Loading

تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا يشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، ورسوم التركيب الخاصة بالبائع، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

سجِّل الآن!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • الخدمة والدعم
  • المالكون
  • طلب خدمة
  • أدلة المُشغِّل
  • قطع غيار من Haas
  • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
  • أدلة ما قبل التركيب
  • تسوق الأدوات
  • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
  • المخزون المتاح
  • قائمة أسعار Haas
  • تمويل CNCA
  • لمحة عن Haas
  • بيان DNSH
  • الوظائف
  • الشهادات والسلامة
  • اتصل بنا
  • التاريخ
  • الشروط والأحكام
  • شروط وأحكام Haas Tooling
  • الخصوصية
  • الضمان
  • مجتمع Haas
  • برنامج شهادة كفائة من Haas
  • رياضة سباق السيارات في Haas
  • مؤسسة Gene Haas
  • مجتمع Haas الفني التعليمي
  • الفعاليات
  • الانضمام إلى المحادثة
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255