My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
HPB-50-5-CE CNC Press Brake

  1. Výrobné stroje
  2. CNC ohraňovacie lisy
  3. CNC ohraňovací lis | 50 ton | 5 stôp

HPB-50-5 CNC Press Brake

    IBA CNY
 

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

CNC ohraňovací lis | 50 ton | 1,5 metra

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Kontaktovať distribútora

HPB-50-5-CE je elektrohydraulický CNC ohraňovací lis s dĺžkou ohybu 5 stôp (1,5 metra) a silou ohybu 50 ton. Tento lis dokáže ohýbať kusy ocele dĺžky 5 stôp (1,5 metra) až do hrúbky 0,118" (3 mm). To je prakticky oceľ hrúbky č. 11. HPB-50-5-CE je 4 + 1-osový stroj (Y1, Y2, X a R s korekciou odchýlky ako + 1). Nástroje v európskom štýle sú štandardom pre HPB-50-5-CE. Toto je stroj pre všetky menšie, ľahké ohýbacie úlohy.  

  • Dĺžka ohybu 1,5 metra (5 stôp)
  • Ohýbacia sila 50 ton
  • Riadenie Delem DA-66S
  • Korekcia odchýlky CNC
  • Nástroje v európskom štýle
  • Laserová bezpečnostná svetelná clona

K dispozícii na objednávku s predpokladaným termínom dodania v 3. kvartáli 2026.

OHRAŇOVACIE LISY

STIAHNUTIE BROŽÚRY

ČASOPIS HAAS

    Porovnať stroje
    • Konfigurácia
    • Špecifikácie
    • Informácie o stroji
    • Záruka na výrobky

    ŠTANDARDNÁ KONFIGURÁCIA

    TYP BRZDY

    Hybridný elektro-hydraulický ohraňovací lis CNC
    Plne elektrický CNC ohraňovací lis
    Riadenie 4 + 1 osí: Y1-Y2-X-R+V
    Ohýbacia sila 50 ton
    Dĺžka ohybu 1,5 metra (5 stôp)

    RIADENIE

    Delem DA-66S
    2D dotykové grafické programovanie
    Zobrazenie 3D grafickej simulácie
    24" monitor s dotykovou obrazovkou s vysokým rozlíšením
    Periférne rozhranie USB

    VLASTNOSTI PRODUKTU

    Nástroje v európskom štýle
    Korekcia odchýlky CNC
    Laserová bezpečnostná svetelná clona
    Posuvná predná podpera s lineárnou vodiacou koľajnicou s plnou dĺžkou
    LED osvetlenie pracovného priestoru

    Špecifikácia SAE Metrické jednotky
    Menovitý tlak 112 404 lbf 500 kN
    Dĺžka pracovného stola 63" 1 600 mm
    Rozstup stĺpov 47,2" 1 200 mm
    Hĺbka hrdla 9,8"  250 mm
    Zdvih posúvača 6,3" 160 mm
    Výška otvoru 18,1" 460 mm
    Špecifikácia SAE Metrické jednotky
    Os CNC Y1-Y2-X-R+V (4 + 1 os) Y1-Y2-X-R+V (4 + 1 os)
    Rýchlosť posuvného bloku
        – Prísun
        – Ohnutie
        – Návrat
    7,1 palca/s
    0 – 0,39 palca/s
    6,3 palca/s
    180  mm/s
    0 – 10 mm/s
    160 mm/s
    Pojazd osi X (zadné meradlo) 18,9" 480 mm
    Rýchlosť osi X 15,75 palca/s 400 mm/s
    Presnosť osi X ±0,008"  ±0,02 mm
    Rýchlosť osi R 7,9 palca/s 200 mm/s
    Presnosť osi R ±0.002" ±0,05 mm
    Špecifikácia SAE Metrické jednotky
    Hrúbka ohybu* – uhlíková oceľ ≤0,118" ≤3 mm
    Hrúbka ohybu* – nehrdzavejúca oceľ ≤0,079" ≤2 mm
    Hrúbka ohybu* – hliník ≤0,197" ≤5 mm
    Presnosť uhla ohybu (plná dĺžka) ±0,5° ±0,5°
    Presnosť rovnosti s plnou dĺžkou (uhlíková oceľ) ±0,006"  ±0,15 mm
    Presnosť celkovej dĺžky ohybu ±0,006"  ±0,15 mm

    * Vypočítané dĺžkou ohybu 63" (1 600 mm).

    Špecifikácia SAE Metrické jednotky
    Hydraulický olej – typ | Objem ISO VG 46 | 31,7 galónu ISO VG 46 | 120 l
    Hmotnosť stroja 7 496 lb 3 400 kg
    Rozmery (D x Š x V) 82,7" x 52,6" x 94,3" 2 100 x 1 335 x 2 395 mm

    DOKUMENTY

    SÚVISIACE VÝROBKY

    DOKUMENTY
    • 3D model (ZIP)
    • Situačný výkres

    *POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

    SÚVISIACE VÝROBKY

    Väčší model

    Product Image

    HPB-170-10 CNC Press Brake

    CNC ohraňovací lis | 170 ton | 10 stôp

        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Záruka na výrobky spoločnosti Haas – 1 rok

    Na tento výrobok sa vzťahuje plná 1-ročná záruka – na diely a prácu – s podporou miestnej podnikovej predajne spoločnosti Haas.
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
    Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Odozva
    Haas Logo

    Cena spoločnosti Haas za dodanie

    Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.