Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
HPB-50-5-CE CNC Press Brake

  1. Stroji za proizvodnjo
  2. CNC stiskalnice
  3. CNC stiskalnica za upogibanje pločevine | 50 ton | 5 čevljev

HPB-50-5 CNC Press Brake

    SAMO CNY
 

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

CNC stiskalnica za upogibanje pločevine | 50 ton | 1,5 metra

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem

HPB-50-5-CE je električna nadhidravlična CNC stiskalnica z dolžino upogiba 5 čevljev (1,5 metra) in upogibno silo 50 ton. Ta stiskalnica lahko upogne jeklene kose dolžine 5-čevljev (1,5 metre) do debeline 0,118" (3 mm). To je skoraj 11 ga. jekla. HPB-50-5-CE je 4 + 1-osni stroj (Y1, Y2, X in R) s kompenzacijo upogiba kot + 1). Orodje v evropskem slogu je standardno za HPB-50-5-CE. To je stroj za vsa manjša, lažja upogibna opravila.  

  • Dolžina upogiba 5 čevljev (1,5 metra)
  • Upogibna sila 50 ton
  • Krmilna enota Delem DA-66S
  • CNC kompenzacija upogiba
  • Orodja evropskega tipa
  • Laserska varnostna svetlobna zavesa

Naročilo je mogoče, s pričakovano dostavo v 3. četrtletju v letu 2026.

UPOGIBNE STISKALNICE

PRENOS BROŠURE

REVIJA HAAS

    Primerjava strojev
    • Konfiguracija
    • Specifikacije
    • Podatki o stroju
    • Garancija za izdelek

    STANDARDNA KONFIGURACIJA

    VRSTA STISKALNICE

    CNC hibridna električna nadhidravlična stiskalnica
    Popolnoma električna stiskalniška zavora CNC
    4+1 nadzor osi Y1-Y2- X-R+V
    Upogibna sila 50 ton
    Dolžina upogiba 5 čevljev (1,5 metra)

    KONTROLE

    Delem DA-66S
    2D grafično programiranje na dotik
    Prikaz 3D grafične simulacije
    24" zaslon na dotik z visoko ločljivostjo
    Periferni vmesnik USB

    FUNKCIJE IZDELKA

    Orodja evropskega tipa
    CNC kompenzacija upogiba
    Laserska varnostna svetlobna zavesa
    Drsna sprednja podpora s tirnico linearnega vodila polne dolžine
    LED osvetlitev delovnega območja

    Specifikacije SAE Metrične enote
    Nominalni tlak 112.404 lbf 500 kN
    Dolžina delovnega prostora 63" 1600 mm
    Razmik med stebri 47,2" 1200 mm
    Globina grla 9,8"  250 mm
    Vzvod drsnika 6,3" 160 mm
    Višina odpiranja 18.1" 460 mm
    Specifikacije SAE Metrične enote
    CNC-os Y1-Y2-X-R+V (os 4+1) Y1-Y2-X-R+V (os 4+1)
    Hitrost drsnega bloka
        – Pristop
        – Upogibanje
        – Vrnitev
    7,1 in/s
    0-0,39 in/s
    6,3 in/s
    180  mm/s
    0–10 mm/s
    160 mm/s
    Hod osi X (merilec nazaj) 18,9" 480 mm
    Hitrost osi X 15,75 in/s 400 mm/s
    Natančnost osi X ±0,008"  ±0,02 mm
    Hitrost osi R 7,9 in/s 200 mm/s
    Natančnost osi R ±0,002" ± 0,05 mm
    Specifikacije SAE Metrične enote
    Debelina upogibanja* - Karbonsko jeklo ≤ 0,118" ≤ 3 mm
    Debelina ukrivljanja* - Nerjavno ≤ 0,079" ≤ 2 mm
    Debelina upogibanja* - Aluminij ≤ 0,197" ≤ 5 mm
    Natančnost kota upogibanja (polna dolžina) ±0,5° ±0,5°
    Natančnost ravnine polne dolžine (ogljikovo jeklo) ±0,006"  ±0,15 mm
    Natančnost celotne dolžine upogiba ±0,006"  ±0,15 mm

    *Kalkulirano z dolžino upogiba 63" (1600 mm).

    Specifikacije SAE Metrične enote
    Hidravlično olje – vrsta | Volumen ISO VG 46 | 31,7 galona ISO VG 46 | 120 L
    Teža stroja 7496 lb 3400 kg
    Dimenzije (L x W x H) 82.7" x 52.6" x 94.3" 2100 x 1335 x 2395 mm

    DOKUMENTI

    POVEZANI IZDELKI

    DOKUMENTI
    • Model 3D (ZIP)
    • Skica postavitve

    * OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

    POVEZANI IZDELKI

    Večji model

    Product Image

    HPB-170-10 CNC Press Brake

    CNC stiskalnica za upogibanje pločevine | 170 ton | 10 čevljev

        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garancija za izdelek Haas – 1 leto

    Ta izdelek vključuje polno 1-letno garancijo za dele in delo – podporo s strani vaše lokalne Haas tovarniške izpostave.
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
    Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratne informacije
    Haas Logo

    HAAS dobavljena cena

    Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.