My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
HPB-50-5-CE CNC Press Brake

  1. Fertigungsmaschinen
  2. CNC-Abkantpressen
  3. CNC-Abkantpresse | 50 Tonnen | 5 Fuß

HPB-50-5 CNC Press Brake

    NUR CNY
 

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

CNC-Abkantpresse | 50 Tonnen | 1,5 Meter

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren

Die HPB-50-5-CE ist eine elektrohydraulische CNC-Abkantpresse mit einer Biegelänge von 5 Fuß (1,5 Metern) und einer Biegekraft von 50 Tonnen. Diese Bremse kann 5 Fuß lange (1,5 Meter) Stahlstücke mit einer Dicke von bis zu 0,118" (3 mm) biegen. Das ist praktisch Stahl mit 11 Ga. Die HPB-50-5-CE ist eine 4+1-Achsen-Maschine (Y1, Y2, X und R mit Durchbiegungskompensation als +1). Die europäischen Werkzeuge sind Standard für die HPB-50-5-CE. Dies ist die Maschine für all diese kleineren, leichten Biegearbeiten.  

  • 5 Fuß (1,5 Meter) Biegelänge
  • 50 Tonnen Biegekraft
  • Delem DA-66S Steuerung
  • CNC-Durchbiegungskorrektur
  • Europäische Werkzeuge
  • Laser-Sicherheitslichtvorhang

Bestellbar, voraussichtliche Lieferung im 3. Quartal 2026.

ABKANTPRESSEN

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

HAAS JOURNAL

    Maschinen vergleichen
    • Konfiguration
    • Technische Daten
    • Angaben zur Maschine
    • Produktgarantie

    STANDARDKONFIGURATION

    BREMSTYP

    CNC Hybrid Elektrische-Hydraulik-Druckbremse
    Vollelektrische CNC-Abkantpresse 
    4+1-Achsensteuerung: Y1-Y2- X-R+V
    50 Tonnen Biegekraft
    5-Foot (1,5 Meter) Biegelänge

    STEUERUNG

    Delem DA-66S
    2D Touch Grafische Programmierung
    Anzeige der 3D-Grafiksimulation
    Hochauflösender 24-Zoll-Touchscreen-Monitor
    USB-Peripherieschnittstelle

    PRODUKTMERKMALE

    Europäische Werkzeuge
    CNC-Durchbiegungskorrektur
    Lasersicherheits-Lichtvorhang
    Gleitbare vordere Stütze mit Linearführungsschiene in voller Länge
    LED-Arbeitsbereichbeleuchtung

    Technische Daten SAE Metrisch
    Nenndruck 112.404 lbf 500 kN
    Arbeitsbank-Länge 63" 1.600 mm
    Ständerabstand 47,2" 1200 mm
    Halstiefe 9,8"  250 mm
    Schieberhub 6,3" 160 mm
    Öffnungshöhe 18,1" 460 mm
    Technische Daten SAE Metrisch
    CNC-Achse Y1-Y2-X-R+V (4+1 Achse) Y1-Y2-X-R+V (4+1 Achse)
    Geschwindigkeit des Schieberblocks
        – Anfahrbewegung
        – Biegen
        – Rück
    7,1 Zoll/s
    0–0,39 Zoll/s
    6,3 Zoll/s
    180  mm/s
    0–10 mm/s
    160 mm/s
    X-Achsenverfahrweg (Hinteres Messgerät) 18,9" 480 mm
    Geschwindigkeit der X-Achse 15,75 Zoll/s 400 mm/s
    Genauigkeit der X-Achse ±0,008"  ±0,02 mm
    Geschwindigkeit der R-Achse 7,9 Zoll/s 200 mm/s
    Genauigkeit der R-Achse ±0,002" ±0,05 mm
    Technische Daten SAE Metrisch
    Biegedicke* – Kohlenstoffstahl ≤ 0,118" ≤ 3 mm
    Biegedicke* – Edelstahl ≤ 0,079" ≤ 2 mm
    Biegedicke* – Aluminium ≤ 0,197" ≤ 5 mm
    Biegewinkelgenauigkeit (volle Länge) ±0,5° ±0,5°
    Volllängen-Geradheitsgenauigkeit (Kohlenstoffstahl) ±0,006"  ±0,15 mm
    Gesamte Biegelängengenauigkeit ±0,006"  ±0,15 mm

    *Berechnet durch Biegelänge von 63" (1.600 mm).

    Abmessungen (L x B x H)
    Technische Daten SAE Metrisch
    Hydrauliköl – Typ | Volumen ISO VG 46 | 31,7 Gallonen ISO VG 46 | 120 L
    Maschinengewicht 7496 lb 3400 kg
    82,7" x 52,6" x 94,3" 2100 x 1335 x 2395 mm

    DOKUMENTE

    VERBUNDENE PRODUKTE

    DOKUMENTE
    • 3D-Modell (ZIP)
    • Maschinenabmessungen

    * HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

    VERBUNDENE PRODUKTE

    Größeres Modell

    Product Image

    HPB-170-10 CNC Press Brake

    CNC-Abkantpresse | 170 Tonnen | 10 Fuß

        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas Produktgarantie – 1 Jahr

    Dieses Produkt umfasst eine vollständige 1-Jahres-Garantie – Teile und Arbeitsleistung – mit Support durch Ihren lokalen Haas Factory Outlet.

    Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

    Modell und Preis

    Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

    Erste Schritte

    Hätten Sie gern mehr Informationen?

    Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

    Language Preference :
    Loading

    Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.