HPB-50-5-CE CNC Press Brake

  1. 钣金加工机床设备
  2. 数控压制动器
  3. Haas 压制动器 | 50 吨 | 5 英尺

HPB-50-5 CNC Press Brake

    仅人民币
 

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

数控折弯机 | 50 吨 | 1.5 米

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

HPB-50-5-CE 是电动液压数控压制动器,弯曲长度为 5 英尺(1.5 米),弯曲力为 50 吨。该制动器可弯曲 5 英尺长(1.5 米)的钢片,最大厚度为 0.118"(3 毫米)。这实际上是 11 加仑钢。HPB-50-5-CE 是一款 4 + 1 轴机床(Y1、Y2、X 和 R,偏转补偿 + 1)。欧式刀具是 HPB-50-5-CE 标配。此机床适用于所有较小、轻型弯曲加工任务。  

  • 5 英尺(1.5 米)弯曲长度
  • 50 吨弯曲力
  • Delem DA-66S 控制器
  • 数控偏转补偿
  • 欧式刀具
  • 激光安全光幕

仅适用当前下单,预计于 2026 年第 3 季度交付。

折弯机

下载手册

HAAS JOURNAL

    机床对比
    • 配置
    • 规格
    • 机床信息
    • 产品保修

    标准配置

    制动类型

    数控混合动力电动液压制动器
    全电动数控 压制动器
    4+1 轴控制: Y1-Y2- X-R+V
    50 吨弯曲力
    5 英尺(1.5 米)弯曲长度

    控制器件

    Delem DA-66S
    2D 触摸图形编程
    3D 图形模拟显示
    24" 高清触摸屏监视器
    USB 外围设备接口

    产品特点

    欧式刀具
    数控偏差补偿
    激光安全光幕
    带全长线性导轨的前滑动支架
    LED 加工区域照明

    规格 SAE 度量
    标称压力 112,404 磅 500 千牛
    工作台长度 63" 1600 毫米
    立柱间距 47.2" 1200 毫米
    导口深度 9.8"  250 毫米
    滑座冲程 6.3" 160 mm
    开口高度 18.1" 460 毫米
    规格 SAE 度量
    数控轴 Y1-Y2-X-R+V(4+1 轴) Y1-Y2-X-R+V(4+1 轴)
    滑块速度
        – 方法
        – 弯曲
        – 返回
    7.1 英寸/秒
    0-0.39 英寸/秒
    6.3 英寸/秒
    180  毫米/秒
    0-10 毫米/秒
    160 毫米/秒
    X 轴行程(后部气压表) 18.9" 480 毫米
    X 轴速度 15.75 英寸/秒 400 毫米/秒
    X 轴精度 ±0.008"  ±0.02 毫米
    R 轴速度 7.9 英寸/秒 200 毫米/秒
    R 轴精度 ±0 .002" ±0.05 毫米
    规格 SAE 度量
    弯曲厚度* - 碳钢 ≤ 0.118" ≤ 3 毫米
    弯曲厚度* - 不锈钢 ≤ 0.079" ≤ 2 毫米
    弯曲厚度* - 铝 ≤ 0.197" ≤ 5 毫米
    弯曲角精度(全长) ±0.5° ±0.5°
    全长直线精度(碳钢) ±0.006"  ±0.15 毫米
    总弯曲长度精度 ±0.006"  ±0.15 毫米

    *通过 63"(1600 毫米) 的弯曲长度计算。

    规格 SAE 度量
    液压油 – 类型 | 体积 ISO VG 46 | 31.7 加仑 ISO VG 46 | 120 升
    机床重量 7496 磅 3400 千克
    尺寸(长 x 宽 x 高) 82.7" x 52.6" x 94.3" 2100 毫米 x 1335 毫米 x 2395 毫米

    文档

    相关产品

    文档
    • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
    • 布局图

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    相关产品

    更大型号

    Product Image

    HPB-170-10 CNC Press Brake

    数控折弯机 | 170 吨 | 10 英尺

        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas 产品保修 - 1 年

    该产品包含 1 整年零件保修(零件和人工),由您当地的 Haas 专卖店提供支持。