MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
HPB-50-5-CE CNC Press Brake

  1. Fabricagemachines
  2. CNC-persremmen
  3. Haas CNC-persrem | 50 ton | 5 voet

HPB-50-5 CNC Press Brake

    ALLEEN CNY
 

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

CNC-persrem | 50 ton | 1,5 meter

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur

De HPB-50-5-CE is een elektrisch-hydraulische CNC-drukrem met een buiglengte van 5 voet (1,5 meter) en een buigkracht van 50 ton. Deze rem kan stalen stukken met een lengte van 5 voet (1,5 meter) en met een dikte tot 0,118" (3 mm) buigen. Dat is vrijwel 11 ga. staal. De HPB-50-5-CE is een 4 + 1-as machine (Y1, Y2, X en R met deflectiecompensatie als de + 1). Gereedschap in Europese stijl is standaard bij de HPB-50-5-CE. Dit is de machine voor al die kleinere, lichte buigklussen.  

  • Buiglengte van 5 voet (1,5 meter)
  • Buigkracht van 50 ton
  • Delem DA-66S-besturing
  • CNC deflectiecompensatie
  • Gereedschap in Europese stijl
  • Laser veiligheidslichtgordijn

Alleen beschikbaar voor bestelling, met verwachte levering Q3 2026.

PERSREMMEN

DOWNLOAD DE BROCHURE

HAAS KRANT

    Vergelijk machines
    • Configuratie
    • Specificaties
    • Machine-informatie
    • Productgarantie

    STANDAARD CONFIGURATIE

    REMTYPE

    CNC hybride elektrisch-hydraulische drukrem
    Volledig elektrische CNC- persrem
    4+1-asbesturing: Y1-Y2- X-R+V
    Buigkracht van 50 ton
    Buiglengte van 5 voet (1,5 meter)

    BESTURING

    Delem DA-66S
    2D Touch grafisch programmeren
    Grafisch 3D-simulatiedisplay
    24" touchscreen monitor met hoge resolutie
    USB-randapparatuurinterface

    FUNCTIES VAN HET PRODUCT

    Gereedschap in Europese stijl
    CNC deflectiecompensatie
    Laser veiligheidslichtgordijn
    Schuifbare voorste steun met lineair geleiderail over de volledige lengte
    LED-werkgebiedverlichting

    Specificatie SAE METRISCH
    Nominale druk 112.404 lbf 500 kN
    Lengte werkbank 63" 1.600 mm
    Kolomafstand 47,2" 1200 mm
    Diepte van de flens 9,8"  250 mm
    Schuifslag 6,3" 160 mm
    Openingshoogte 18,1" 460 mm
    Specificatie SAE METRISCH
    CNC-as Y1-Y2-X-R+V (4+1 as) Y1-Y2-X-R+V (4+1 as)
    Snelheid schuifblok
        – Nadering
        – Buigen
        – Terug
    7,1 inch/s
    0-0,39 inch/s
    6,3 inch/s
    180  mm/s
    0-10 mm/s
    160 mm/s
    X-asverplaatsing (achterste meter) 18,9" 480 mm
    X-assnelheid 15,75 inch/s 400 mm/s
    Nauwkeurigheid X-as ±0,008"  ±0,02 mm
    R-assnelheid 7,9 inch/s 200 mm/s
    Nauwkeurigheid R-as ±0,002" ±0,05 mm
    Specificatie SAE METRISCH
    Buigdikte* - Koolstofstaal ≤ 0,118" ≤ 3 mm
    Buigdikte* - Roestvrij staal ≤ 0,079" ≤ 2 mm
    Buigdikte* - Aluminium ≤ 0,197" ≤ 5 mm
    Nauwkeurigheid buighoek (volledige lengte) ±0,5° ±0,5°
    Nauwkeurigheid van de rechtheid over de volledige lengte (koolstofstaal) ±0,006"  ±0,15 mm
    Algehele nauwkeurigheid van buiglengte ±0,006"  ±0,15 mm

    *Berekend op basis van een buiglengte van 63" (1600 mm).

    Specificatie SAE METRISCH
    Hydraulische olie – Type | Volume ISO VG 46 | 31,7 gallons ISO VG 46 | 120 L
    Machinegewicht 7496 lb 3400 kg
    Afmetingen (L x B x H) 82,7" x 52,6" x 94,3" 2100 x 1335 x 2395 mm

    DOCUMENTEN

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    DOCUMENTEN
    • 3D-model (ZIP)
    • Lay-outtekening

    *OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    Groter model

    Product Image

    HPB-170-10 CNC Press Brake

    CNC-persrem | 170 ton | 10 voet

        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Productgarantie van Haas - 1 jaar

    Op de onderdelen en arbeid van dit product zit een garantie van 1 volledig jaar – onderdeel en werk – met ondersteuning door uw lokale Haas Factory Outlet.
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
    Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.