My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
HPB-50-5-CE CNC Press Brake

  1. Výrobní stroje
  2. CNC tlakové brzdy
  3. CNC ohraňovací lis | 50 tun | 5 stop

HPB-50-5 CNC Press Brake

    JEN CNY
 

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

CNC ohraňovací lis | 50 tun | 1,5 metru

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Kontaktovat distributora

HPB-50-5-CE je elektrohydraulický CNC ohraňovací lis s délkou ohybu 5 stop (1,5 metru) a 50 tunami ohybové síly. Tato brzda může ohýbat ocelové kusy o délce 5 stop (1,5 metru) až do tloušťky 0,118 palce (3 mm). To je prakticky 11ga. ocel. HPB-50-5-CE je stroj se 4 + 1 osou (Y1, Y2, X a R s kompenzací odchylky jako + 1). Pro HPB-50-5-CE jsou standardní nástroje evropského typu. Toto je stroj pro všechny menší, lehké ohyby.  

  • Délka ohybu 5 stop (1,5 metru)
  • Ohybová síla 50 tun
  • Delemové ovládání DA-66S
  • Kompenzace odchylky CNC
  • Nástroje evropského stylu
  • Laserová bezpečnostní světelná clona

K dispozici k objednání s předpokládaným dodáním ve třetím čtvrtletí 2026.

OHRAŇOVACÍ LISY

STÁHNOUT BROŽURU

DENÍK HAAS

    Porovnat stroje
    • Konfigurace
    • Specifikace
    • Informace o stroji
    • Záruka na produkt

    STANDARDNÍ KONFIGURACE

    TYP BRZDY

    Hybridní elektrická přeshydraulická tlaková brzda CNC
    Plně elektrická CNC tlaková brzda
    Řízení osy 4+1: Y1-Y2- X-R+V
    Ohýbací síla 50 tun
    Délka ohybu 5-Foot (1,5 metru)

    ŘÍZENÍ

    Delem DA-66S
    2D dotykové grafické programování
    Zobrazení 3D grafické simulace
    24" dotykový monitor s vysokým rozlišením
    Periferní rozhraní USB

    FUNKCE VÝROBKU

    Nástroje evropského stylu
    Kompenzace odchylky CNC
    Bezpečnostní světelná závora laseru
    Posuvná přední podpěra s lineární vodicí kolejnicí plné délky
    Osvětlení pracovní oblasti LED

    Specifikace SAE Metrický systém
    Jmenovitý tlak 112 404 lbf 500 kN
    Délka pracovního prostoru 63" 1600 mm
    Rozteč sloupců 47,2" 1200 mm
    Hloubka hrdla 9,8"  250 mm
    Zdvih skluzu 6,3" 160 mm
    Výška otevření 18,1" 460 mm
    Specifikace SAE Metrický systém
    Osa CNC Y1-Y2-X-R+V (osa 4+1) Y1-Y2-X-R+V (osa 4+1)
    Rychlost bloku skluzu
        – Přiblížení
        – Ohnutí
        – Návrat
    7,1 palců/s
    0-0,39 palce/s
    6,3 palců/s
    180  mm/s
    0–10 mm/s
    160 mm/s
    Pojezd osy X (zadní měrka) 18,9" 480 mm
    Otáčky osy X 15,75 palců/s 400 mm/s
    Přesnost osy X ±0,008"  ±0,02 mm
    Otáčky osy R 7,9 palců/s 200 mm/s
    Přesnost osy R ±0,002" ±0,05 mm
    Specifikace SAE Metrický systém
    Tloušťka ohybu* – uhlíková ocel ≤ 0,118" ≤ 3 mm
    Tloušťka ohybu* – nerezová ≤ 0,079" ≤ 2 mm
    Tloušťka ohybu* – hliník ≤ 0,197" ≤ 5 mm
    Přesnost úhlu ohybu (plná délka) ±0,5° ±0,5°
    Přesnost přímky po celé délce (uhlíková ocel) ±0,006"  ±0,15 mm
    Přesnost celkové ohýbací délky ±0,006"  ±0,15 mm

    *Vypočítáno délkou ohybu 63" (1 600 mm).

    Specifikace SAE Metrický systém
    Hydraulický olej – typ | objem ISO VG 46 | 31,7 galonů ISO VG 46 | 120 L
    Hmotnost stroje 7496 lb 3400 kg
    Rozměry (D x Š x V) 82,7" x 52,6" x 94,3" 2100 x 1335 x 2395 mm

    DOKUMENTY

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    DOKUMENTY
    • 3D model (ZIP)
    • Dispoziční výkres

    *POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    Větší model

    Product Image

    HPB-170-10 CNC Press Brake

    CNC ohraňovací lis | 170 tun | 10 stop

        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Záruka na produkt Haas - 1 rok

    Tento produkt zahrnuje plnou 1letou záruku na obrobky a práci – s podporou místní podnikové prodejny Haas.

    Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

    Sestavení a cena

    Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.
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
    Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Zpětná vazba
    Haas Logo

    Cena dodávky společnosti Haas

    Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.