My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
HPB-50-5-CE CNC Press Brake

  1. Mașini de producție
  2. Prese de îndoit CNC
  3. Presă de îndoit CNC Haas | 50 tone | 5 picioare

HPB-50-5 CNC Press Brake

    DOAR CNY
 

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Presă de îndoit CNC | 50 tone | 1,5 metri

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor

HPB-50-5-CE este o presă de îndoit CNC electro-hidraulică cu o lungime de îndoit de 1,5 metri (5 picioare) și o forță de îndoit de 50 de tone. Această frână poate îndoi piese de oțel cu lungimea de 5 picioare (1,5 metri) cu o grosime de până la 0,118" (3 mm). Aceasta înseamnă practic oțel de 11 ga. HPB-50-5-CE este o mașină cu 4 + 1 axă (Y1, Y2, X și R cu compensarea deflexiunii ca + 1). Sculele de tip european sunt standard pentru HPB-50-5-CE. Aceasta este mașina potrivită pentru toate acele lucrări de îndoire mai mici, de uz puțin intens.  

  • Lungime de îndoire de 1,5 metri (5 picioare)
  • Forță de îndoire de 50 tone
  • Comandă Delem DA-66S
  • Compensare deflexiune CNC
  • Scule de tip european
  • Barieră luminoasă de siguranță laser

Disponibil pentru comandă, cu livrare estimată în T3 2026.

PRESE DE ÎNDOIT

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    Comparare mașini
    • Configurare
    • Specificații
    • Informații despre mașină
    • Garanția produsului

    CONFIGURARE STANDARD

    TIP PRESĂ

    Presă de îndoit CNC hibridă electro-hidraulică
    Presă de îndoit CNC complet electrică
    Comandă axă 4+1: Y1-Y2- X-R+V
    Forță de îndoire de 50 tone
    Lungime de îndoire de 1,5 metri (5 picioare)

    UNITATE DE COMANDĂ

    Delem DA-66S
    Programare grafică tactilă 2D
    Ecran de simulare grafică 3D
    Monitor tactil de înaltă rezoluție de 24"
    Interfață periferică USB

    FUNCȚII PRODUS

    Scule de tip european
    Compensare deflexiune CNC
    Barieră luminoasă de siguranță laser
    Suport frontal glisant cu șină de ghidaj liniară cu lungime completă
    Iluminarea zonei de lucru cu LED

    Specificații SAE Metric
    Presiune nominală 112.404 lbf 500 kN
    Lungime banc de lucru 63" 1600 mm
    Spațiere coloană 47,2" 1200 mm
    Adâncime gât 9,8"  250 mm
    Cursă glisor 6,3" 160 mm
    Înălțime de deschidere 18,1" 460 mm
    Specificații SAE Metric
    Axa CNC Y1-Y2-X-R+V (axa 4+1) Y1-Y2-X-R+V (axa 4+1)
    Viteză bloc de alunecare
        – Apropiere
        – Îndoire
        – Revenire
    7,1 in/s
    0-0,39 in/s
    6,3 in/s
    180  mm/s
    0-10 mm/s
    160 mm/s
    Cursă axa X (calibru spate) 18,9" 480 mm
    Viteză axa X 15,75 in/s 400 mm/s
    Precizie axa X ±0,008"  ±0,02 mm
    Viteză axa R 7,9 in/s 200 mm/s
    Precizie axa R ±0 ,002" ±0,05 mm
    Specificații SAE Metric
    Grosimea de îndoire* - Oțel carbon ≤ 0,118" ≤ 3 mm
    Grosimea de îndoire* - inoxidabil ≤ 0,079" ≤ 2 mm
    Grosimea de îndoire* - Aluminiu ≤ 0,197" ≤ 5 mm
    Precizie unghi de îndoire (lungime completă) ±0,5° ±0,5°
    Precizie îndreptare lungime completă (oțel carbon) ±0,006"  ±0,15 mm
    Precizie lungime totală de îndoire ±0,006"  ±0,15 mm

    *Calculat la lungimea de îndoit de 63" (1600 mm).

    Specificații SAE Metric
    Ulei hidraulic – Tip | Volum ISO VG 46 | 31,7 galoane ISO VG 46 | 120 L
    Masă mașină 7496 lb 3400 kg
    Dimensiuni (L x l x Î) 82,7" x 52,6" x 94,3" 2100 x 1335 x 2395 mm

    DOCUMENTE

    PRODUSE ASOCIATE

    DOCUMENTE
    • Model 3D (ZIP)
    • Schiță

    *NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

    PRODUSE ASOCIATE

    Model mai mare

    Product Image

    HPB-170-10 CNC Press Brake

    Presă de îndoit CNC | 170 tone | 10 picioare

        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garanția produsului Haas - 1 an

    Acest produs include o garanție de 1 an - piese și mână de lucru - cu asistență din partea Reprezentanței Haas locale.

    Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

    Configurare și preț

    Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina potrivită pentru atelierul dvs.

    Începeți

    Aveți nevoie de mai multe informații?

    Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

    Language Preference :
    Loading

    Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.