My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
120+1 Side-Mount, HSK (SMTC-120-HSK)

Product Image

STIAHNITE SI OKAMŽITÚ CENOVÚ PONUKU NA AKÝKOĽVEK STROJ HAAS

ZÍSKAŤ CENOVÚ PONUKU


Bočný menič nástrojov 120 + 1, HSK

    IBA CNY
Menič nástrojov pre objemnú výrobu pre frézky s kužeľom HSK
  • Kužeľ HSK-A63
  • Vzdialená nakladacia stanica s automatickým uzamknutím
  • Obojsmerné polohovanie poháňané servomechanizmom pre rýchle nastavovanie nástroja
  • Montuje sa na mostík a základňu stroja pre stabilitu
  • Rýchle výmeny nástrojov skracujú čas mimo obrábania
  • Tabuľka nástrojov umožňuje úplnú kontrolu nad meničom nástrojov
  • Označte nástroje ako LARGE (VEĽKÉ) a vedľajšie dutiny zostanú prázdne
  • Označte nástroje ako HEAVY (ŤAŽKÉ) a menič nástrojov spomalí svoj pohyb
  • 120 + 1 Nástroje
  • HSK-A63 Kužeľ
  • Namontovaný na boku Typ

Predpokladané dodanie pre VF-3 a VF-4: Jún 2026.
Predpokladané dodanie pre UMC-1000: 2. kvartál roku 2026.

Bočný menič nástrojov 120+1

STIAHNUTIE BROŽÚRY

ČASOPIS HAAS

    • Informácie o doplnkoch
    • Špecifikácie

    TECHNICKÝ POPIS

    DOKUMENTY

    DOSTUPNÉ NA TÝCHTO STROJOCH

    Tento bočný menič nástrojov 120+1, navrhnutý spoločnosťou Haas, pojme 120 nástrojov plus jeden nástroj vo vretene, čo poskytuje množstvo miesta pre záložné nástroje alebo nastavenie nástrojov na rôzne úlohy. Je to dokonalá voľba pre veľkoobjemovú výrobu alebo pre bezobslužnú automatizovanú prevádzku s paletovým systémom, cobotom alebo robotom.

    Menič nástrojov je vybavený uchopovačom s dvojitým ramenom, ktorý nástroje rýchlo vymieňa, a tak minimalizuje čas mimo obrábania. Obojsmerný systém so servopohonom umožňuje priame polohovanie pre každý z nástrojov v karuseli. Rýchlejšie polohovanie skracuje doby cyklu počas krátkych obrábacích operácií alebo keď karusel nie je vopred nastavený pre ďalší nástroj. Vzdialená nakladacia stanica s funkciou automatického uzamknutia umožňuje kontrolu, vkladanie a vyberanie nástrojov počas obrábania stroja, čo zjednodušuje údržbu nástrojov a eliminuje potrebu vkladania nástrojov cez vreteno.

    Do tohto meniča nástrojov sa zmestia aj nadrozmerné nástroje, keďže vedľajšie dutiny má prázdne. A pre prípad prerušenia výmeny nástrojov z akéhokoľvek dôvodu je k dispozícii zabudovaný proces automatickej obnovy.

    Momentálne k dispozícii pre tieto modely:

    UMC-500, UMC-750, VF-3 a VF-4.
    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

        *POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

        SERVISNÉ DOKUMENTY
        Menič nástrojov S.A.E METRICKÉ JEDNOTKY
        Typ BOČNÝ MENIČ NÁSTROJOV BOČNÝ MENIČ NÁSTROJOV
        Kapacita 120 + 1 120 + 1
        Maximálny priemer nástroja (plný) 2,5 palca 64 mm
        Max. priemer nástroja, veľká (susedné prázdne) 5,0 palcov 127 mm
        Max. dĺžka nástroja (od meracej čiary) VF-3/VF-4 12,0 palcov 305 mm
        Maximálna dĺžka nástroja (od meracej čiary) UMC 13,00 palcov 330 mm
        Maximálna hmotnosť nástroja 12,0 libier 5,4 kg

        Potrebujete viac informácií?

        Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

        Language Preference :
        Loading

        Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

        Recently Viewed Items

        You Have No Recently Viewed Items Yet

        Odozva
        Haas Logo

        Cena spoločnosti Haas za dodanie

        Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.