120+1 Side-Mount, HSK (SMTC-120-HSK)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


120+1サイドマウントツールチェンジャー、HSK

    CNY限定
HSKテーパーミル用大量生産ツールチェンジャー
  • HSK-A63テーパー
  • 自動ロックアウト付きリモート積載ステーション
  • 高速ツールステージングのための双方向サーボ駆動位置決め
  • 安定性のために機械のブリッジとベースに取り付け
  • 素早い工具交換により非切削時間を短縮
  • 工具テーブルにより、ツールチェンジャーの完全な制御が可能
  • 隣接ポケットを空けるために大型工具として認識
  • ツールチェンジャーの動きを遅くするために重い工具として認識
  • 120+1 工具
  • HSK-A63 テーパー
  • サイドマウント タイプ

VF-3およびVF-4の推定配送:2026年6月。
UMC-1000の推定配送:2026年第2四半期。

120+1 サイドマウントツールチェンジャー

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    • オプション情報
    • 仕様

    概要

    文書

    これらの機械で使用可能

    Haasの設計による120+1サイドマウントツールチェンジャーは、120個の工具に加えスピンドル内に1個の工具を収納でき、バックアップツーリングや複数の作業用の工具のセットアップに十分な場所を提供します。これは、大量生産や、パレットプール、コボット、ロボットによる無人のライトアウト操作に最適です。

    ツールチェンジャーは、工具を素早く交換して非切削時間を最低限に抑えるダブルアームグリッパー、および回転ラックにあるどんな工具でも直接位置決めができる双方向のサーボ駆動システムを備えています。より高速な位置決めにより、短時間の加工や、次の工具があらかじめ回転ラックに準備されていない場合でも、サイクル時間を短縮できます。自動ロックアウト機能付きのリモート積載ステーションにより、機械の切削中に工具の点検、装着、取り外しが可能となり、工具のメンテナンスが簡素化され、スピンドルを通して工具を装着する必要がなくなります。

    隣接ポケットが空の場合、ツールチェンジャーは、オーバーサイズの工具を受け入れることができ、何らかの理由で工具交換が中断された場合、内蔵自動回復プロセスが作動します。

    現在、次のモデルで使用可能です。UMC-500、UMC-750、VF-3、およびVF-4

    技術ドキュメント

        *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

        サービスドキュメント
        ツールチェンジャー S.A.E 測定基準
        タイプ SMTC SMTC
        能力 120+1 120+1
        最大工具径(フル) 2.5インチ 64mm
        最大工具径、大(隣接は空) 5.0インチ 127mm
        最大工具長(ゲージ線から)VF-3/VF-4 12.00インチ 305mm
        最大工具長(ゲージ線から)UMC 13.00インチ 330mm
        最大工具重量 12.0lb 5.4kg