My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
120+1 Side-Mount, HSK (SMTC-120-HSK)

Product Image

POBIERZ NATYCHMIASTOWĄ DOPASOWANĄ OFERTĘ NA DOWOLNĄ MASZYNĘ HAAS

UZYSKAJ WYCENĘ


Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi 120+1, HSK

    TYLKO W WALUCIE CNY
Wysokowydajne urządzenie do wymiany narzędzi do frezarek ze stożkiem HSK
  • Stożek HSK-A63
  • Zdalne stanowisko ładowania z automatyczną blokadą
  • Dwukierunkowe pozycjonowanie za pomocą serwomechanizmu umożliwia szybkie ustawianie narzędzi
  • Mocowanie do belki i podstawy maszyny zapewnia stabilność
  • Szybka wymiana narzędzi skraca czas bez cięcia
  • Tabela narzędzi umożliwia pełną kontrolę nad magazynem narzędzi
  • Określ narzędzia jako DUŻE, aby pozostawić sąsiednie kieszenie puste
  • Określ narzędzia jako CIĘŻKIE, aby spowolnić ruch magazynu narzędzi
  • 120+1 Narzędzia
  • HSK-A63 Stożek
  • Mocowanie boczne Typ

Przewidywany termin dostawy dla modeli VF-3 i VF-4: Czerwiec 2026.
Przewidywany termin dostawy dla modelu UMC-1000: 2 kw. 2026 r.

Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi 120+1

POBIERZ BROSZURĘ

BIULETYN HAAS

    • Informacje o opcji
    • Dane techniczne

    PRZEGLĄD

    DOKUMENTY

    DOSTĘPNE DLA TYCH MASZYN

    To zaprojektowane przez firmę Haas mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi 120+1 mieści 120 narzędzi plus jedno we wrzecionie, zapewniając dużo miejsca na oprzyrządowanie zapasowe lub ustawianie narzędzi do wielu zadań. To doskonały wybór do produkcji wielkoseryjnej i produkcji bez nadzoru z użyciem zespołu palet, kobota lub robota.

    Magazyn narzędzi posiada chwytak dwuramienny, który szybko wymienia narzędzia zmniejszając do minimum czas bez cięcia oraz dwukierunkową karuzelę z serwomechanizmem, która umożliwia bezpośrednie pozycjonowanie dowolnego zamontowanego na niej narzędzia. Szybsze pozycjonowanie skraca czas cyklu podczas krótkich obróbek lub gdy karuzela nie jest wstępnie przygotowana do następnego narzędzia. Zdalne stanowisko ładowania z automatyczną blokadą umożliwia kontrolę, załadunek i rozładunek narzędzi podczas pracy maszyny, upraszczając konserwację narzędzi i eliminując konieczność załadunku narzędzi przez wrzeciono.

    Przy pustych sąsiednich kieszeniach urządzenie może przyjąć narzędzie przekraczające standardowy rozmiar. Wbudowaliśmy nawet automatyczny proces odzyskiwania pracy w przypadku przerwy w wymianie narzędzi.

    Obecnie dostępne dla następujących modeli: UMC-500, UMC-750, VF-3 i VF-4.

    DOKUMENTY TECHNICZNE

        *UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

        DOKUMENTY SERWISOWE
        Magazyn narzędzi S.A.E JEDNOSTKI METRYCZNE
        Typ SMTC SMTC
        Pojemność 120+1 120+1
        Maks. średnica narzędzia (pełne sąsiednie gniazdo) 2,5 cala 64 mm
        Maks. średnica narzędzia, duża (puste sąsiednie gniazdo) 5 cali 127 mm
        Maksymalna długość narzędzia (od linii pomiarowej) VF-3/VF-4 12,00 cali 305 mm
        Maks. długość narzędzia (od linii pomiarowej) UMC 13,00 cali 330 mm
        Maks. masa narzędzia 12,0 funtów 5,4 kg

        Potrzebujesz więcej informacji?

        Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

        Language Preference :
        Loading

        Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

        Recently Viewed Items

        You Have No Recently Viewed Items Yet

        Uwagi
        Haas Logo

        Cena dostawy Haas

        Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.