• View All
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
120+1 Side-Mount, HSK (SMTC-120-HSK)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


120+1 측면 장착 공구 교환장치, HSK

    CNY 전용
HSK-테이퍼 밀용 고생산량 공구 교환장치
  • HSK-A63 테이퍼
  • 자동 잠금 기능이 있는 원격 로드 스테이션
  • 빠른 공구 스테이징을 위한 양방향 서보 구동형 위치 설정
  • 안정성을 위해 기계의 브리지와 베이스에 장착
  • 공구 교환이 빨라 비절삭 시간이 단축됨
  • 공구 교환장치에서 완벽한 제어가 가능한 공구 테이블
  • 큰 공구를 식별하여 인접 포켓을 비워둠
  • 무거운 공구를 식별하여 공구 교환장치 속도를 낮춤
  • 120+1 공구
  • HSK-A63 테이퍼
  • 측면 장착 유형

VF-3 및 VF-4의 예상 배송: 2026년 6월.
UMC-1000의 예상 배송: 2026년 2분기.

120+1 측면 장착 공구 교환장치

안내 책자 다운로드

HAAS 저널

    • 옵션 정보
    • 규격

    개요

    문서

    이 기계에서 사용 가능

    Haas가 설계한 120+1 측면 장착 공구 교환장치는 공구 120가지와 스핀들에 추가한 1가지를 가지고 있어, 백업 툴링이나 다수의 작업용 공구 설정을 위한 충분한 장소를 제공합니다. 대량 생산 또는 팔레트 풀, 코봇 또는 로봇을 사용한 자동 무인야간 조작에 완벽한 선택입니다.

    공구 교환장치는 비절삭 시간을 최소화하기 위해 공구를 신속히 교환하는 더블 암 그리퍼를 특장점으로 하며, 양방향 서보 드라이브 시스템은 캐로슬에 있는 모든 공구를 직접 배치할 수 있도록 합니다. 빠른 배치는 짧은 가공 작업을 하는 동안, 또는 캐로슬이 다음번 공구를 위해 미리 준비되어 있지 않을 때의 사이클 시간을 줄여줍니다. 자동 잠금 기능이 있는 원격 로드 스테이션을 사용하면 기계가 절단하는 동안 공구 검사, 적재 및 하역이 가능하므로 공구 유지보수가 단순화되고 스핀들을 통해 공구를 적재할 필요가 없습니다.

    너무 큰 공구인 경우 공구 교환장치는 인접 포켓을 비워 공구를 수용하고, 어떤 이유로든 공구 교환장치가 중단되는 경우, 내장된 자동 복구 프로세스를 작동합니다.

    현재 다음 모델에 사용 가능합니다. UMC-500, UMC-750, VF-3 및 VF-4.

    기술 문서

        *참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

        서비스 문서
        공구 교환장치 S.A.E 미터법
        유형 SMTC SMTC
        용량 120+1 120+1
        최대 공구 직경(전체) 2.5인치 64mm
        최대 공구 직경, 대형(인접 부분 비워둠) 5.0인치 127mm
        최대 공구 길이(게이지 라인에서) VF-3/VF-4 12.00인치 305mm
        최대 공구 길이(게이지 라인부터) UMC 13.00인치 330mm
        최대 공구 무게 12.0lb 5.4kg

        추가 정보가 필요하십니까?

        새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

        Language Preference :
        Loading

        모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.