120+1 Side-Mount, HSK (SMTC-120-HSK)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


120+1 侧挂式刀库,HSK

    仅人民币
HSK 锥度铣床用高效换刀装置
  • HSK-A63 锥度
  • 带自动锁定的远程装载工位
  • 双向伺服驱动定位,实现快速工装准备
  • 安装在机床桥架和底座上,以确保稳定性
  • 快速换刀,缩短非切削时间
  • 换刀台可对换刀装置进行全面控制
  • 刀具被认定为“大型”之后,邻近刀槽会留空
  • 刀具被认定为“重型”之后,就会放慢换刀装置的动作
  • 120+1 刀具
  • HSK-A63 锥度
  • 侧挂式 类型

VF-3 和 VF-4 预计交付时间:2026 年 6 月。
UMC-1000 预计交付时间:2026 年第 2 季度。

120+1 侧挂式刀库

下载手册

HAAS JOURNAL

    • 选项信息
    • 规格

    概览

    文档

    可用于这些机床

    这款 Haas 设计和制造的 120+1 侧挂式刀库可容纳 120 件刀具,主轴中另外还可放置一件刀具,可为备用刀库提供充足的位置,或同时为多个作业设置刀具。它是大批量生产或无人化操作、自动化操作(配合多托盘交换系统、协作机器人或工业机器人)的理想选择。

    换刀装置配备双臂夹持器,可快速更换刀具,尽量减少非切削时间;双向伺服传动系统可实现刀盘中任意刀具的直接定位。更快的定位减少了短加工操作期间,或者当刀盘未为下一把刀具进行预处理时的循环时间。 具有自动锁定功能的远程装载工位允许在机床切割时进行刀具检查、装载和卸载,简化了刀具维护,无需通过主轴装载刀具。

    如果相邻的刀槽是空的,则换刀装置将接受超大型刀具,并且在换刀操作因为任何原因遭到中断时,都会启动内置的自动恢复流程。

    当前可用于以下型号:UMC-500、UMC-750、VF-3 和 VF-4。

    技术文档

        *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

        服务手册
        刀库 S.A.E 度量
        类型 SMTC SMTC
        容量 120+1 120+1
        最大刀径(满) 2.5 英寸 64 毫米
        最大刀径,大型(相邻空刀) 5.0 英寸 127 毫米
        最大刀具长度(从测线起)VF-3/VF-4 12.00 英寸 305 毫米
        最大刀具强度(从测线起)UMC 13.00 英寸 330 毫米
        最大刀具重量 12.0 磅 5.4 千克