MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
120+1 Side-Mount, HSK (SMTC-120-HSK)

Product Image

DOWNLOAD EEN DIRECTE INDIVIDUELE OFFERTE VOOR ELKE HAASMACHINE

OFFERTE AANVRAGEN


120+1 Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar, HSK

    ALLEEN CNY
Gereedschapswisselaar voor snelle productie voor HSK-conusfrezen
  • HSK-A63-conus
  • Extern laadstation met automatische vergrendeling
  • Bi-directionele servo-aangedreven positionering om snel gereedschap klaar te zetten
  • Kan voor stabiliteit op de brug en de basis van de machine worden gemonteerd
  • Snelle gereedschapswisselingen besparen niet-productieve tijd
  • Gereedschapstabel biedt volledige controle over de gereedschapswisselaar
  • Identificeer gereedschappen als GROOT om aangrenzende zakken leeg te laten
  • Identificeer gereedschappen als ZWAAR om de beweging van de gereedschapswisselaar te vertragen
  • 120+1 Gereedschap
  • HSK-A63 Conus
  • Aan de zijkant bevestigd Type

Geschatte levering voor VF-3 en VF-4: Juni 2026.
Geschatte levering voor UMC-1000: 2e kwartaal 2026.

120+1 Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar

DOWNLOAD DE BROCHURE

HAAS KRANT

    • Informatie over opties
    • Specificaties

    OVERZICHT

    DOCUMENTEN

    BESCHIKBAAR OP DEZE MACHINES

    Deze door Haas ontworpen 120+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar heeft ruimte voor 120 gereedschappen, plus één in de spil, en biedt voldoende ruimte voor back-up tooling of het instellen van gereedschappen voor meerdere taken. Het is de perfecte keuze voor productie met een hoog volume en voor onbemande bediening met een palletpool, cobot of robot.

    De gereedschapswisselaar heeft een grijper met een dubbele arm die gereedschappen snel wisselt om de niet-productieve tijd te minimaliseren en een bi-directionele servo-aandrijfsysteem voor het direct positioneren van ieder gereedschap in de carrousel. Sneller positioneren verkort de cyclusduur tijdens korte bewerkingen of wanneer de carrousel niet voorgepositioneerd is voor het volgende gereedschap. Een extern laadstation met automatische vergrendelfunctie maakt inspectie, in en uitladen van gereedschap mogelijk terwijl de machine aan het frezen is. Dit vereenvoudigt het onderhoud van gereedschap en maakt het laden van gereedschap via de spil overbodig.

    Als de aangrenzende zakken leeg zijn, accepteert de gereedschapswisselaar overmaatse gereedschappen. Ook is er een ingebouwd automatisch herstelproces voor het geval dat een gereedschapswissel om welke reden dan ook wordt onderbroken.

    Momenteel verkrijgbaar voor deze modellen: UMC-500, UMC-750, VF-3 en VF-4.

    TECHNISCHE DOCUMENTEN

        *OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

        SERVICEDOCUMENTEN
        Gereedschapswisselaar S.A.E METRISCH
        Type SMTC SMTC
        Capaciteit 120+1 120+1
        Max. diameter gereedschap (volledig) 2,5 inch 64 mm
        Max. diameter gereedschap, groot (aangrenzende leeg) 5,0 inch 127 mm
        Max. lengte gereedschap (van de ijklijn) VF-3/VF-4 12,00 inch 305 mm
        Max. lengte gereedschap (vanaf de ijklijn) UMC 13,00 inch 330 mm
        Max. gewicht gereedschap 12,0 lb 5,4 kg

        Op zoek naar meer informatie?

        Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

        Language Preference :
        Loading

        Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

        Recently Viewed Items

        You Have No Recently Viewed Items Yet

        Feedback
        Haas Logo

        Leveringsprijs Haas

        Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.