MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
120+1 Side-Mount, HSK (SMTC-120-HSK)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Cambio utensile montato a lato 120+1, HSK

    SOLO CNY
Cambio utensile per produzione elevata per fresatrici cono HSK
  • Cono HSK-A63
  • Stazione di carico remota con blocco automatico
  • Posizionamento bidirezionale servocomandato per una rapida predisposizione degli utensili
  • Si monta sul ponte e sulla base della macchina per garantire stabilità
  • I cambi utensile rapidi riducono i tempi di non taglio
  • La tavola utensili consente di controllare perfettamente il cambio utensile
  • Identifica gli utensili come GRANDI per lasciare le tasche adiacenti vuote
  • Identifica gli utensili come PESANTI per muovere il cambio utensili lentamente
  • 120+1 Utensili
  • HSK-A63 Cono
  • Montato a lato Tipo

Spedizione stimata per VF-3 e VF-4: Giugno 2026.
Spedizione stimata per UMC-1000: 2° trimestre 2026.

Cambio utensile montato a lato 120+1

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    • Informazioni sulle opzioni
    • Specifiche

    PANORAMICA

    DOCUMENTI

    DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE

    Questo cambio utensile montato a lato 120+1 progettato da Haas supporta 120 utensili, più uno nel mandrino, offrendo molte posizioni per il ritiro utensili o per la preparazione degli utensili per più lavori. È la scelta perfetta per la produzione di grandi volumi o per il funzionamento non presidiato con un pallet pool, un cobot o un robot.

    Il cambio utensile presenta una pinza di presa a doppio braccio che sostituisce rapidamente gli utensili per ridurre al minimo il tempo di non taglio, e di un sistema di azionamento servocomandato bidirezionale che permette il posizionamento diretto di qualsiasi utensile nel carosello. Il posizionamento più rapido riduce i tempi di ciclo durante le operazioni di lavorazione brevi o quando il carosello non è pre-installato per il successivo utensile. Una stazione di carico remota con funzione di blocco automatico consente l'ispezione, il carico e lo scarico degli utensili mentre la macchina sta tagliando, semplificando la manutenzione degli utensili ed eliminando la necessità di caricare gli utensili attraverso il mandrino.

    Con incavi utensili adiacenti vuoti, il cambio utensili accetta utensileria fuori misura; è previsto un processo integrato di ripristino automatico, nel caso in cui un cambio utensile dovesse interrompersi per qualsiasi motivo.

    Attualmente disponibili per questi modelli: UMC-500, UMC-750, VF-3 e VF-4.

    DOCUMENTI TECNICI

        *NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

        DOCUMENTI SULL’ASSISTENZA
        Cambio utensile S.A.E METRICO
        Tipo SMTC SMTC
        Capacità 120+1 120+1
        Diametro max. utensile (completo) 2,5 pollici 64 mm
        Diametro massimo utensile, grande (adiacente vuoto) 5,0 pollici 127 mm
        Lunghezza massima utensile (dalla linea di misurazione) VF-3/VF-4 12,00 pollici 305 mm
        Lunghezza massima utensile (dalla linea di calibro) UMC 13,00 pollici 330 mm
        Peso max. utensile 12,0 lb 5,4 kg

        Hai bisogno di ulteriori informazioni?

        Se desideri ricevere ulteriori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

        Language Preference :
        Loading

        Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

        Recently Viewed Items

        You Have No Recently Viewed Items Yet

        Feedback
        Haas Logo

        Costi di spedizione Haas

        Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.