My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
Through-Spindle Coolant

Systém chladenia cez vreteno (300 psi a 1 000 psi)

Preč chladenie cez vreteno (TSC)?

  • Možnosť chladenia cez vreteno pridáva strojom VMC a HMC spoločnosti Haas hodnotu zvýšením výkonu stroja a dodávaním chladiacej kvapaliny tam, kde je potrebná. 
  • Vysokotlakové chladenie cez vreteno je dôležité pre vŕtanie hlbokých otvorov a operácie vytvárania hlbokých vreciek, pretože udržiava nástroje namazané a bez triesok. 
  • S možnosťou chladenia cez vreteno sa môže zvýšiť produktivita tak, že sa pozmenia súčasné programy, zrýchlia sa rýchlosti posuvu a optimalizujú sa operácie s vŕtaním, čo bude viesť k zníženiu doby cyklu a vyššej kvalite obrobkov. 

Špecifikácie systému chladenia cez vreteno

  • Menšie priechody chladiacej kvapaliny v nástroji obmedzujú jej prúd, čo spôsobuje zvýšenie tlaku 
  • Maximálne možné otáčky s chladením cez vreteno  sú 15 000 rpm
  • Nástroj s priechodným otvorom s priemerom 0,22" (5,6 mm) alebo väčším umožňuje, aby pretekalo viac chladiacej kvapaliny, čo vedie k nižšiemu tlaku v reznej hrane nástroja 

Poznámka: Na inštaláciu systému chladenia cez vreteno na mieste sa vyžaduje voliteľná príprava na chladenie cez vreteno. Vyžaduje si 3-fázový zdroj napätia.

Obsluha systému chladenia cez vreteno

  • Skutočný tlak dodaný do reznej hrany závisí od veľkosti vedení chladiacej kvapaliny v nástroji
  • Menšie vedenia chladiacej kvapaliny obmedzujú jej prúd, čo spôsobuje zvýšenie tlaku
  • Väčšie vedenia chladiacej kvapaliny v nástroji umožňujú prechod väčšieho množstva tekutiny, čo vedie k nižšiemu tlaku v reznej hrane
  • Najvyšší tlak je pri najnižšej rýchlosti prúdu (najmenšie otvory)

Výhody systému chladenia cez vreteno

  • Zvyšuje životnosť nástroja odstraňovaním triesok počas vŕtania hlbokých otvorov a frézovania slepých dier 
  • Umožňuje vyššie rýchlosti rezania na skrátenie doby cyklu a zabraňuje opätovnému rezaniu triesok
  • Poskytuje lepšie povrchové úpravy
  • So systémom chladenia cez vreteno a správnymi nástrojmi môžete vŕtať otvory do požadovanej hĺbky jedným vrtom
  • V porovnaní s krokovým vŕtaním to značne šetrí čas 

Porovnanie vŕtaní: 6 otvorov s hĺbkou 2,0" (51 mm)*

Vysokorýchlostná vŕtačka do ocele, krokové vŕtanie s prívodom chladiacej kvapaliny: 
• 1⁄2" vrták z rýchloreznej ocele (HSS)
• Otáčky vretena: 3820 rpm
• rýchlosť posuvu: 62 ipm
• Hĺbka záberu: 0,25" 
• Doba cyklu: 44 s

Vŕtačka z tvrdokovu, jednorazové vŕtanie s chladením cez vreteno: 
• 1⁄2" vŕtačka z tvrdokovu
• Otáčky vretena: 15 000 rpm 
• rýchlosť posuvu: 180 ipm
• Jeden vrt
• Doba cyklu: 20 s

Poznámka: Operácie bodového vŕtania sú potrebné, len keď sa pracuje s vysokorýchlostnými oceľovými nástrojmi. S vŕtačkami s tvrdokovu a systémom chladenia cez vreteno nie je potrebná operácia bodového vŕtania. Toto znižuje doby cyklu a zvyšuje produktivitu.

*Porovnanie nezahŕňa operáciu bodového vŕtania.

Návratnosť investície

Doba cyklu obrobku bez systému chladenia cez vreteno = 5 min 30 s
Doba cyklu obrobku so systémom chladenia cez vreteno = 4 min
Rozdiel: 1 minúta 30 sekúnd 

Počet obrobkov za hodinu bez systému chladenia cez vreteno: 11
Počet obrobkov za hodinu so systémom chladenia cez vreteno: 14 = o 27 % rýchlejšie

SPOČÍTAJTE SI TO

  • Sadzba dielne: $60/hod
  • Počet hodín, keď je stroj zapnutý: 40 hodín/týždeň
  • 40 hodín x 27 % = ušetrených 10,8 hodín/týždeň x sadzba dielne $60 = ušetrených $648/týždeň
  • Doba návratnosti: 3 mesiace

* Na využitie plného potenciálu tejto voliteľnej možnosti sú potrebné nástroje z tvrdokovu so schopnosťou chladenia cez vreteno 

Videá systému chladenia cez vreteno

UVOĽNENIE TLAKU SYSTÉMU CHLADENIA CEZ VRETENO – SERVIS HAAS AUTOMATION

POZNÁMKA: Tieto inštruktážne videá ukazujú postupy, ktoré môžu vykonávať výhradne školení servisní technici. Pokiaľ nemáte náležitú kvalifikáciu, môžete sa zraniť alebo poškodiť zariadenie. V tejto časti vysvetlí servisný technik Brian Dickenson, prečo niekedy nastáva zdržanie medzi výmenami nástrojov po použití chladenia cez vreteno, a poskytne jednoduchý spôsob, ako tieto zdržania eliminovať.

SYSTÉM CHLADENIA CEZ VRETENO PRE FRÉZOVACIE STROJE HAAS – HAAS AUTOMATION

Spoločnosť Haas vyvinula dva systémy chladenia cez vreteno: 300 psi (21 bar) a 1000 psi (69 bar) systém. Tieto spoľahlivé systémy dodávajú vysokotlakovú chladiacu kvapalinu, ktorá prechádza rezným nástrojom, vďaka čomu sú možné väčšie úbery, vyššie rýchlosti posuvu, vŕtanie hlbokých otvorov a lepšia povrchová úprava. So systémom chladenia cez vreteno môžete účinne skrátiť doby cyklov, zvýšiť výrobnú kapacitu a vyrábať kvalitnejšie obrobky. Na minimalizovanie upchatia obsahuje čerpadlo TSC od spoločnosti Haas inovatívnu funkciu samočistenia.

SYSTÉM CHLADENIA CEZ VRETENO HAAS – AKO TO FUNGUJE

V tejto časti série Ako to funguje nám strojná inžinierka Katherine White ukáže, ako systém chladenia cez vreteno od spoločnosti Haas funguje, aké sú jeho výhody a jeho správne použitie pre systémy s tlakom 300 psi (21 bar) aj 1000 psi (69 bar).

VÝHODY CHLADENIA CEZ VRETENO

V tomto videu vám Scott a Matt ukážu niektoré z výhod systému chladiacej kvapaliny cez vreteno spoločnosti Haas porovnaním konvenčného prúdu prívalovej chladiacej kvapaliny a chladiacej kvapaliny cez vreteno na rovnakých vŕtacích aplikáciách.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.