My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Through-Spindle Coolant

Arrosage centre broche (300 et 1000 psi)

Pourquoi l’arrosage centre broche (TSC) ?

  • L’option d’arrosage centre broche (TSC) ajoute de la valeur à Haas VMC ou HMC en renforçant les performances de la machine et en délivrant le liquide d’arrosage à l’endroit requis. 
  • L’arrosage centre broche haute pression est essentiel pour les opérations de perçage profond et de poches profondes, gardant les outils lubrifiés et exempts de copeaux. 
  • Avec l’option d’arrosage centre broche, la productivité peut être augmentée en modifiant les programmes actuels avec des vitesses d’avance plus rapides et en optimisant les opérations de perçage, ce qui entraîne une réduction du temps de cycle et des pièces de meilleure qualité. 

Spécifications de l’arrosage centre broche

  • Des passages de liquide de coupe plus petits dans l’outil limitent le débit de liquide de coupe, provoquant une augmentation de la pression 
  • Le régime maximal autorisé avec l’arrosage centre broche  est de 15 000 tr/min
  • Un outil avec un trou traversant de 0,22 po (5,6 mm) ou plus permet à plus de liquide de coupe de passer à travers, ce qui entraîne une pression plus faible sur l’arrête de coupe de l’outil 

Remarque : L’arrosage centre broche ne peut pas être installé sur site sans l’option Configuration prévue. Nécessite une alimentation triphasée.

Fonctionnement de l’arrosage centre broche

  • La pression réelle délivrée au tranchant dépend de la taille du passage du liquide d’arrosage dans l’outil
  • En effet, si le passage est petit, il freine le débit, provoquant une augmentation de la pression
  • Un passage dans l’outil plus grand laisse passer plus de liquide, si bien que la pression est plus basse au tranchant
  • La pression la plus élevée se produit au débit le plus bas (plus petits trous)

Avantages de l’arrosage centre broche

  • Prolonge la durée de vie en évacuant les copeaux au cours des perçages en profondeur et de fraisage de poche sans reconnaissance 
  • Permet des vitesses de coupe supérieures pour la réduction des temps de cycle et prévient la recoupe de copeaux
  • Fournit de meilleures surfaces de finition
  • Avec un arrosage centre broche et un outillage approprié, vous pouvez percer des trous en profondeur en un seul passage
  • Gain de temps significatif par rapport au perçage avec débourrages 

Comparaison de perçage : 6 trous à 2 po (51 mm) de profondeur*

Perceuse en acier rapide, perçage avec débourrages associant le liquide de coupe : 
• Foret en acier rapide (HSS) 0,5 po
• vitesse de broche : 3 820 tr/min
• Vitesse d'avance : 62 ipm
• Profondeur de pointage : 0,25 po 
• Temps de cycle : 44 sec

Foret carbure, perçage mono-coup avec l’arrosage centre broche : 
• Foret carbure 0,5 po
• Vitesse de broche : 15 000 tr/min
• Vitesse d'avance : 180 ipm
• Une seule passe
• Temps de cycle : 20 sec

Remarque : Les opérations de perçage ponctuel ne sont nécessaires que lorsque vous travaillez avec des outils HSS. Avec les forets au carbure et le TSC, aucune opération de perçage ponctuel n’est nécessaire. Cela réduit les temps de cycle et augmente la productivité.

*La comparaison n’inclut pas une opération de forage ponctuel.

Retour sur investissement

Temps de cycle d’une pièce sans arrosage centre broche = 5 min 30 sec
Temps de cycle d’une pièce avec arrosage centre broche = 4 min
Différence : 1 minute 30 secondes 

Pièces par heure sans arrosage centre broche : 11
Pièces par heure avec arrosage centre broche : 14 = 27 % plus rapide

FAITES LE CALCUL

  • Tarif boutique : 60 $/heure
  • Temps de marche de la machine : 40 heures/semaine
  • 40 heures X 27 % = 10,8 heures/semaine gagnées X 60 $ (taux horaire d’atelier) = 648 $ d’économies/semaine
  • Temps de remboursement : 3 mois

* Un outillage en carbure avec capacité TSC est nécessaire pour profiter pleinement de l’option 

Vidéos d’arrosage centre broche

DÉCLENCHEMENT DE PRESSION TSC - CONSEIL DE SERVICE D’AUTOMATISATION HAAS

REMARQUE : Ces vidéos d'instructions montrent des procédures qui ne doivent être exécutées que par des techniciens dûment formés. Si vous n’avez pas la formation appropriée, vous pourriez vous blesser ou endommager votre machine. Dans cet épisode, le technicien de maintenance Brian Dickenson explique pourquoi il y a parfois un délai entre les changements d’outils après l’utilisation de TSC et fournit un moyen simple d’éliminer ces retards.

ARROSAGE CENTRE BROCHE (TSC) POUR LES FRAISES HAAS - HAAS AUTOMATION

Haas a deux systèmes d’arrosage centre broche ; un système de 300 psi (21 bar) et un système de 1 000 psi (69 bar). Ces systèmes fiables alimentent du liquide de coupe haute pression qui est acheminé à travers l’outil de coupe, permettant des coupes plus lourdes, des vitesses d’avance plus élevées, un perçage en profondeur et de meilleures finitions de surface. Avec cet arrosage centre broche, raccourcissez vos temps de cycle, augmentez votre débit et produisez des pièces de meilleure qualité. Pour réduire les obstructions, la pompe TSC Haas inclut une fonction innovante d’auto-nettoyage.

ARROSAGE CENTRE BROCHE - HAAS HOW IT WORKS

Dans cet épisode de Haas How It Works, l’ingénieure mécanique, Katherine White, décrit comment le système d’arrosage centre broche (TSC) Haas fonctionne, les avantages de son utilisation, et les applications appropriées pour les systèmes 21 bars (300 psi) et 69 bars (1 000 psi).

LES AVANTAGES DU SYSTÈME D’ARROSAGE CENTRE BROCHE

Dans cette vidéo, Scott et Matt présentent certains des avantages du système d’arrosage centre broche de Haas en comparant, sur la même application de perçage, un écoulement traditionnel et un arrosage centre broche.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.