Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Through-Spindle Coolant

Hlajenje skozi vreteno (300 psi in 1000 psi)

Zakaj hlajenje skozi vreteno (TSC)?

  • Možnost hlajenja skozi vreteno (TSC) doda vrednost stroju Haas VMC ali HMC s povečanjem zmogljivosti stroja in dovajanjem hladilne tekočine, kjer je to potrebno. 
  • Visokotlačna hladilna tekočina skozi vreteno je bistvenega pomena za vrtanje v globoke luknje in globoke žepe, pri čemer ostane orodje mazano in brez ostružkov. 
  • Z možnostjo hlajenja skozi vreteno lahko povečate produktivnost s spreminjanjem trenutnih programov s hitrejšimi podajalnimi hitrostmi in z optimizacijo vrtalnih postopkov, kar vodi do zmanjšanja časa cikla in večje kakovosti delov.

Specifikacije hlajenja skozi vreteno

  • Manjši prehodi hladilne tekočine v orodju omejujejo pretok hladilne tekočine, zaradi česar se tlak poveča 
  • Največje dovoljeno št. obratov/min s hlajenjem skozi vreteno  je 15.000 obr./min
  • Orodje z izvrtino 0,22 " (5,6 mm) ali več omogoča prehod večje količine hladilne tekočine, kar ima za posledico nižji tlak na rezalnem robu orodja 

Opomba: Za namestitev sistema hlajenja skozi vreteno na terenu je potrebna priprava za hlajenje skozi vreteno. Zahteva 3-fazno napajanje.

Delovanje s hlajenjem skozi vreteno

  • Dejanski tlak na rezalni rob je odvisen od velikosti prehodov hladilne tekočine v orodju
  • Manjši prehodi hladilne tekočine omejujejo pretok hladilne tekočine, zaradi česar se tlak poveča
  • Večji pretok hladilne tekočine v orodju omogočajo pretok več tekočine, zaradi česar se tlak na rezalnem robu zmanjša
  • Največji tlak se pojavi pri najmanjši stopnji pretoka (najmanjše luknje)

Prednosti hlajenja skozi vreteno

  • Podaljša življenjsko dobo orodja sčiščenjem odrezkov med globokimvrtanjem in rezkanjem slepega žepa 
  • Omogoča večje hitrosti rezkanja za skrajšanje časa cikla in preprečuje ponovno rezkanje odrezkov
  • Omogoča boljšo obdelavo površine
  • S hladilno tekočino skozi vreteno in pravilnim orodjem lahko v enem prehodu izvrtate luknje do globine
  • V primerjavi z vrtanjem s čiščenjem prinese znatne prihranke časa 

Primerjava vrtanja: 6 lukenj pri globini 2,0" (51 mm)*

Visokohitrostni jekleni svedri, vrtanje s čiščenjem s pretokom hladilnega sredstva: 
• 1⁄2" visokohitrostni jekleni sveder (HSS)
• hitrost vretena: 3820 obr./min
• hitrost podajanja: 62 predm/min
• globina pri globokem vrtanju: 0,25" 
• čas cikla: 44 sek

Karbidno vreteno, vrtanje v enem kosu s hlajenjem skozi vreteno: 
• 1⁄2" karbidni sveder
• hitrost vretena: 15.000 obr./min 
• hitrost podajanja: 180 predm/min
• enojni hod
• čas cikla: 20 sek

Opomba: Postopki točkastega vrtanja so potrebni le pri delu z orodjem HSS. S karbidnimi svedri in TSC  točkasto vrtanje ni potrebno. To zmanjša čase cikla in poveča produktivnost.

*Primerjava ne vključuje postopkov točkastega vrtanja.

Povračilo investicije

Čas delnega cikla brez hlajenja skozi vreteno = 5 min 30 sek
Čas delnega cikla brez omogočenega hlajenja skozi vreteno = 4 min
Razlika: 1 minuta 30 sekund 

Deli na uro brez hlajenja skozi vreteno 11
Deli na uro s hlajenjem skozi vreteno: 14 = 27 % hitreje

IZRAČUNAJTE

  • Postavka delavnice: 60 USD/uro
  • Čas vklopa stroja: 40 ur/teden
  • 40 ur X 27 % = 10,8 ure prihranka tedensko X 60 USD glede na ceno delavnice = 648 USD prihranka/teden
  • Čas vračila: 3 mesece

* Za polno izkoriščanje možnosti je potrebno orodje iz karbida s sposobnostjo TSC

Hlajenje skozi vreteno, videoposnetki

SPROŠČANJE TLAKA TSC - NASVET ZA SERVIS AVTOMATIZACIJE HAAS

OPOMBA: V teh videih z navodili so prikazani postopki, ki jih sme izvajati samo usposobljeno servisno osebje. Če niste ustrezno usposobljeni, lahko poškodujete sebe ali stroj. V tej epizodi servisni inženir Brian Dickenson razloži, zakaj včasih pride do zamude med spremembami orodja po uporabi TSC, in ponuja preprost način za odpravo teh zamud.

HLAJENJE SKOZI VRETENO (TSC) ZA REZALNE STROJE HAAS - HAAS AVTOMATIZACIJA

Haas ponuja dva sistema hlajenja skozi vreteno; sistem s 300 psi (21 barov) in s 1.000 psi (69 barov). Oba zanesljiva sistema dovajata visokotlačno emulzijo, ki teče skozi orodje za rezkanje, kar omogoči zahtevnejše reze, višje hitrosti podajanja, globoko vrtanje in boljšo končno obdelavo površine. S hlajenjem skozi vreteno lahko zares skrajšate vaše čase cikla, da povečate proizvodnjo, izdelovali pa boste visokokakovostne dele. Za čim manjše mašenje črpalka Haas za hlajenje skozi vreteno vključuje inovativno samočistilno funkcijo.

HLAJENJE SKOZI VRETENO – HAAS KAKO DELUJE

V tej epizodi naše serije Kako deluje strojna inženirka Katherine White opiše, kako deluje sistem hlajenja skozi vreteno (TSC) Haas, prednosti njegove uporabe in ustrezne aplikacije tako za sisteme s tlakom 300 psi (21 bara) kot 1000 psi (69 bara).

PREDNOSTI HLAJENJA SKOZI VRETENO

V tem videoposnetku Scott in Matt predstavita nekatere prednosti sistema hlajenja skozi vreteno Haas s primerjavo običajnega hlajenja z zalivanjem in hlajenja skozi vreteno pri isti aplikaciji vrtenja.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.