My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
Through-Spindle Coolant

Vnitřní chlazení (300 psi a 1000 psi)

Proč vnitřní chlazení (TSC)?

  • Možnost vnitřního chlazení (TSC) přidává na hodnotě Haas VMC nebo HMC tím, že zvyšuje výkon stroje a dodává chladicí kapalinu tam, kde je potřeba. 
  • Vysokotlaké vnitřní chlazení je zásadní pro vrtání hlubokých otvorů a pro operace při vytváření hlubokých kapes, protože nástroje zůstávají promazané a bez třísek. 
  • S možností vnitřního chlazení lze zvýšit produktivitu úpravou současných programů na rychlejší posuv a optimalizací vrtacích operací, čímž se zkrátí doba cyklu a zvýší kvalita obrobků. 

Specifikace vnitřního chlazení

  • Menší průtokové kanálky pro chladicí kapalinu v nástroji snižují její průtok, což způsobuje zvýšení tlaku 
  • Maximální povolené rpm s vnitřním chlazením  je 15 000 rpm.
  • Nástroj s průchozím otvorem 0,22" (5,6 mm) nebo větším umožňuje, aby protékalo víc chladicí kapaliny, a díky tomu je tlak na okraji frézování nástroje nižší 

Poznámka: K instalování pole vnitřního chlazení je nutné volitelné zařízení Through-Spindle Coolant Ready. Požaduje 3fázové napájení.

Činnost vnitřního chlazení

  • Skutečný tlak na okraji frézování závisí na velikosti průtokových kanálků pro chladicí kapalinu v nástroji
  • Menší průtokové kanálky snižují její průtok, což způsobuje zvýšení tlaku
  • Větší kanálky umožňují průtok většího množství kapaliny, což má za následek nižší tlak na okraji frézování
  • Nejvyššího tlaku je dosaženo při nejmenším průtoku   (nejmenších otvorech)

Výhody vnitřního chlazení

  • Prodlužuje životnost nástroje odebíráním třísek během vrtání hlubokých otvorů a frézování dutiny naslepo 
  • Umožňuje vyšší rychlosti řezání, což zkracuje dobu cyklu, a zabraňuje opětovnému řezání třísek
  • Zlepšuje dokončování povrchu
  • S vnitřním chlazením a správnými nástroji můžete vrtat otvory do hloubky na jeden zátah
  • V porovnání s vrtáním s výplachy přináší významné časové úspory 

Porovnání vrtání: 6 otvorů o hloubce 2,0" (51 mm)*

Vrták z rychlořezné oceli, vrtání s výplachy proudem chladicí kapaliny: 
• Vrták z rychlořezné oceli (HSS) 1⁄2"
• Rychlost vřetena: 3 820 rpm
• Posuv: 62 ipm
• Hloubka dlabání: 0,25" 
• Doba cyklu: 44 s

Karbidový vrták, vrtání na jeden zátah s vnitřním chlazením: 
• Karbidový vrták 1⁄2"
• Rychlost vřetena: 15 000 rpm 
• Posuv: 180 ipm
• Na jeden zátah
• Doba cyklu: 20 s

Poznámka: Operace s bodovým vrtákem jsou potřeba jen při práci s nástroji HSS. U karbidových vrtáků a TSC nejsou žádné operace s bodovým vrtákem zapotřebí. To zkracuje doby cyklu a zvyšuje produktivitu.

*Porovnání nezahrnuje operaci s bodovým vrtákem.

Návratnost investice

Doba cyklu na obrobek bez vnitřního chlazení = 5 min 30 s
Doba cyklu na obrobek s umožněním vnitřního chlazení = 4 min
Rozdíl: 1 minuta 30 sekund 

Počet obrobků za hodinu bez vnitřního chlazení: 11
Počet obrobků za hodinu s vnitřním chlazením: 14 = o 27 % rychlejší

SPOČÍTEJTE SI TO

  • Hodinová sazba dílny: 60 $/h
  • Provozní doba stroje: 40 h týdně
  • 40 h × 27 % = úspora 10,8 h týdně × hodinová sazba dílny 60 $ = úspora 648 $ týdně
  • Návratnost: 3 měsíce

* Pro plné využití této možnosti jsou nutné karbidové nástroje s podporou TSC 

Videa o vnitřním chlazení

UVOLNĚNÍ TLAKU PŘI TSC – SERVISNÍ TIP HAAS AUTOMATION

POZNÁMKA: Tato instruktážní videa ukazují postupy, které by měly provádět pouze vyškolení servisní technici. Pokud nemáte správné školení, mohli byste se zranit nebo poškodit stroj. V tomto díle servisní technik Brian Dickenson vysvětluje, proč po použití TSC někdy dojde ke zpoždění mezi změnami nástroje, a ukazuje jednoduchý způsob, jak tato zpoždění odstranit.

VNITŘNÍ CHLAZENÍ (TSC) PRO FRÉZOVACÍ STROJE HAAS – HAAS AUTOMATION

Haas má dva systémy vnitřní chlazení: systém 300 psi (21 bar) a 1000 psi (69 bar). Tyto spolehlivé systémy přivádějí vysokotlaké chlazení, které protéká řezným nástrojem, což umožňuje těžší řezy, vyšší posuvy, vrtání hlubokých otvorů a lepší dokončování povrchu. Vnitřní chlazení vám umožní zkrátit doby cyklů, zvýšit kapacitu a vyrábět kvalitnější obrobky. Aby se minimalizovalo ucpávání, obsahuje čerpadlo Haas TSC inovativní funkci samočištění.

VNITŘNÍ CHLAZENÍ HAAS – JAK TO FUNGUJE

V tomto díle našeho seriálu How It Works (Jak to funguje) předvádí technička Katherine Whiteová, jak funguje systém vnitřního chlazení (TSC) Haas, vysvětluje výhody používání TSC a ukazuje správné aplikace pro systémy 300 psi (21 bar) a 1000 psi (69 bar).

VÝHODY SYSTÉMU VNITŘNÍHO CHLAZENÍ

V tomto videu vám Scott a Matt předvedou některé z výhod systému Haas TSC, když budou porovnávat tradiční proudový systém chladicí kapaliny s vnitřním chlazením na stejné operaci vrtání.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.