MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Through-Spindle Coolant

Koeling door spil (300 en 1000 psi)

Waarom koeling door spil (TSC)?

  • De optie van koeling door spil (TSC) voegt meerwaarde toe aan de Haas VMC of HMC doordat de prestaties van de machine worden verhoogd, en koelmiddel daar wordt afgeleverd waar dit nodig is. 
  • Hogedrukkoeling door spil is essentieel voor handelingen die diepgatboren en diepfrezen betreffen, waarbij de gereedschappen gesmeerd blijven en vrij van spanen. 
  • Met de optie van koeling door spil, kan de productiviteit worden verhoogd. Dit gebeurt door het wijzigen van de huidige programma’s met hogere voedingssnelheden en door het optimaliseren van boorhandelingen, hetgeen leidt tot een vermindering van de cyclusduur en hogere kwaliteit van onderdelen.

Specificaties van koeling door spil

  • Wanneer er minder koelmiddel door het gereedschap heen gaat wordt de koelmiddelstroom beperkt, waardoor de druk toeneemt 
  • Het maximaal toelaatbare toerental met koeling door spil   is 15,000 omw/min
  • Een gereedschap met een gat van 0.22" (5.6 mm) of groter maakt het mogelijk dat er meer koelmiddel doorheen stroomt, waardoor de druk aan de freeskant van het gereedschap vermindert 

Let op: De optie van koeling door spil kan niet in de praktijk worden geïnstalleerd zonder de koeling door spil-klare optie. Vereist driefasestroomaansluiting.

Bediening koeling door spil

  • De feitelijke druk die wordt afgeleverd aan de freeskant hangt af van de omvang van de passages van het koelmiddel in het gereedschap
  • Kleinere passages van het koelmiddel beperken de stroom, met als gevolg dat de druk toeneemt
  • Grotere passages van het koelmiddel in het gereedschap vergroten de stroom, met als gevolg dat de druk aan de freeskant lager wordt
  • De hoogste druk treedt op bij de laagste stroomsnelheid/-heden (kleinste gaten)

Voordelen van koeling door spil

  • Verhoogt de standtijd van het gereedschap door het verwijderen van spanen tijdens diepgatboren en blind zakfrezen 
  • Levert hogere freessnelheden voor cyclusduurverkorting en voorkomt het opnieuw frezen van spanen
  • Levert betere oppervlaktebewerkingen op
  • Met koeling door spil en het juiste gereedschap, kunt u in één keer gaten tot de juiste diepte boren.
  • In vergelijking met stotterboren levert dit aanzienlijke tijdsbesparingen op.

Boorvergelijking: 6 gaten op 51 mm diepte*

Staalboor met hoge snelheid, stotterboren met koelmiddelstroom: 
• 1⁄2" hogesnelheidstaal (HSS)-boor
• Spoelsnelheid: 3820 omw/min
• Voedingssnelheid: 62 ipm
• Klopdiepte: 0.25" 
• Cyclusduur: 44 sec

Carbide boor, single-shot boren met koeling door spil: 
• 1⁄2" carbide boor
• Spoelsnelheid: 15,000 omw/min 
• Voedingssnelheid: 180 ipm
• Single shot
• Cyclusduur: 20 sec

Opmerking: Centerboorhandelingen zijn alleen noodzakelijk wanneer er wordt gewerkt met HSS-gereedschappen. Met carbideboren en TSC, is er geen centerboorhandeling nodig. Dit vermindert de cyclusduren en verhoogt de productiviteit.

*Vergelijking omvat geen centerboorhandeling.

Rendement op investeringen

Cyclusduur werkstuk zonder koeling door spil = 5 min 30 sec
Cyclusduur werkstuk met koeling door spil ingeschakeld = 4 min
Verschil: 1 minuut 30 seconden 

Werkstukken per uur zonder koeling door spil 11
Werkstukken per uur zonder koeling door spil: 14 = 27% sneller

BEREKEN HET:

  • Shopsnelheid: $ 60/uur
  • Tijd machine AAN: 40 uur/week
  • 40 uur X 27% = 10.8 uur/week bespaard X $ 60 shopsnelheid = $ 648 bespaard/week
  • Terugbetalingstijd: 3 maanden

* Carbide gereedschap met TSC-capaciteit is vereist om de optie volledig te benutten 

Video’s van koeling door spil

TSC-PERSBERICHT – HAAS AUTOMATION SERVICE TIP

LET OP: Deze instructievideo's tonen procedures die alleen door getrainde onderhoudstechnici mogen worden uitgevoerd. Als u niet de juiste training hebt, kunt u uzelf verwonden of uw machine beschadigen. In deze episode legt onderhoudsmonteur Brian Dickenson uit waarom er soms een vertraging zit tussen gereedschapswisselingen na het gebruik van TSC, en voorziet in een eenvoudige manier om deze vertragingen weg te werken.

KOELMIDDEL DOOR SPIL (TSC) VOOR HAAS-FREESMACHINES – HAAS AUTOMATION

Haas heeft twee koelmiddelsystemen door spil; een 300 psi (21 bar) en een 1000 psi (69 bar) systeem. Deze betrouwbare systemen leveren hogedrukkoeling die door het freesgereedschap stroomt en zo zwaardere sneden, hogere voedingssnelheden, diepgatboren en betere oppervlaktenabewerking mogelijk maakt. Met koeling door spil kunt u uw cyclusduur verlagen om een hogere doorstroomcapaciteit te bereiken en een hogere kwaliteit werkstukken te produceren. Om verstopping te minimaliseren heeft de Haas TSC-pomp een innovatieve zelfreinigende functie.

KOELING DOOR SPIL – HAAS HOE HET WERKT

In deze episode van onze serie Hoe het werkt, beschrijft mechanisch ingenieur Katherine White hoe het TSC-systeem van Haas werkt, de voordelen van het gebruik van TSC, en de juiste toepassingen voor zowel systemen met 300 psi (20,7 bar) als 1000 psi (69 bar).

DE VOORDELEN VAN KOELING DOOR SPIL

In deze video demonstreren Scott en Matt enkele van de voordelen van het TSC-systeem van Haas door traditioneel waterkoelmiddel en koeling door spil te vergelijken op dezelfde boortoepassing.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.