MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Through-Spindle Coolant

Kjølevæske gjennom spindel (300 psi og 1000 psi)

Hvorfor kjølevæske gjennom spindel (TSC)?

  • Kjølevæske gjennom spindel-alternativet (TSC) legger verdi til Haas VMC eller HMC ved å øke maskinens ytelse og levere kjølevæske der det er nødvendig. 
  • Kjølevæske gjennom spindel med høyt trykk er vesentlig for dyphullsboring og operasjoner med dype lommer, og holder verktøyene smurt og frie for spon. 
  • Med kjølevæske gjennom spindel-alternativet kan produktiviteten økes ved å endre gjeldende programmer med raskere matehastigheter, og ved å optimalisere boringsoperasjoner, noe som fører til reduksjon i syklustid og deler av høyere kvalitet. 

Spesifikasjoner for kjølevæske gjennom spindel

  • Mindre kjølevæskepassasjer i verktøyet begrenser flyten av kjølevæske, noe som forårsaker at trykket øker 
  • Maksimum tillatt o/min med kjølevæske gjennom spindel  er 15 000 o/min
  • Et verktøy med et bor-gjennom på 0,22" (5,6 mm) eller større lar mer kjølevæske passere gjennom, noe som resulterer i lavere trykk på skjærkanten av verktøyet 

Merknad: Klar for kjølevæske gjennom spindel-alternativet er påkrevd for å ettermontere kjølevæske gjennom spindel-alternativet. Krever trefasestrøm.

Kjølevæske gjennom spindel-operasjon

  • Det faktiske trykket som leveres til skjærkanten avhenger av størrelsen på kjølevæskepassasjene i verktøyet
  • Mindre kjølevæskepassasjer begrenser flyten, noe som forårsaker at trykket øker
  • Større kjølevæskepassasjer i verktøyet lar mer væske passere gjennom, noe som resulterer i lavere trykk ved skjærkanten
  • Det høyeste trykket oppstår ved den laveste flyt raten (minste hull)

Fordeler med kjølevæske gjennom spindel

  • Forlenger verktøylevetid ved å fjerne spon under dyphullsboring og blindlommefresing 
  • Muliggjør høyere skjærhastigheter for reduksjon av syklustid og unngår gjenkutting av spon
  • Gir bedre overflate finish
  • Med kjølevæske gjennom spindel og riktig verktøy kan du bore hull til dybde med én enkel passering
  • Gir vesentlig tidsbesparing, sammenlignet med peckboring 

Boringssammenligning: 6 hull med 2,0" (51 mm) dybde*

Stålbor med høyhastighet, peckboring med flyt av kjølevæske: 
• 1⁄2" stålbor med høy hastighet (HSS)
• Spindelhastighet: 3820 o/min
• Matehastighhet: 62 ipm
• Peck-dybde: 0,25" 
• Syklustid: 44 sek

Karbidbor, enkelt-skudd boring med kjølevæske gjennom spindel: 
• 1⁄2" karbidbor
• Spindelhastighet: 15 000 o/min 
• Matehastighhet: 180 ipm
• Enkelt-skudd
• Syklustid: 20 sek

Merknad: Spot-boroperasjoner er kun nødvendige ved arbeid med HSS-verktøy. Med karbidbor og TSC  er spot-boroperasjon ikke nødvendig. Dette reduserer syklustider og øker produktivitet.

*Sammenligning inkluderer ikke en spot-boroperasjon.

Avkastning på investering

Delsyklustid uten kjølevæske gjennom spindel = 5 min 30 sek
Delsyklustid med kjølevæske gjennom spindel aktivert = 4 min
Forskjell: 1 minutt 30 sekunder 

Deler per time uten kjølevæske gjennom spindel: 11
Deler per time med kjølevæske gjennom spindel: 14 = 27 % raskere

GJØR REGNESTYKKET

  • Verkstedrate: 60 USD/time
  • Maskinens PÅ-tid: 40 timer/uke
  • 40 timer X 27 % = 10,8 timer/uke spart X 60 USD verkstedrate = 648 USD besparelser/uke
  • Tilbakebetalingstid: 3 måneder

* Karbidverktøy med TSC-kapabilitet er påkrevd for å dra full fordel av alternativet 

Kjølevæske gjennom spindel-videoer

TSC-TRYKKUTSLIPP – HAAS AUTOMATION SERVICE-RÅD

MERKNAD: Disse instruksjonsvideoene viser prosedyrer som kun bør utføres av opplærte serviceteknikere. Hvis du ikke har den riktige opplæringen kan du skade deg selv eller maskinen din. I denne episoden forklarer serviceingeniør Brian Dickenson hvorfor det noen ganger er en forsinkelse mellom verktøybytter etter bruk av TSC, og gir en enkel måte du kan eliminere disse forinkelsene.

KJØLEVÆSKE GJENNOM SPINDEL (TSC) FOR HAAS FRESEMASKINER – HAAS AUTOMATION

Haas har to kjølevæske gjennom spindel-systemer: et 300 psi (21 bar) og et 1000 psi (69 bar) system. Disse pålitelige systemene gir kjølevæske med høyt trykk som flyter gjennom skjær verktøyet, noe som gir mulighet for tyngre kutt, høyere matehastigheter, dyphullsboring og bedre overflate finish. Med kjølevæske gjennom spindel vil du redusere syklustidene, øke gjennomstrømming og produsere deler av høyere kvalitet. For å minimere tilstopping er Haas TSC-pumpen utstyrt med en innovativ selvrensende funksjon.

KJØLEVÆSKE GJENNOM SPINDEL – HAAS SLIK FUNGERER DET

I denne episoden av vår Slik fungerer det-serie beskriver maskiningeniør Katherine White hvordan Haas kjølevæske gjennom spindel-systemene (TSC) fungerer, forklarer fordelene ved å brukw TSC og demonstrerer de riktige applikasjonene for både 300 psi (21 bar) og 1000 psi (69 bar).

FORDELENE MED KJØLEVÆSKE GJENNOM SPINDEL

I denne videoen demonstrerer Scott og Matt noen av fordelene med Haas TSC-systemet ved å sammenligne tradisjonell kjølevæskestrøm og kjølevæske gjennom spindel innenfor samme bruksområde med boring.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.