MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      • Podávač tyčí Haas 12
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
Lathe - Big Bore Spindle Liner - Installation - AD0020

Domov servisu Postupy Sústruh – Puzdro vretena Big Bore – Inštalácia – AD0020

Sústruh – Puzdro vretena Big Bore – Inštalácia – AD0020

– Preskočiť na sekciu – 1. Introduction 2. Templates 3. Liner Kit 4.00 Installation (2 kroky) 4. Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation (3 kroky) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/27/2024

„Sústruh“ – Puzdro vretena Big Bore – Inštalácia


AD0020

Vzťahuje sa na stroje vyrobené od: Jún 2010

Introduction

Sada puzdra vretena pre sústruhy ST-30/30Y Big Bore, ST-35/ST-35Y a ST-40/ST-40L vám dáva (4) možnosti pre puzdrá vretena. Poraďte sa s oddelením aplikácií Haas a vyberte najlepšiu konfiguráciu puzdra, ktorú chcete použiť. Pozrite si Referenčnú tabuľka sady puzdra vretena pre kompatibilitu stroja a viac informácií o ďalších náhradných dieloch.

  • PVC puzdrová vložka [1] s 3,068" (77,93 mm) vnútorným priemerom (ID)
  • Oceľová puzdrová vložka [2] s 3,188" (80,98 mm) vnútorným priemerom
  • Náhradné disky na vedenie tyčí [3] s 1" vnútorným priemerom predvŕtané a vymedzovacie vložky [4]. Vonkajší priemer obidvoch je 3,50" (88,90 mm).
  • Prázdne disky na vedenie tyčí [5], ktoré neboli predvŕtané. Vonkajší priemer je 3,50" (88,90 mm).

SÚPRAVA PN: LINER KIT 4.00, Súprava vložiek, 0,250" - 3,120" Max. Ø. MNOŽSTVO: 1

SÚPRAVA PN: LINER KIT 4.00 12, Súprava vložiek, 0,250" - 3,120" Max. Ø. MNOŽSTVO: 1

SÚPRAVA PN: LINERKIT-4-ST40, Súprava vložiek, 0,250" - 3,120" Max. Ø. MNOŽSTVO: 1

 Dôležité: Na obrázkoch nie je znázornený zberač chladiacej kvapaliny a podávač tyčí. Toto vám umožní vidieť kroky. Odstránenie týchto dielov nie je potrebné.

Templates

Šablóna vodiaceho disku

Vyvŕtajte otvory (11) do diskov na vedenie tyčí pre vaše tyče (rozmer „X“ na obrázku). Skoste vnútorný priemer disku na vedenie tyčí na jednej strane, ako je to znázornené. Skosená hrana musí pri vkladaní smerovať k tyči.

 Poznámka: Súprava vložiek obsahuje (11) diskov na vedenie tyčí predvŕtaných pre 1" (25 mm) tyče.

Liner Kit 4.00 Installation

1

Ak je nainštalovaný podávač tyčí, pomocou rukoväte nastavenia výšky spustite prenosový zásobník.

 Dôležité: Na obrázkoch nie je znázornený zberač chladiacej kvapaliny a podávač tyčí. Toto vám umožní vidieť kroky. Odstránenie týchto dielov nie je potrebné.

Odstráňte kryt otvoru [1] z hydraulickej spojky.

Uchovajte kryt otvoru. Ak neskôr odstránite puzdrá vretena zo sústruhu, musíte ho nainštalovať.

 Poznámka: Kryt otvorov sa môže na tomto obrázku líšiť od vášho krytu otvorov.

Ak má stroj spoj Samchully, odskrutkujte (2) nastavovacie skrutky [2].

2

Naneste mazivo na tesniace krúžky [1] pre PUZDRO VRETENA[F]. Vložte PUZDRO VRETENA[F]do vretena cez hydraulické spojenie. Zarovnajte drážky v PUZDRE VRETENA[F]s otvormi so závitom v spínacej doske.

 Poznámka:V LMCspojoch sa tesniaci krúžok s väčším priemerom dotýka spoja. V spojoch Samchully a Kitagawa sa tesniaci krúžok s menším priemerom dotýka spoja. Nevyzerá, že úplne sedí, ale je to normálne.

Na skrutky [2] KRÚŽKU naneste odnímateľnú modrú zmes na zaistenie závitov[E]. Nainštalujte KRÚŽOK[E]na PUZDRO VRETENA[F]. Sada puzdra obsahuje tieto skrutky, používajú sa iba dve:

  • (2) M6 x 20 mm skrutky. Použite ich na spoje LMC.
  • (2) M5 x 45 mm skrutky. Použite ich na spoje Kitagawa.
  • (2) M6 x 40 mm skrutky. Použite ich na spoje Samchully.

Sada puzdra vretena vám poskytuje (4) možnosti pre puzdrá vretena:

  • PVC PUZDROVÁ VLOŽKA [H] s 3,068" (77,93 mm) vnútorným priemerom (ID)
  • Oceľová PUZDORVÁ VLOŽKA [G] s 3,188" (80,98 mm) vnútorným priemerom
  • Náhradných (10) VYMEDZOVACÍCH VLOŽIEK [A] s 1" vnútorným priemerom predvŕtaným a (11) DISKOV [D]. Dbajte na to, aby skosená strana [3] každého disku na vedenie tyčí smerovala ku koncu podávača tyčí ťažnej rúrky.
  • Prázdne DISKY[B], ktoré neboli predvŕtané. Vonkajší priemer je 3,50" (88,90 mm)

Otočte MATICU[C]a nainštalujte ju do konca PUZDRA VRETENA[H].

Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation

1

Ak je nainštalovaný podávač tyčí, pomocou rukoväte nastavenia výšky spustite prenosový zásobník.

 Poznámka: Z dôvodu prehľadnosti nie je na obrázkoch znázornený podávač tyčí. Pri vykonávaní tejto procedúry nevyberajte podávač tyčí.

Odstráňte kryt otvoru [1] z hydraulickej spojky.

Uchovajte kryt otvoru. Ak neskôr odstránite puzdrá vretena zo sústruhu, musíte ho nainštalovať.

Poznámka: Kryt otvorov sa môže na tomto obrázku líšiť od vášho krytu otvorov.

Ak má stroj spoj Samchully, odskrutkujte (2) nastavovacie skrutky [2].

2

Naneste mazivo na tesniace krúžky pre puzdro vretena. Vložte puzdro vretena do vretena cez hydraulické spojenie. Zarovnajte otvory príruby puzdier vretena [2] s otvormi so závitmi na prstenci snímača[3].

Na skrutky [1] namontujte odnímateľnú modrú zlúčeninu uzatvárajúcu závity na prírubu puzdra vretena na krúžok snímača.

Sada puzdra obsahuje tieto skrutky, používajú sa iba dve:

  • (2) M6 x 20 mm skrutky. Použite ich na spoje LMC.
  • (2) M6 x 40 mm skrutky. Použite ich na spoje Samchully.

3

Sada puzdra vretena vám poskytuje (4) možnosti pre puzdrá vretena:

  • PVC PUZDROVÁ VLOŽKA [F] s 3,068" (77,93 mm) vnútorným priemerom (ID)
  • Oceľová PUZDORVÁ VLOŽKA [E] s 3,188" (80,98 mm) vnútorným priemerom
  • Náhradných (10) VYMEDZOVACÍCH VLOŽIEK [A]"s 1  vnútorným priemerom predvŕtaným a (11) DISKOV [D]. Dbajte na to, aby skosená strana [3] každého disku na vedenie tyčí smerovala ku koncu podávača tyčí ťažnej rúrky.
  • Prázdne DISKY [B] , ktoré neboli predvŕtané. Vonkajší priemer je 3,50" (88,90 mm)

Otočte MATICU [C] a nainštalujte ju do konca puzdra vretena.
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
Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.