My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Lathe - Big Bore Spindle Liner - Installation - AD0020

Serwis – Strona główna Procedura postępowania Tokarka - Tuleja dopasowująca do obróbki prętów z otworem o dużej średnicy - Instalacja - AD0020

Tokarka - Tuleja dopasowująca do obróbki prętów z otworem o dużej średnicy - Instalacja - AD0020

- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Templates 3. Liner Kit 4.00 Installation (2 kroki) 4. Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation (3 kroki) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/27/2024

Tokarka - Tuleja dopasowująca do obróbki prętów z otworem o dużej średnicy - Instalacja


AD0020

_Dotyczy maszyn zbudowanych z: Czerwiec 2010 r.:

Introduction

Zestaw tulei dopasowującej do obróbki prętów do tokarek ST-30/30Y z otworem o dużej średnicy, ST-35/ST-35Y i ST-40/ST-40L zapewnia (4) opcje dla tulei dopasowujących do obróbki prętów. Porozmawiaj z działem aplikacji Haas, aby wybrać najlepszą konfigurację liniowca do wykorzystania. Informacje na temat zgodności i dodatkowych części zamiennych można znaleźć w tabeli referencyjnej zestawu tulei dopasowujących do obróbki prętów. 

  • Wkładka tulei prowadzącej z PVC [1] z średnicą wewnętrzną 3,068"(77,93 mm)
  • Wkładk stalowa tulei prowadzącej [2] z średnicą 3,188" (80,98 mm)
  • Naprzemiennie używać dysków prowadzących pręty [3] ze wstępnym wytoczeniem o średnicy wewnętrznej 1" i przekładek [4]. Średnica zewnętrzna dla obu to 3,50" (88,90 mm).
  • Puste dyski prowadzące słupków [5], które nie zostały wstępnie znudzone. Średnica zewnętrzna wynosi 3,50" (88,90 mm).

ZESTAW PN: LINER KIT 4,00, zestaw tulei prowadzących 0,250"-3,120" Max Ø. ILOŚĆ: 1

ZESTAW PN: LINER KIT 4,00 12, zestaw tulei prowadzących, 0,250"-3,120"Maks. Ø. ILOŚĆ: 1

ZESTAW PN: LINERKIT-4-ST40, zestaw tulei prowadzacych, 0,250"-3,120" Maks. Ø. ILOŚĆ: 1

 Ważne: Ilustracje nie pokazują kolektora chłodziwa i podajnika prętów. Dzięki temu można zobaczyć kroki. Usunięcie tych części nie jest konieczne.

Templates

Szablon dysku przewodnika

Średnica (11) krążków prowadzących do prętów (wymiar "X" na ilustracji). Sfazować ID dysku prowadnicy pręta z jednej strony, jak pokazano na zdjęciu. Sfazowanie musi się zmierzyć z paskiem, który jest ładowany.

 Uwaga: Zestaw tulei prowadzących zawiera (11) dysków prowadzących pręty wstępnie wytoczonych dla prętów 1".

Liner Kit 4.00 Installation

1

Jeśli podajnik prętów jest zainstalowany, użyj uchwytu regulacji wysokości, aby obniżyć tacę transferu.

 Ważne: Ilustracje nie pokazują kolektora chłodziwa i podajnika prętów. Dzięki temu można zobaczyć kroki. Usunięcie tych części nie jest konieczne.

Zdjąć pokrywę otworu [1] z układu hydraulicznego.

Trzymać pokrywę otworu. Należy go zainstalować, jeśli później usunąć wkładki wrzeciona z Toka.

 Uwaga: Pokrywa wytoczenia może być inna niż pokrywa wytoczenia na tej ilustracji.

Jeśli maszyna posiada złącze Samchully, wykręć (2) śruby ustalające [2].

2

Nałożyć smar na pierścienie uszczelniające [1] dla tulei dopasowującej do obróbki prętów [F]. Włożyć TULEJĘ DOPASOWUJĄCĄ DO OBRÓBKI PRĘTÓW [F] do wrzeciona przez układ hydrauliczny. Wyrównaj nacięcia w tulei wrzeciona [F] do otworów gwintowanych w płytce przełączenia.

 Uwaga: W modelach LMC o-ring o większej średnicy dotyka związków. Cala Samchully związków zawodowych i Kitagawa związków, pierścień o mniejszej średnicy dotyka Unii. To nie wygląda w pełni osadzone, ale to jest normalne.

Zastosować wyjmowany niebieski związek blokujący gwint do wkrętów [2] dla pierścienia [E]. Instalowanie pierścienia [E] na tulei wrzeciona [F]. Zestaw wkładek zawiera te wkręty, używane są tylko dwa:

  • (2) śruby M6 x 20 mm Użyj ich do złączy LMC.
  • (2) śruby M5 x 45 mm Użyj ich do złączy Kitagawa.
  • (2) śruby M6 x 40 mm Użyj ich do złączy Samchully.

Zestaw tulei wrzeciona zapewnia (4) opcje dla tulei wrzeciona:

  • WKŁADKA TULEI PROWADZĄCEJ Z PVC [H] z średnicą wewnętrzną 3,068" (77,93 mm)
  • Wkładka stalowa tulei prowadzącej [G] z średnicą wewnątrzną 3,188" (80,98 mm)
  • Naprzemiennie używać (10) PRZEKŁADKI [A] ze wstępnym wytoczeniem o średnicy wewnętrznej 1" i (11) DYSKÓW [D]. Upewnij się, że sfazowana strona [3] każdego dysku prowadnicy pręta stoi na końcu pręta-podajnika-końca rury wyciągowej.
  • Puste dyski [B], które nie zostały wstępnie wywiercone. Średnica zewnętrzna wynosi 3,50" (88,90 mm)

Obrócić nakrętkę [C] do instalacji na końcu wrzeciona [H].

Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation

1

Jeśli podajnik prętów jest zainstalowany, użyj uchwytu regulacji wysokości, aby obniżyć tacę transferu.

 Uwaga: Dla jasności ilustracje nie pokazują podajnika prętów. Nie wyjmuj podajnika prętów, aby wykonać tę procedurę.

Zdjąć pokrywę otworu [1] z układu hydraulicznego.

Trzymać pokrywę otworu. Należy go zainstalować, jeśli później usunąć wkładki wrzeciona z Toka.

Uwaga:Pokrywa wytoczenia może być inna niż pokrywa wytoczenia na tej ilustracji.

Jeśli maszyna posiada złącze Samchully, wykręć (2) śruby ustalające [2].

2

Nałóż smar na o-ringi tulei dopasowującej do obróbki prętów. Włożyć prowadnica wrzecionaFdo wrzeciona przez układ hydrauliczny. Dopasuj otwór kołnierza linera wrzeciona [2] do gwintowanych otworów na pierścieniu czujnika [3].

Nałóż usuwalny niebieski środek do zabezpieczania gwintów na śruby [1], aby zamontować kołnierz linera wrzeciona na pierścieniu czujnika.

Zestaw wkładek zawiera te wkręty, używane są tylko dwa:

  • (2) śruby M6 x 20 mm. Użyj ich do złączy LMC.
  • (2) śruby M6 x 40 mm. Użyj ich do złączy Samchully.

3

Zestaw tulei wrzeciona zapewnia (4) opcje dla tulei wrzeciona:

  • WKŁADKA TULEI PROWADZĄCEJ Z PVC [F] z średnicą wewnętrzną 3,068" (77,93 mm)
  • WKŁADKA STALOWA TULEI PROWADZĄCEJ [E] z średnicą wewnętrzną 3,188" (80,98 mm)
  • Naprzemiennie używać (10) PRZEKŁADEK [A]"z wytoczeniem o średnicy wewnętrznej 1 i (11) DYSKÓW [D]. Upewnij się, że sfazowana strona [3] każdego dysku prowadnicy pręta stoi na końcu pręta-podajnika-końca rury wyciągowej.
  • Puste DYSKI [B] , bez wstępnego wytoczenia. Średnica zewnętrzna wynosi 3,50" (88,90 mm)

Obróć NAKRĘTKĘ [C] , aby zamontować ją na końcu tulei dopasowującej do obróbki prętów.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.