MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
Lathe - Big Bore Spindle Liner - Installation - AD0020

Service hjemme How-to-procedure Drejebænk - spindelindsats med stor boring - Installation - AD0020

Drejebænk - spindelindsats med stor boring - Installation - AD0020

- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Templates 3. Liner Kit 4.00 Installation (2 trin) 4. Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation (3 trin) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/27/2024

Drejebænk - spindelindsats med stor boring - Installation


AD0020

_Gælder for maskiner bygget fra: Juni 2010:

Introduction

Sæt med spindelindsats til ST-30/30Y med stor boring og drejebænkne ST-35/ST-35Y og ST-40/ST-40L giver dig (4) muligheder for spindelindsatser. Tal med Haas-applikationens afdeling for at vælge den bedste liner-konfiguration, du skal bruge. Se Referencetabel for sæt med spindelindsats for oplysninger om maskinkompatibilitet og yderligere reservedele.

  • PVC-foringsindsats [1] med 3,068" (77,93 mm) indvendig diameter
  • Stål-foringsindsats [2] med 3,188" (80,98 mm) indvendig diameter
  • Alternative stangstyreskiver [3] med en forboret 1" indvendig diameter og afstandsstykker [4]. Den udvendige diameter for begge er 3,50" (88,90 mm).
  • Tomme stregkode diske [5], der ikke er blevet forkeder. Den udvendige diameter er 3,50" (88,90 mm).

KIT VARENR.: LINER KIT 4.00, Liner Kit, 0.250" - 3.120" Max Ø. QTY: 1

KIT VARENR.: LINER KIT 4.00 12, Liner Kit, 0.250" - 3.120" Max Ø. QTY: 1

KIT VARENR.: LINERKIT-4-ST40, Liner Kit, 0.250" - 3.120" Max Ø. QTY: 1

 Vigtigt: Illustrationerne viser ikke kølevandsopsamler og stanglader. På den måde kan du se trinnene. Det er ikke nødvendigt at fjerne disse dele.

Templates

Guide disk skabelon

Bore (11) bar guide diske til din bar bestand (dimension “X” i illustrationen). Reifer indvendig diameter på bar-styreskiven på den ene side som vist. Reifningen skal vende mod baren, da den er lastet.

 Bemærk: Foringssættet indeholder (11) stangstyreskiver, som er forboret til 1"-stænger.

Liner Kit 4.00 Installation

1

Hvis stangladeren er installeret, skal du bruge højde justeringshåndtaget til at sænke overførsels bakken.

 Vigtigt: Illustrationerne viser ikke kølevandsopsamler og stanglader. På den måde kan du se trinnene. Det er ikke nødvendigt at fjerne disse dele.

Tag bore dækslet [1] ud af hydraulik Unionen.

Opbevar bore dækslet. Du skal installere det, hvis du senere fjerner spindel liners fra drejebænk.

 Bemærk: Dit boredæksel kan være anderledes end boredækslet i denne illustration.

Hvis maskinen har et Samchully-samlestykke fjernes de (2) indstillingsskruer [2].

2

Kom fedt på O-ringene [1] til SPINDELINDSATS [F]. Indsæt SPINDELINDSATS [F] i spindlen gennem det hydrauliske samlestykke. Juster hakkene i SPINDELINDSATS [F] med de tabulerede huller i kontaktpladen.

Bemærk: I LMC samlestykker rører O-ringen med den større diameter samlestykket. I Samchully fagforeninger og Kitagawa den mindre diameter ring rører Unionen. Det ser ikke helt siddende, men det er normalt.

Anvend aftageligt, blåt gevindlåsemiddel til skruerne [2] til ringen [E]. Monter RING [E] over SPINDELINDSATS [F]. Liner Kit indeholder disse skruer, kun to anvendes:

  • (2) M6 x 20 mm skruer. Brug disse til LMC-samlestykker.
  • (2) M5 x 45 mm skruer. Brug disse til Kitagawa-samlestykker.
  • (2) M6 x 40 mm skruer. Brug disse til Samchully-samlestykker.

Spindel liner sættet giver dig (4) muligheder for spindel liners:

  • PVC-FORINGSINDSATS [H] med 3,068" (77,93 mm) indvendig diameter
  • Stål-FORINGSINDSATS [G] med 3,188"(80,98 mm) indvendig diameter
  • Alternerende (10) AFSTANDSSTYKKER [A] med en forboret 1" indvendig diameter og (11) SKIVER [D]. Sørg for, at den reifede side [3] på hver bar-styre skive vender mod bar-feeder-enden af tegne røret.
  • Tomme SKIVER [B], der ikke er blevet forboret. Den udvendige diameter er 3,50" (88,90 mm)

Drej MØTRIK [C] for at montere den i enden af SPINDELINDSATS [H].

Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation

1

Hvis stangladeren er installeret, skal du bruge højde justeringshåndtaget til at sænke overførsels bakken.

 Bemærk: For klarhedens skyld viser illustrationerne ikke stangladeren. Fjern ikke stangladeren for at udføre denne procedure.

Tag bore dækslet [1] ud af hydraulik Unionen.

Opbevar bore dækslet. Du skal installere det, hvis du senere fjerner spindel liners fra drejebænk.

Bemærk:Dit boredæksel kan være anderledes end boredækslet i denne illustration.

Hvis maskinen har et Samchully-samlestykke fjernes de (2) indstillingsskruer [2].

2

Smør O-ringene til spindelindsatsen. Indsæt spindelindsatsen i trækrøret gennem det hydrauliske samlestykke. Juster hullerne i spindelindsatsens flange [2] med de gevindskårne huller på sensorringen [3].

Kom aftageligt blåt gevindlåsemiddel på skruerne [1] for at montere spindelindsatsens flange på sensorringen.

Indsatssættet indeholder disse skruer, kun to anvendes:

  • (2) M6 x 20 mm skruer. Brug disse til LMC-samlestykker.
  • (2) M6 x 40 mm skruer. Brug disse til Samchully-samlestykker.

3

Spindelindsatssættet giver dig (4) muligheder for spindelindsatser:

  • PVC-FORINGSINDSATS [F] med 3,068" (77,93 mm) indvendig diameter
  • Stål-FORINGSINDSATS [E] med 3,188"(80,98 mm) indvendig diameter
  • Alternerende(10) AFSTANDSSTYKKER [A] med forboret 1" indvendig diameter og (11) skiver [D]. Sørg for, at den reifede side [3] på hver bar-styre skive vender mod bar-feeder-enden af tegne røret.
  • Tomme SKIVER [B] , der ikke er blevet forboret. Den udvendige diameter er 3,50" (88,90 mm)

Drej MØTRIK [C] for at montere den i enden af spindelindsatsen.
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
Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.