MyHaas Bienvenue,
!
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Afficher tout
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • LIENS RAPIDES Séries spéciales  Séries spéciales 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      Accessoires d’automatisation Assistance achat Porte-outils pour fraiseuse Outils coupants de fraiseuses Systèmes d’alésage Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Porte-outil de tour Outils coupant de tours Dispositif de serrage de la pièce de tour Kits pack Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Cubes de serrage et kits Mandrin manuel pour fraisage Ébavurage et abrasifs Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Stockage et manipulations de pièces Entretien de la machine Accessoires d’outillage Vêtements et accessoires Mesure & Inspection Winner's Circle Winner's Circle Liquidation Les bonnes affaires du jour
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
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Lathe - Big Bore Spindle Liner - Installation - AD0020

Accueil du service Procédures d’aide Tour - Fourreau de broche grand alésage - Installation - AD0020

Tour - Fourreau de broche grand alésage - Installation - AD0020

- Aller à la section - 1. Introduction 2. Templates 3. Liner Kit 4.00 Installation (2 étapes) 4. Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation (3 étapes) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/27/2024

Tour - Fourreau de broche Grand Alésage - Installation


AD0020

S'applique aux machines construites à partir de : juin 2010

Introduction

Le kit de fourreaux de broche pour les tours ST-30/30Y Grand Alésage et ST-35/ST-35Y et ST-40/ST-40L vous donne (4) options pour les fourreaux de broche. Demandez au service Haas des applications pour savoir comment choisir la meilleure configuration de tube de réduction à utiliser. Consultez le Tableau de référence du kit de fourreaux de broche pour les compatibilités et des informations sur les pièces de rechange supplémentaires.

  • Insert de tube de réduction en PVC [1] avec 3,068 po (77,93 mm) de diamètre intérieur (DI)
  • Insert de tube de réduction en acier [2] avec 3,188 po (80,98 mm) de DI
  • Autres disques de guidage de barre alternés [3] avec un 1 po de DI préalésé et des entretoises [4]. Le diamètre extérieur des deux est de 3,50 po (88,90 mm).
  • Disques de guidage de barre vide [5] qui n'ont pas été prélalésés. Le diamètre extérieur est de 3,50 po (88,90 mm).

RÉF. DU KIT : KIT DE TUBE DE RÉDUCTION 4,00, Kit de tube de réduction, 0,250 po - 3,120 po Max Ø. QTÉ : 1

RÉFÉRENCE DU KIT : KIT DE TUBE DE RÉDUCTION 4,00 12, Kit de tube de réduction, 0,250 po - 3,120 po Max Ø. QTÉ : 1

RÉFÉRENCE DU KIT : KIT DE TUBE DE RÉDUCTION-4-ST40, Kit de tube de réduction, 0,250 po - 3,120 po Max Ø. QTÉ : 1

 Important : les illustrations ne montrent pas le collecteur de liquide de coupe ni le ravitailleur de barres. Cela vous permet de voir les étapes. Le retrait de ces pièces n'est pas nécessaire.

Templates

Modèle de disque de guide

Alésage (11) des disques de guidage de barre pour votre barre brute (dimension « X » sur l'illustration). Chanfreinez le D.I.. du disque de guidage de barre sur un côté comme indiqué. Le chanfrein doit faire face à la barre lorsqu'elle est chargée.

 Remarque : Le kit de tube de réduction contient (11) disques de guidage de barre préalésés pour des barres de 1 po.

Liner Kit 4.00 Installation

1

Si le ravitailleur de barres est installé, utilisez la poignée de réglage de hauteur pour abaisser le plateau de transfert.

 Important : les illustrations ne montrent pas le collecteur de liquide de coupe ni le ravitailleur de barres. Cela vous permet de voir les étapes. Le retrait de ces pièces n'est pas nécessaire.

Retirez le couvercle d’alésage [1] du raccord hydraulique.

Gardez le couvercle de l'alésage. Vous devrez l'installer si vous retirez plus tard les fourreaux de broche du tour.

 Remarque :  votre couverture d'alésage peut être différente de la couverture d’alésage de cette illustration.

Si la machine a une union de Samchully, enlevez les vis (2) fixées [2].

2

Appliquer de la graisse sur les joints toriques [1] pour le FOURREAU DE BROCHE [F]. Insérez le FOURREAU DE BROCHE [F] dans la broche à travers le raccord hydraulique. Alignez les encoches du FOURREAU DE BROCHE [F] avec les trous coniques de la plaque d'aiguillage.

 Remarque : pour les raccords LMC, le plus grand diamètre de joint torique touche le raccord. Pour les raccords Samchully et les raccords Kitagawa , l'anneau avec le plus petit diamètre touche le raccord. Il n'a pas l'air entièrement inséré, mais cela est normal.

Appliquez le composé amovible de verrouillage de filetage bleu aux vis [2] pour l’ANNEAU [E]. Installer l’ANNEAU [E] sur le FOURREAU DE BROCHE [F]. Le kit de tube de réduction comprend ces vis, seulement deux sont utilisées :

  • (2) Vis M6 X 20 mm. Utilisez-les pour les unions de LMC
  • (2) Vis M5 X 45 mm. Utilisez-les pour les unions de Kitagawa
  • (2) Vis M6 X 40 mm. Utilisez-les pour les unions de Samchully

Le kit de fourreau de broche vous donne (4) options pour les fourreaux de broche :

  • INSERT DE TUBE DE RÉDUCTION EN PVC [H] avec DI (diamètre intérieur) de 3,068 po (77,93 mm)
  • INSERT DE TUBE DE RÉDUCTION en acier [G] avec DI (diamètre intérieur) de 3,188 po (80,98 mm)
  • (10) ENTRETOISES de remplacement [A] avec un DI (diamètre intérieur) de 1 po pré-alésé et (11) DISQUES [D]. Assurez-vous que le côté chanfreiné [3] de chaque disque de guidage de barre fait face à l'extrémité du ravitailleur de barres du tube de traction.
  • DISQUES vierges [B] qui n'ont pas été pré-alésés. Le diamètre extérieur est de 3,50 po (88,90 mm)

Tournez l’ÉCROU [C] pour l'installer à l'extrémité du FOURREAU DE BROCHE [H].

Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation

1

Si le dispositif d'alimentation de barres est installé, utilisez la poignée de réglage de hauteur pour abaisser le plateau de transfert.

 Remarque :dans un souci de clarté, les illustrations ne montrent pas le ravitailleur de barres. Ne supprimez pas le ravitailleur de barres pour effectuer cette procédure.

Retirez le couvercle d’alésage [1] du raccord hydraulique.

Gardez le couvercle de l'alésage. Vous devrez l'installer si vous retirez plus tard les fourreaux de broche du tour.

Remarque :Votre couverture d'alésage peut être différente de la couverture d’alésage de cette illustration.

Si la machine a une union de Samchully, enlevez les vis (2) fixées [2].

2

Appliquez de la graisse sur les joints toriques pour le fourreau de broche. Insérez le fourreau de broche dans le tuyau télescopique à travers le raccord hydraulique. Alignez les trous de la bride du fourreau de broche [2] avec les trous coniques sur la bague du capteur [3].

Appliquez un composé de blocage de filetage bleu amovible sur les vis [1] pour monter la bride du fourreau de broche sur la bague du capteur.

Le kit de tube de réduction comprend ces vis, seulement deux sont utilisées :

  • (2) Vis M6 x  20 mm. Utilisez-les pour les unions de LMC
  • (2) Vis M6 x  40 mm. Utilisez-les pour les unions de Samchully

3

Le kit de fourreau de broche vous donne (4) options pour les fourreaux de broche :

  • INSERT DE TUBE DE RÉDUCTION EN PVC [F] avec DI (diamètre intérieur) de 3,068 po (77,93 mm)
  • INSERT DE TUBE DE RÉDUCTION en acier [E] avec DI (diamètre intérieur) de 3,188 po (80,98 mm)
  • ENTRETOISES (10) de remplacement [A] avec un DI de 1 po préalésé et (11) DISQUES[D]. Assurez-vous que le côté chanfreiné [3] de chaque disque de guidage de barre fait face à l'extrémité du ravitailleur de barres du tube de traction.
  • DISQUES vierges  [B]  qui n'ont pas été pré-alésés. Le diamètre extérieur est de 3,50 po (88,90 mm)

Tournez l’ÉCROU [C] pour l'installer à l'extrémité du fourreau de broche.
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
Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.