Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
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
VF-9/40

PREDNAMESTITEV [NAVODILA]

Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5. Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.

VF-9/40

    SAMO CNY
Vertikalni CNC-rezkar s hodi 2134 x 1016 x 762 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 8.1k RPM
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
Stroj morate postaviti na trden in stabilen betonski temelj. Standardna 6" (150 mm) betonska tla v industrijskih zgradbah običajno zadoščajo. Vendar pa stroji z velikim ogrodjem morda potrebujejo betonski temelj z debelino 12" (300 mm). Glejte te specifikacije:
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
  • Neprekinjena plošča

☑ Sidranje

Za največjo učinkovitost rezanja Haas priporoča sidranje vašega stroja. Kliknite tukaj, da si ogledate komplete za sidranje za stroj

Kompleti za sidranje stroja so na voljo pri HFO. Ti kompleti ne ustrezajo zahtevam za stavbno, protipotresno ali stacionarno opremo. Če želite izpolniti te specifikacije, se obrnite na strokovnjaka.
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
Za varno in pravilno delovanje morate imeti dostop do nadzorne omare. Prepričajte se, da je med krmilno omarico in katero koli konstrukcijo 3‘ (1 m) razmika.
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
ZELO POMEMBNO JE, DA PRIPRAVO NA IN SAM DVIG STROJA V ZRAK IZVEDEJO STROKOVNJAKI ZA DVIŽNE SISTEME. TA NAVODILA SE SMEJO UPORABLJATI LE KOT REFERENČNI VODNIK.

POMEMBNO: Serija VF – Pritrditvene pozicije zgornjega stebra so glavne točke za dvig stroja in morajo ostati usmerjene navpično na tla med celotnim dvigom.  Glejte nalepko za dvig stroja, da najdete vse ključne točke za dvig stroja.

Potrebna je posebna oprema za zagotovitev, da je stroj med dvigom dobro pritrjen in izravnan. Sprednje verige, pritrjene na osnovo, pomagajo stabilizirati stroj, ne smejo pa nositi glavne obremenitve. Stroj dvigajte počasi, dokler niso verige napete, nato pa ga dvigujte, pri tem pa pazite, da ostane uravnotežen. Če ni navedeno drugače, pred uporabo stroja odstranite nosilce in priklopni material za dvig stroja. Kompleti za dvig stroja so na voljo za večino strojev. Kompleti vključujejo nosilce in priklopni material za dvig stroja. Stranka je odgovorna za dobavo vseh verig in razširitvenih palic, potrebnih za pravilen dvig stroja. Za več informacij se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas. Shranite nosilce in priklopni material za dvig stroja na varnem mestu, da bo na voljo, če boste znova premikali stroj. Uporabljajte le priklopni material za dvig stroja, ki ga dobavi Haas. Če se priklopni material za dviga stroja izgubi ali poškoduje, se obrnite na vašo tovarniško izpostavo Haas. Za informacije o dviganju določenega modela glejte nalepko za dvig stroja na hrbtni strani stroja.

Glejte nalepko za dvig stroja. Pritrdite nosilec in verige za dvig stroja, kot je prikazano. Prepričajte se, da se verige ne dotikajo ohišja iz ploščatega jekla ali električnih kablov. Upoštevajte uporabo razširitvenih palic. Haas Automation, Inc. ne zagotavlja razširitvenih palic.

Zahteve za zrak | Dimenzije za transport | Električne specifikacije

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 8100 rpm 8100 rpm
Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Moč vretena 30.0 hp 22.4 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 214.0 in x 120.0 in x 128.5 in 544 cm x 305 cm x 326 cm
Izvozni zaboj 214.0 in x 123.0 in x 130.5 in 544 cm x 313 cm x 331 cm
Teža 25200 lb 12837.0 kg
Domača paleta z opcijo EC 214 in x 120 in x 135 in 544 cm x 305 cm x 343 cm
Izvozni zaboj z opcijo EC 214 in x 123 in x 139 in 544 cm x 313 cm x 354 cm
Teža z opcijo EC 28300 lb 12837 kg
Domača paleta s stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 214 in x 120 in x 133 in 544 cm x 305 cm x 338 cm
Izvozi zaboj s stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 214 in x 123 in x 136 in 544 cm x 313 cm x 344 cm
Teža s stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 28300 lb 12837 kg
Domača paleta z opcijo EC in stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 214 in x 120 in x 138 in 544 cm x 305 cm x 351 cm
Izvozni zaboj z opcijo EC in stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 214 in x 123 in x 144 in 544 cm x 313 cm x 364 cm
Teža z opcijo EC in stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 28300 lb 12837 kg
Prenos vseh dimenzij za transport (PDF)

Zahteve za zrak za stroje Haas

Vaš stroj mora imeti dovod čistega, suhega zraka pri minimalnem tlaku in prostornini, da deluje pravilno. Glejte spodnjo tabelo.

  • Za lokacijo dovoda zraka glejte risbo strojne postavitve, ki jo najdete na http://haascnc.com.

Opomba: Če izvedete pomožne povezave za dovod zraka, morajo biti na vhodni (neregulirani) strani zračnega filtra/regulatorja ali zračnega zapornega ventila.

  • Dovedite stisnjeni zrak s kompresorjem z močjo najmanj 2 KM (1,5 kW) z najmanj 20-galonskim (75 l) rezervoarjem, izdelanem za neprekinjeno delovanje.
  • Vaš kompresor mora imeti moč 2 KM (1,5 kW) za vsak stroj (npr. namestitev 5 strojev zahteva kompresor z močjo 10 KM (7,5 kW)).

*Če je tlak zraka na dovodu višji od 120 psi (8,2 bar), morate dobaviti regulator zračnega tlaka.

Emulzija


Pozor:
 Za emulzijo ne uporabljajte tako imenovanih "čistih" izdelkov na bazi mineralnih olj. Ti izdelki povzročajo poškodbe cevi in tesnil na celotnem stroju. Če uporabljate sistem minimalnega dovoda hladilno mazalnega sredstva, uporabite samo priporočena olja.

Opomba: Ne pozabite vzdrževati mešanice emulzije, da bo koncentracija emulzije ostala na sprejemljivih ravneh. Nepravilno vzdrževane mešanice emulzije lahko povzročijo, da komponente stroja rjavijo. Garancija ne krije poškodb zaradi rje.

  • Pojdite na vir za emulzijo orodij stroja na www.haascnc.com/video. Serija videoposnetkov o emulziji orodij stroja vam podaja popolne informacije o vzdrževanju emulzije.
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
  • Za lokacijo električnega vhoda, glejte risbo strojne postavitve.

Napajanje 440 V *

  • Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajanjem 220 VAC. Izbirni visokonapetostni transformator (380–480 V AC) je na voljo za vse modele, razen za CL-1 in CM-1.
  • Opomba: Tega visokonapetostnega notranjega transformatorja ni mogoče namestiti na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Ozemljitev

  • Ozemljitvena žica je potrebna zaradi varnosti upravljavca in pravilnega delovanja.
  • Na šasijo stroja je treba priključiti ločeno ozemljitveno žico. Žica mora imeti enake dimenzije kot vhodno napajanje. Žica mora imeti minimalni presek 10 mm² (AWG #7).
  • Ozemljitvena žica mora biti povezana z glavno ozemljitvijo stavbe.
  • Ne uporabite vodnika za ozemljitveno žico.
  • Ne uporabite vodovodne cevi ali ozemljitvene palice za dovod do ozemljitvene zbiralke stroja.

Trifazno napajanje

  • Pri MINIMILL nekatere možnosti, kot je hlajenje skozi vreteno, potrebujejo trifazno napajanje.
  • Številni stroji uporabljajo trifazno napajanje. To je lahko v vezavi zvezda ali trikot (delta).
  • Ozemljiti morate vir napajanja. En vodnik ali sredinski vodnik pri trikotu. Nevtralni pri zvezdi.
  • Vse faze morajo biti uravnotežene. Napetosti morajo stalno ostati v območju +/- 10 %.

Enofazno napajanje

  • Pri MINIMILL nekatere možnosti, kot je hlajenje skozi vreteno, potrebujejo trifazno napajanje.
  • Nekateri stroji vam omogočajo uporabo enofaznega napajanja. Glejte tabelo "Električne specifikacije" zgoraj.
  • Dovedeno napajanje mora biti 208–240 V AC in mora stalno ostati v območju +/- 10 %.

Velikost žic

  • Zahteve glede velikosti žic so odvisne od dolžin vaših žic. Glejte vaše lokalne predpise o električni napeljavi.

Servisno stikalo

  • Prepričajte se, da glavno stikalo, ki je povezano s strojem, ustreza specifikaciji Haas. Glejte stolpec "Polni obremenitveni tok" v tabeli "Električna specifikacija" zgoraj.
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
HA2TS VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C2 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C3 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C4 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5CS VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRC160 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRC210 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160-2 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160SP VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160SS VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210-2 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210M VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210SP VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT310 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT310SP VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT450 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRTA5 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRTA6 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C2 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C3 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C4 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TR160 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TR160-2 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TR200Y VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TR210 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TR310 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT100 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT160 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT70 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210HT VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210SS VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH240 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C-T VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C3-T VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C4-T VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT310 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT310SS VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT630 VF-9/40 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HA5C2-T VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT260 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210VM VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HQDA5 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TR500SS VF-9/40 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HQDA6 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HDD255 VF-9/40 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.