Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VM-3

PREDNAMESTITEV [NAVODILA]

Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5. Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.

VM-3

    SAMO CNY
Vertikalni CNC-stroj za izdelovanje kalupov s hodi 1016 x 660 x 635 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij

  • NAVODILA KORAK ZA KORAKOM
  • Skica postavitve
  • Navodila za dvig
  • Zrak / Elektrika / Emulzija / Pošiljanje
  • Ustrezne vrtljive mize
  • Dodatni viri

Kontrolni seznam za prednamestitev

Prenesite kontrolni seznam za prednamestitev za tiskanje

Uvod


Vaša namestitev stroja je preprostejša in hitrejša, če je mesto za namestitev pravilno pripravljeno. Zberite te informacije:

  • Prepričajte se, da so vaša tla za stroj primerna. Za več informacij glejte "Namestitev in priprava" v tem dokumentu.
    • Če morate vliti nove temelje, poskrbite, da boste imeli dovolj časa, da beton doseže 28-dnevno trdnost.
  • Očistite mesto namestitve. Izpraznite pot, da pripeljete stroj do lokacije.
  • Prepričajte se, da sta električno ožičenje in zračni vod do mesta stroja pravilna.
  • Načrtujte datum in čas namestitve. Povejte svojemu HFO, da bo lahko poslal tehnika.
  • Če imate vprašanja glede tega postopka, se za več informacij obrnite na HFO.
NAVODILA ZA NAMESTITEV KORAK ZA KORAKOM

Namestitev in priprava


☑
Temelji

Stroj morate postaviti na trden in stabilen betonski temelj. Standardna 6" (150 mm) betonska tla v industrijskih zgradbah običajno zadoščajo. Vendar pa stroji z velikim ogrodjem morda potrebujejo betonski temelj z debelino 12" (300 mm). Glejte te specifikacije:

  • Beton je treba vliti neposredno.
  • Beton mora imeti pri 28 dneh jakost 3500 psi (240 barov).
  • Agregat betona mora biti mešanice 1" (25 mm).
  • Jeklena armatura mora imeti natezno trdnost 40 ksi (2700 barov).
  • Izkop je treba narediti v bližini ravnih tal. Iz izkopa odstranite zrahljani material. To prepreči, da bi se tla sesedla.
  • Upoštevajte vse lokalne gradbene zakone in predpise.
  • Neprekinjena plošča

☑ Sidranje

Za največjo učinkovitost rezanja Haas priporoča sidranje vašega stroja. Kliknite tukaj, da si ogledate komplete za sidranje za stroj

Kompleti za sidranje stroja so na voljo pri HFO. Ti kompleti ne ustrezajo zahtevam za stavbno, protipotresno ali stacionarno opremo. Če želite izpolniti te specifikacije, se obrnite na strokovnjaka.

  • Kliknite tukaj za navodila za sidranje in sidrni odtis. 

☑ Postavitev stroja

Za premikanje stroja lahko uporabite viličar, voziček s kolesi ali žerjav. Dvižna naprava mora imeti zadostno nosilnost.

Ko načrtujete namestitev naprave, glejte ta seznam:

  • Stroj položite na neprekinjeno betonsko ploščo.
  • Izravnalne noge stroja morajo biti vsaj 12" (300 mm) od roba betonske plošče.
  • Stroj izolirajte pred vibracijami drugih strojev ali drugih virov.
  • Ne postavljajte stroja na neprimerne površine. To vključuje asfalt, opeko, les ali zemljo.
  • Če nameravate stroj postaviti na nadstropno etažo, torej ne v pritličje, se posvetujte s strukturnim strokovnjakom.

Za varno in pravilno delovanje morate imeti dostop do nadzorne omare. Prepričajte se, da je med krmilno omarico in katero koli konstrukcijo 3‘ (1 m) razmika.

Vaš servisni tehnik HFO bo dokončal končni postopek izravnave.

☑ Lokacija izbirnih komponent

Prepričajte se, da je na lokaciji stroja dovolj prostora za izbirne komponente, kot so:

  • Transporter odrezkov – za vzdrževanje morate imeti prostor, da transporter odstranite in namestite za vzdrževanje.
  • Podajalec palic Haas – na strani stroja, kjer je vreteno, morate imeti prostor.
  • Zunanji transformatorji

 

Skica postavitve

Prenos risbe strojne postavitve (PDF)

Navodila za dvig 


Preberite ta navodila v celoti, preden poskusite dvigniti stroj.

OPOZORILO:
ZELO POMEMBNO JE, DA PRIPRAVO NA IN SAM DVIG STROJA V ZRAK IZVEDEJO STROKOVNJAKI ZA DVIŽNE SISTEME. TA NAVODILA SE SMEJO UPORABLJATI LE KOT REFERENČNI VODNIK.

POMEMBNO: Serija VF – Pritrditvene pozicije zgornjega stebra so glavne točke za dvig stroja in morajo ostati usmerjene navpično na tla med celotnim dvigom.  Glejte nalepko za dvig stroja, da najdete vse ključne točke za dvig stroja.

Potrebna je posebna oprema za zagotovitev, da je stroj med dvigom dobro pritrjen in izravnan. Sprednje verige, pritrjene na osnovo, pomagajo stabilizirati stroj, ne smejo pa nositi glavne obremenitve. Stroj dvigajte počasi, dokler niso verige napete, nato pa ga dvigujte, pri tem pa pazite, da ostane uravnotežen. Če ni navedeno drugače, pred uporabo stroja odstranite nosilce in priklopni material za dvig stroja. Kompleti za dvig stroja so na voljo za večino strojev. Kompleti vključujejo nosilce in priklopni material za dvig stroja. Stranka je odgovorna za dobavo vseh verig in razširitvenih palic, potrebnih za pravilen dvig stroja. Za več informacij se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas. Shranite nosilce in priklopni material za dvig stroja na varnem mestu, da bo na voljo, če boste znova premikali stroj. Uporabljajte le priklopni material za dvig stroja, ki ga dobavi Haas. Če se priklopni material za dviga stroja izgubi ali poškoduje, se obrnite na vašo tovarniško izpostavo Haas. Za informacije o dviganju določenega modela glejte nalepko za dvig stroja na hrbtni strani stroja.

Glejte nalepko za dvig stroja. Pritrdite nosilec in verige za dvig stroja, kot je prikazano. Prepričajte se, da se verige ne dotikajo ohišja iz ploščatega jekla ali električnih kablov. Upoštevajte uporabo razširitvenih palic. Haas Automation, Inc. ne zagotavlja razširitvenih palic.

Zahteve za zrak | Dimenzije za transport | Električne specifikacije

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 12000 rpm 12000 rpm
Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Moč vretena 30.0 hp 22.4 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 156.0 in x 102.0 in x 105.0 in 397 cm x 260 cm x 267 cm
Izvozna paleta 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Teža 12720 lb 6940.0 kg
Domača paleta s stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 156 in x 102 in x 125 in 397 cm x 260 cm x 318 cm
Izvozna paleta s stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Teža s stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 15600 lb 7077 kg
Prenos vseh dimenzij za transport (PDF)

Zahteve za zrak za stroje Haas

Vaš stroj mora imeti dovod čistega, suhega zraka pri minimalnem tlaku in prostornini, da deluje pravilno. Glejte spodnjo tabelo.

  • Za lokacijo dovoda zraka glejte risbo strojne postavitve, ki jo najdete na http://haascnc.com.

Opomba: Če izvedete pomožne povezave za dovod zraka, morajo biti na vhodni (neregulirani) strani zračnega filtra/regulatorja ali zračnega zapornega ventila.

  • Dovedite stisnjeni zrak s kompresorjem z močjo najmanj 2 KM (1,5 kW) z najmanj 20-galonskim (75 l) rezervoarjem, izdelanem za neprekinjeno delovanje.
  • Vaš kompresor mora imeti moč 2 KM (1,5 kW) za vsak stroj (npr. namestitev 5 strojev zahteva kompresor z močjo 10 KM (7,5 kW)).

*Če je tlak zraka na dovodu višji od 120 psi (8,2 bar), morate dobaviti regulator zračnega tlaka.

Emulzija


Pozor:
 Za emulzijo ne uporabljajte tako imenovanih "čistih" izdelkov na bazi mineralnih olj. Ti izdelki povzročajo poškodbe cevi in tesnil na celotnem stroju. Če uporabljate sistem minimalnega dovoda hladilno mazalnega sredstva, uporabite samo priporočena olja.

Opomba: Ne pozabite vzdrževati mešanice emulzije, da bo koncentracija emulzije ostala na sprejemljivih ravneh. Nepravilno vzdrževane mešanice emulzije lahko povzročijo, da komponente stroja rjavijo. Garancija ne krije poškodb zaradi rje.

  • Pojdite na vir za emulzijo orodij stroja na www.haascnc.com/video. Serija videoposnetkov o emulziji orodij stroja vam podaja popolne informacije o vzdrževanju emulzije.
  • Emulzija stroja mora biti ena od teh vrst:
    • topna oljna emulzija
    • polsintetična emulzija
    • sintetična emulzija

 

Električne zahteve za stroje Haas


Splošno

  • Električno napajanje mora ustrezati veljavnim varnostnim predpisom.
  • Pooblaščeni električar mora izvesti povezavo od glavnega stikala do stroja.
  • Za lokacijo električnega vhoda, glejte risbo strojne postavitve.

Napajanje 440 V *

  • Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajanjem 220 VAC. Izbirni visokonapetostni transformator (380–480 V AC) je na voljo za vse modele, razen za CL-1 in CM-1.
  • Opomba: Tega visokonapetostnega notranjega transformatorja ni mogoče namestiti na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Ozemljitev

  • Ozemljitvena žica je potrebna zaradi varnosti upravljavca in pravilnega delovanja.
  • Na šasijo stroja je treba priključiti ločeno ozemljitveno žico. Žica mora imeti enake dimenzije kot vhodno napajanje. Žica mora imeti minimalni presek 10 mm² (AWG #7).
  • Ozemljitvena žica mora biti povezana z glavno ozemljitvijo stavbe.
  • Ne uporabite vodnika za ozemljitveno žico.
  • Ne uporabite vodovodne cevi ali ozemljitvene palice za dovod do ozemljitvene zbiralke stroja.

Trifazno napajanje

  • Pri MINIMILL nekatere možnosti, kot je hlajenje skozi vreteno, potrebujejo trifazno napajanje.
  • Številni stroji uporabljajo trifazno napajanje. To je lahko v vezavi zvezda ali trikot (delta).
  • Ozemljiti morate vir napajanja. En vodnik ali sredinski vodnik pri trikotu. Nevtralni pri zvezdi.
  • Vse faze morajo biti uravnotežene. Napetosti morajo stalno ostati v območju +/- 10 %.

Enofazno napajanje

  • Pri MINIMILL nekatere možnosti, kot je hlajenje skozi vreteno, potrebujejo trifazno napajanje.
  • Nekateri stroji vam omogočajo uporabo enofaznega napajanja. Glejte tabelo "Električne specifikacije" zgoraj.
  • Dovedeno napajanje mora biti 208–240 V AC in mora stalno ostati v območju +/- 10 %.

Velikost žic

  • Zahteve glede velikosti žic so odvisne od dolžin vaših žic. Glejte vaše lokalne predpise o električni napeljavi.

Servisno stikalo

  • Prepričajte se, da glavno stikalo, ki je povezano s strojem, ustreza specifikaciji Haas. Glejte stolpec "Polni obremenitveni tok" v tabeli "Električna specifikacija" zgoraj.
  • Uporabite industrijsko glavno stikalo naslednjega dimenzijskega razreda, ki ustreza vašim lokalnim predpisom.

Fazni pretvorniki

  • Ne uporabljajte faznega pretvornika, če ni nujno potrebno.
  • Fazni pretvorniki lahko povzročijo, da stroji delujejo pri moči, ki je manjša od polne.

Preglednica ustreznih delilnikov

ROTACIJSKI STROJ HAAS STROJ HAAS TIP ODSTOPANJA PRILEGAJOČIH SE DELOV PRI ROTACIJI OPOZORILO
HA2TS VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C2 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C3 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C4 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5CS VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRC160 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRC210 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160-2 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160SP VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160SS VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210M VM-3 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT210SP VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT310 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT310SP VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT450 VM-3 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRTA5 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRTA6 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C2 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C3 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C4 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TR160 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TR160-2 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TR200Y VM-3 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
TR210 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TR310 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT100 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT70 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT160 VM-3 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT100 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210HT VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210SS VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH240 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C-T VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C3-T VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C4-T VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT310 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT310SS VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C2-T VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210-2 VM-3 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
LT260 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210VM VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HQDA5 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HQDA6 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HDD255 VM-3 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.

* Če rotacijski produkt ni naveden, ni združljiv s tem rezkarjem.

Dodatni viri

  • Navodila za sidranje
  • Namestitev za četrto in peto os
  • Knjižnica videov
  • Priročnik za operaterja
  • Servis

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.