Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
HD Internal High-Voltage Non-Isolated Transformer (HD HIGH-VOLT-XFRMR)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5. Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.

Notranji visokonapetostni neizolacijski transformator za velike obremenitve

    SAMO CNY
Visokonapetostna možnost za delovanje na 380–480 V AC pri velikih obremenitvah; ne za ZDA
  • Pregled
  • Pošlji informacije

Stroji Haas so zasnovani za delovanje na napajanju 220 VAC. Visokonapetostno delovanje (440 VAC) zahteva izbirni transformator.

Ta visokonapetostni neizolacijski transformator za velike obremenitve omogoča obratovanje stroja pri 380–480 VAC, pri tem pa zagotavlja dodatno kapaciteto za daljše aplikacije rezkanja pri velikih obremenitvah brez pregrevanja. Transformator se pritrdi v notranjosti krmilne omarice, da prihrani talni prostor, in potrebuje zunanjo ozemljitev.

  • Zagotavlja večjo kapaciteto od našega standardnega visokonapetostnega transformatorja
  • Obratuje pri nižji temperaturi pri daljšem rezkanju pri velikih obremenitvah
  • Zmanjša tveganje za alarme zaradi pregrevanja
  • Visokonapetostni transformator je potreben za delovanje stroja na napajanju 440 VAC
  • Neizolacijski transformator potrebuje zunanjo ozemljitev
  • Notranje nameščena zasnova prihrani talni prostor

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.