HD Internal High-Voltage Non-Isolated Transformer (HD HIGH-VOLT-XFRMR)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。 ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

耐久性に優れた内部高圧非絶縁トランスフォーマー

    CNY限定
380〜480V動作用の耐久性に優れた高圧オプション(米国以外)
  • 概要
  • 情報を送信

Haas機械は220VACの電力で作動するよう設計されています。高圧作動(440VAC)にはオプションのトランスフォーマーが必要です。

この耐久性に優れた高圧非絶縁トランスフォーマーは、380~480VACでの機械操作を可能にすると同時に、オーバーヒートすることなく、長時間の重切削アプリケーションに追加の能力を提供します。このトランスフォーマーは、床面積を確保するために制御キャビネット内に取付けられていますので、接地アースが必要です。

  • 標準の高圧トランスフォーマーよりも大きい能力を提供
  • 長時間にわたる重切削条件でも比較的低温で動作
  • オーバーヒートアラームのリスクを低減
  • 440VACの電力で機械を作動するには高圧トランスフォーマーが必要
  • この非絶縁トランスフォーマーは接地アースが必要
  • 床面積を確保する内部取付け