Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Pallet Pool Ready Provision (PALLET POOL-READY)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Priklop za zalogovnik palet

    SAMO CNY
Omogoča namestitev zalogovnika palet Haas na terenu
  • Informacije o opcijah

PREGLED

SERVISNI DOKUMENTI

NA VOLJO NA TEH STROJIH

Naš priklop za zalogovnik palet vnaprej konfigurira vaš stroj, da sprejme neobvezni zalogovnik palet Haas na terenu. 

  • Omogoča namestitev zalogovnika palet Haas na terenu
  • Za namestitev na terenu stopite v stik s svojo lokalno tovarniško izpostavo Haas (HFO).

OPOMBA: To možnost je potrebno naročiti skupaj s strojem, da se omogoči namestitev zalogovnika palet na terenu.

 

KAJ JE VKLJUČENO? - UMC

  • Avtomatsko okno
  • Krmilna omarica je vnaprej ožičena in nameščena z nosilci za vrtenje za 90°
  • Hidravlične cevi in kabli so speljani do rotacijske osi
  • Elektronika je vnaprej nameščena v krmilni omarici

OPOMBA: HPU in sprejemnik palet sta vključena v komplet zalogovnika palet za namestitev na terenu.

KAJ JE VKLJUČENO? - EC-400

  • Avtomatsko okno
  • Krmilna omarica je vnaprej ožičena in nameščena z nosilci za vrtenje za 90°
  • Hidravlične cevi in kabli so speljani do rotacijske osi
  • Elektronika je vnaprej nameščena v krmilni omarici
SERVISNI DOKUMENTI
NA VOLJO NA NASLEDNJIH STROJIH

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.