Pallet Pool Ready Provision (PALLET POOL-READY)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


팔레트 풀 준비품

    CNY 전용
Haas 팔레트 풀 현장 설치 가능
  • 옵션 정보

개요

서비스 문서

이 기계에서 사용 가능

팔레트 풀 준비품을 통해 현장에서 별매품인 Haas 팔레트 풀을 수용할 수 있도록 기계를 사전 구성할 수 있습니다. 

  • Haas 팔레트 풀 현장 설치 가능
  • 현장 설치는 현지 HFO에 문의하십시오

참고: 이 별매품은 현장에서 팔레트 풀을 설치할 수 있도록 기계와 함께 주문해야 합니다. 

 

포함 내역 – UMC

  • 자동 창
  • 제어 캐비닛은 90° 회전을 위해 브래킷과 함께 사전 배선 및 장착됩니다.
  • 유압 호스와 케이블은 로터리 축으로 연결됩니다.
  • 전자 장치는 제어 캐비닛에 사전 설치되어 있습니다.

참고: HPU 및 팔레트 리시버는 현장 설치 팔레트 풀 키트에 포함되어 있습니다.

포함 내역 – EC-400

  • 자동 창
  • 제어 캐비닛은 90° 회전을 위해 브래킷과 함께 사전 배선 및 장착됩니다.
  • 유압 호스와 케이블은 로터리 축으로 연결됩니다.
  • 전자 장치는 제어 캐비닛에 사전 설치되어 있습니다.
서비스 문서
다음 기계에서 사용 가능

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.