Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
    • View All
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Legal Information - BarFeeder DOC

Declaration of Incorporation

ES0766AG

Izdelek: Podajalec palic Haas

Izdelal:

Haas Automation, Inc.
2800 Sturgis Road, Oxnard, CA 93030 
805-278-1800

Izrecno izjavljamo, da zgoraj navedeni izdelek, na katerega se nanaša ta izjava, ne more delovati samostojno in ne spremeni funkcije stroja, na katerega je pritrjen. Podajalnik palic Haas, ko je vgrajen v stružnice CNC Haas (stružni centri), je v skladu s predpisi, kot so navedeni v Direktivi CE za stružne centre.

  • Direktiva o strojih 2006/42/EC

Dodatni standardi:

  • SL 60204-1:2018
  • EN ISO 13849-1:2015

RoHS2: SKLADNO (2011/65/EU) z izjemo na dokumentacijo proizvajalca. 

Izvzeto:

  • Stacionarno industrijsko orodje velikega obsega.
  • S
  • vinec kot element v zlitini iz jekla, aluminija in bakra.
  • Kadmij in njegove spojine v električnih stikih.

Oseba, pooblaščena za sestavljanje tehnične dokumentacije:

Kristine De Vriese
Tel. št.: +32 (2) 4272151

Naslov:

Haas Automation Europe
Mercuriusstraat 28
B-1930 Zaventem
Belgija

ZDA: Haas Automation potrjuje, da ta stroj ustreza standardom OSHA in ANSI za oblikovanje in izdelavo, ki sta navedeni spodaj. Delovanje tega stroja bo v skladu s spodaj navedenimi standardi le, dokler lastnik in upravljavec še naprej sledita zahtevam glede uporabe, vzdrževanja in usposabljanja v zvezi s temi standardi.

  • OSHA 1910.212 - Splošne zahteve za vse stroje
  • ANSI B11.5-1984 (R1994) Stružnice
  • ANSI B11.19-2019 Zahteve glede izvedbe ukrepov za zmanjševanje tveganj
  • ANSI B11.22-2002 Varnostne zahteve za stružne centre in avtomatske numerično krmiljene stružne stroje
  • ANSI B11.TR3-2000 Ocena tveganja in zmanjšanje tveganja - smernica za ocenjevanje, ovrednotenje in zmanjšanje tveganj, povezanih s strojnimi orodji

KANADA: Kot prvotni proizvajalec opreme izjavljamo, da našteti izdelki ustrezajo predpisom, opisanim v razdelku 7 predloga za zdravje in varnost pred začetkom uporabe Pravilnika 851 Zakona o varnosti in zdravju pri delu za industrijske obrate za določbe in standarde strojne zaščite.

Poleg tega ta dokument izpolnjuje določbo iz pisnega obvestila o izvzetju iz pregleda pred zagonom za navedene stroje, kot je opisano v smernicah za zdravje in varnost (Ontario Health and Safety Guidelines), smernice PSR iz novembra 2016. Smernice PSR omogočajo upoštevanje pisnega obvestila proizvajalca originalne opreme, s katero izjavlja skladnost s pripadajočimi standardi za izvzetje iz pregleda pred zagonom in varnostne presoje.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.