Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Legal Information - Rotary DOC

Declaration of Conformity

ES0766AE

Izdelek: Indekserji CNC in vrtljive mize s krmiljenjem in brez 

Izdelal:

Haas Automation, Inc.
2800 Sturgis Road, Oxnard, CA 93030 
805-278-1800

Izjavljamo, z izključno odgovornostjo za to izjavo, da so zgoraj navedeni izdelki, na katere se nanaša ta izjava, skladni s predpisi, kot so opredeljeni v Direktivi CE za obdelovalne centre:

  • Direktiva o strojih 2006/42/EC
  • Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/ 30 / EU

Dodatni standardi:

  • SL 60204-1:2018

RoHS2: SKLADNO (2011/65/EU) z izjemo na dokumentacijo proizvajalca. 

Izvzeto:

  • Stacionarno industrijsko orodje velikega obsega.
  • S
  • vinec kot element v zlitini iz jekla, aluminija in bakra.
  • Kadmij in njegove spojine v električnih stikih.

Oseba, pooblaščena za sestavljanje tehnične dokumentacije:

Kristine De Vriese

Naslov:

Haas Automation Europe
Mercuriusstraat 28
B-1930 Zaventem
Belgija

ZDA: Haas Automation potrjuje, da ta stroj ustreza standardom OSHA in ANSI za oblikovanje in izdelavo, ki sta navedeni spodaj. Delovanje tega stroja bo v skladu s spodaj navedenimi standardi le, dokler lastnik in upravljavec še naprej sledita zahtevam glede uporabe, vzdrževanja in usposabljanja v zvezi s temi standardi.

  • OSHA 1910.212 - Splošne zahteve za vse stroje
  • ANSI B11.5-1983 (R1994) Vrtalni, rezkalni in grezilni stroji
  • ANSI B11.19-2019 Zahteve glede izvedbe ukrepov za zmanjševanje tveganj
  • ANSI B11.23-2002 Varnostne zahteve za obdelovalne centre in avtomatsko numerično krmiljene rezkalne, vrtalne in grezilne stroje
  • ANSI B11.TR3-2000 Ocena tveganja in zmanjšanje tveganja - smernica za ocenjevanje, ovrednotenje in zmanjšanje tveganj, povezanih s strojnimi orodji

KANADA: Kot prvotni proizvajalec opreme izjavljamo, da našteti izdelki ustrezajo predpisom, opisanim v razdelku 7 predloga za zdravje in varnost pred začetkom uporabe Pravilnika 851 Zakona o varnosti in zdravju pri delu za industrijske obrate za določbe in standarde strojne zaščite.

Poleg tega ta dokument izpolnjuje določbo iz pisnega obvestila o izvzetju iz pregleda pred zagonom za navedene stroje, kot je opisano v smernicah za zdravje in varnost (Ontario Health and Safety Guidelines), smernice PSR iz novembra 2016. Smernice PSR omogočajo upoštevanje pisnega obvestila proizvajalca originalne opreme, s katero izjavlja skladnost s pripadajočimi standardi za izvzetje iz pregleda pred zagonom in varnostne presoje.

Vsa obdelovalna orodja Haas CNC imajo oznako ETL Listed, kar pomeni, da so v skladu s standardom NFPA 79 Električni standard za industrijske stroje) in enakovrednim kanadskim standardom CAN/CSA C22.2 No. 73. Oznako ETL Listed in cETL Listed pridobijo izdelki, ki so uspešno prestali preizkus v Intertek Testing Services (ITS), alternativi Underwriters'  Laboratories.

.

Haas Automation izpolnjuje določila standarda ISO 9001: 2015.  Obseg registracije: Zasnova in proizvodnja strojnega orodja CNC in dodatne opreme ter proizvodnje ploščatega jekla.  Pogoji tega certifikata so navedeni v pravilnikih za registracijo ISA 5.1.  Registrirane so tiste organizacije, ki delujejo skladno z omenjenim standardom.  V organizaciji ves čas potekajo nadzorni pregledi in od tega je odvisna veljavnost certifikata.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.