My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Legal Information - Rotary DOC

Declaration of Conformity

ES0766AE

Produs: Indexoare CNC şi mese rotative cu sau fără unitate de comandă 

Fabricat de:

Haas Automation, Inc.
2800 Sturgis Road, Oxnard CA 93030 
805-278-1800

Declarăm, pe proprie răspundere, că produsele enumerate mai sus, la care face referire această declarație, sunt conforme cu reglementările menționate în directiva CE privind Centrele de prelucrare:

  • Directiva privind Mașinile și utilajele 2006/42/CE
  • Directiva privind Compatibilitatea electromagnetică 2014 / 30 / UE

Standarde suplimentare:

  • EN 60204-1:2018

RoHS2: CONFORME (2011/65/EU) prin exceptare în baza documentației producătorului. 

Cu excepția următoarelor:

  • Utilaje industriale staționare de mare gabarit.
  • Plumbul ca element de aliere în oțel, aluminiu și cupru.
  • Cadmiul și compușii săi din contactele electrice.

Persoana autorizată să întocmească fișa tehnică:

Kristine De Vriese

Adresă:

Haas Automation Europa
Mercuriusstraat 28
B-1930 Zaventem
Belgia

SUA: Haas Automation certifică faptul că această maşină este conformă cu standardele de proiectare şi fabricaţie OSHA şi ANSI enumerate mai jos. Funcționarea acestei mașini va fi conformă cu standardele enumerate mai jos numai atât timp cât proprietarul și operatorul va respecta permanent cerințele referitoare la operare, întreținere și instruire din standardele respective.

  • OSHA 1910.212 – Cerințe generale pentru toate mașinile
  • ANSI B11.5-1983 (R1994) Mașini de găurire, frezare și alezare
  • ANSI B11.19-2019 Cerințe de performanță pentru măsurile de reducere a riscurilor
  • ANSI B11.23-2002 Cerințe de siguranță pentru centrele de prelucrare și mașinile de găurire, frezare și alezare cu comandă numerică automată
  • ANSI B11.TR3-2000 Evaluarea riscurilor și reducerea riscurilor – Directivă referitoare la estimarea, evaluarea și reducerea riscurilor asociate mașinilor-unelte

CANADA: Ca producător al echipamentului original, declarăm că produsele enumerate sunt conforme cu reglementările enunțate în Secțiunea 7, Inspecții înainte de pornire cu privire la sănătate și securitate a Reglementării 851 din cadrul Reglementărilor privind sănătatea și securitatea în muncă în mediul industrial pentru dispozițiile și standardele privind protecția mașinilor.

În plus, acest document respectă prevederile notificării scrise privind exceptarea de la inspecția înainte de pornire pentru echipamentele enumerate conform celor evidențiate în Directivele de sănătate și securitate din Ontario, Directivele PSR datate noiembrie 2016. Directivele PSR admit că nota scrisă furnizată de producătorul echipamentului original cu privire la conformitatea cu standardele aplicabile este acceptabilă pentru exceptarea de la Inspecția înainte de pornire cu privire la sănătate și securitate.

Toate mașinile-unelte CNC Haas au însemnul ETL Listed, care certifică faptul că sunt conforme cu Standardul electric NFPA 79 pentru mașinării industriale și cu standardul canadian echivalent, CAN/CSA C22.2 Nr. 73. Marcajele ETL Listed și cETL Listed sunt acordate produselor care au trecut cu succes testele efectuate de Intertek Testing Services (ITS), o alternativă la Underwriters'  Laboratories.

Haas Automation a fost evaluată pentru conformitatea cu prevederile stabilite de ISO 9001: 2015.  Domeniul de înregistrare: Proiectarea și producerea de mașini-unelte și accesorii CNC, fabricarea de table din metal.  Condițiile pentru păstrarea acestui certificat de înregistrare sunt stabilite în Politicile de înregistrare ISA 5.1.  Această înregistrare se acordă sub rezerva respectării de către organizație a standardului menționat.  Valabilitatea acestui certificat depinde de auditurile de supraveghere în desfășurare.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.