Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
DT/DM-1/2 - Full Load Amp Specifications Changed

Servisna domača stran Servisno opozorilo/novice DT/DM-1/2 – Spremenjene specifikacije polne obremenitve ojačevalnika
4. maja 2018 DT/DM-1/2 – Spremenjene specifikacije polne obremenitve ojačevalnika

Ogledali smo si porabo moči za DT/DM in vse podsisteme v stroju in ugotovili, da je glavno stikalo premočno.  Od 4/2018 je sklop glavnega stikala spremenjen:

  • DT/DM 240V se je spremenil z 80A na 40A
  • DT/DM 480V se je spremenil s 40A na 20A

Spletno mesto Haascnc.com prikazuje posodobljene električne specifikacije.

Če nameščate stroj z velikim glavnim stikalom in je kupec že pripravil napajanje na podlagi novo spremenjenih specifikacij, potem lahko stroj namestite takšen, kot je, manjše glavno stikalo pa lahko naročite za namestitev pozneje.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.