DT/DM-1/2 - Full Load Amp Specifications Changed

サービス ホーム サービスアラート/ニュース DT/DM-1/2-全負荷アンプの仕様変更
2018年5月4日 DT/DM-1/2-全負荷アンプの仕様変更

機械の DT/DM とすべてのサブシステムの電力バジェットを確認し、メインブレーカーが過剰に指定されていることを認識しました。 2018年4月以降、メイン回路ブレーカーアセンブリが以下に変更されました。

  • DT/DM 240Vは80Aから40A
  • に変更されました
  • DT/DM 480Vは40Aから20A
  • に変更されました

更新された電気仕様はHaascnc.com でご確認ください。

大きなブレーカーを備えた機械を設置する場合、お客様が新しく更新された仕様に基づいてすでに電力を準備している場合は、機械をそのまま設置でき、後日設置に必要な小さいブレーカーを注文できます。