MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
Lathe - 3rd Party Conveyor - Integration Aid - AD0686

Servis Ana Sayfa Torna - 3. Taraf Konveyör - Entegrasyon Yardımı - AD0686

Torna - 3. Taraf Konveyör - Entegrasyon Yardımı - AD0686

- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Elektrik Gereksinimleri 3. Conveyor Envelope Requirements 4. Installation (2 adımlar) 5. Lathe - 3rd Party Conveyor Activation 6. Motor Wiring Verification (1 adım) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024

Lathe - 3rd Party Conveyor - Integration Aid


AD0686

Introduction

Bu belge, Yeni Nesil Kontrol (NGC) üniteli bir Haas Torna Makinesinde 3. taraf konveyör entegrasyonuna yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Haas Service personeli, CNC makinesinin düzgün çalıştığından emin olmanıza yardımcı olabilir. 

Tehlike: Bazı servis prosedürleri tehlikeli olabilir veya yaşamı tehdit edebilir. Tam olarak anlamıyorsunuz bir yordam çalışmayın. Eğer bir prosedür hakkında herhangi bir şüpheniz varsa Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) ile temasa geçin ve bir hizmet ziyareti planlayın.

UYARI: Haas Makineye, 3. Taraf üretimi bir opsiyon kurmak için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu seçeneklerin Haas Makinesine başarıyla kurulmasını sağlayacak bir 3. Taraf üretici ve entegratörün seçilmesi müşterinin sorumluluğundadır. 3. Taraf Opsiyonların bu belgede bulunan teknik özelliklere uygun olması gerekir. Haas Servicce ve Uygulama çalışanları, CNC makinesinin düzgün çalıştığından emin olmanıza yardımcı olabilirler, ancak 3. Taraf opsiyonun kurulumu veya sistem entegrasyonundan sorumlu değildirler.

Makine gereksinimleri:

  • Bu seçenek aşağıda listelenen tüm NGC makineleri için geçerlidir. 

İşlevsellik Gereksinimleri:

  • 3. taraf konveyör motoru, kontrol ünitesine yanıt vermek için, “FWD/REV” yönlerini elektronik olarak tersine çevrilebilmelidir

ÜÇÜNCÜ TARAF TALAŞ KONVEYÖRÜ SAHA KURULUMU aşağıdaki makineler için geçerlidir:

  • 93-1001044: TL-1/2 ve TL-1-EDU
  • 93-1001043: ST-10/15/Y
  • 93-1001091: ST-10L /15L/Y
  • 93-1001092: ST-20/25/28/Y
  • 93-1001093: ST-20L /25L/28L/Y
  • 93-1001094: ST-30/35/Y/DS-30Y
  • 93-1001095: ST-30L /35L/Y
  • 93-1001045: ST-40S /45S/Y/ST-40/45/Y ve ST-40/45/Y Yeniden Başlatma
  • 93-1001096: ST-40/45/Y
  • 93-1001046: ST-40L /45L/50/55/Y ve ST-40L /45L/50/55/Y Yeniden Başlatma

 

TL-1/2 ve TL-1-EDU 93-1001044
ST-10/15/Y 93-1001043 
ST-10L/15L/Y 93-1001091 
ST-20/25/28/Y 93-1001092 
ST-20L/25L/28L/Y 93-1001093 
ST-30/35/Y/DS-30Y 93-1001094 
ST-30L/35L/Y 93-1001095 
ST-40S /45S/Y/ST-40/45/Y ve ST-40/45/Y Yeniden Başlatma 93-1001045 
ST-40/45/Y 93-1001096 
ST-40L /45L/50/55/Y ve ST-40L /45L/50/55/Y Yeniden Başlatma 93-1001046 

Elektrik Gereksinimleri

Konveyör motoru, Haas makinesine entegre olmak için aşağıdaki elektrik gereksinimlerini karşılamalıdır. 

UYARI: Haas teknik özelliklerine uymayan motorlar amaçlandığı gibi çalışmayabilir ve Haas Service bu tür motorlardan sorumlu değildir. 

  • Tek fazlı motor, 211-259 VAC, 50/60 Hz
  • Güç: 1/8 HP nominal.
  • Tam yük akımı: 0,75 – 0,8 Arms
  • Ani/kilitli rotor akımı: 1.7 Arms maksimum.
  • Motor elektronik olarak ters yöne çevrilebilmelidir.
  • Termal veya empedans koruması.
  • Güç kablosu konektör tipi: L15-20P (siyah, beyaz, kırmızı, yeşil).

Haas, güç kablosunun soğutma sıvısı konektör braketindeki girişe (L15-20R) uygun olarak L15-20P (Siyah – Z, Beyaz – X, Kırmızı – Y, Yeşil – G) tipte olmasını önerir. 

Müşteriler, makinenin elektrik gereksinimlerini ve elektrik güvenlik standartlarını karşıladığı sürece güç kablolarını gerektiği gibi değiştirme seçeneğine sahiptir. 

Conveyor Envelope Requirements

3. taraf konveyör satın alınırken, Haas bu resimde açıklanan kılıf ölçülerine uyulmasını .zorunlu kılar.

Makinenizin boyutları için lütfen aşağıdaki tabloya bakın, ölçüme toleranslar dahildir.

NOT: Aşağıdaki tabloda F ve G boyutları "ayarlanabilir" olarak belirtilmiştir. F değeri, yan kanat panelinin bir ucundan karşı ucuna kadar olan boyuttur. Genelde bunlar sahip oldukları montaj yuvaları sayesinde ayarlanabilirler. G değeri, yan kanat panelinin üst ucundan konveyörün alt kısmına kadar olan boyuttur. Kanatların nereye takıldığına bağlı olarak ayarlanabildiğinden bu değer değişebilir.

Makine Modeli A B C D E F (Ayarlanabilir) G (Ayarlanabilir) H Kayış Genişliği
ST-10/15/Y 93.0 " Tol: +/- 3,0"  50.0" Tol: +/- 3,0" 43.0" Tol: +/- 3,0" 29.0" Tol: +/- 3,0" 49.0" Tol: +/- 3,0" 11.0" Tol: +/- 1,0" 5.0" Tol: +/-0,5" 12.0" MAKS 8"
ST-10L/15L/Y, ST-30/35/Y, DS-30Y 125.0" Tol: + / -3.0" 82.0" Tol: + / -3.0" 80.0" Tol: + / -3.0" 29.0" Tol: +/- 3,0" 52.0" Tol: +/- 3,0" 11.0" Tol: +/- 1,0" 5.0" Tol: +/-0,5" 12.0" MAKS 8"
ST-20/25/28/Y 114.0" Tol: +/- 3,0" 70.0" Tol: +/- 3,0" 69.0" Tol: +/- 3,0" 29.0" Tol: +/- 3,0" 52.0" Tol: +/- 3,0" 11.0" Tol: +/- 1,0" 5.0" Tol: +/-0,5" 12" MAKS 8"
ST-20L/25L/28L/Y 136.0" Tol: +/- 3,0" 92.0" Tol: +/- 3,0" 91.0" Tol: +/- 3,0" 29.0" Tol: +/- 3,0" 52.0" Tol: +/- 3,0" 11.0" Tol: +/- 1,0" 5.0" Tol: +/-0,5" 12" MAKS 8"
ST-30L/35L/Y 157.0" Tol: +/- 3,0" 113.0" Tol: +/- 3,0" 112.0" Tol: +/- 3,0" 29.0" Tol: +/- 3,0" 52.0" Tol: +/- 3,0" 11.0" Tol: +/- 1,0" 5.0" Tol: +/-0,5"
12" MAKS 8"
ST-40/45/Y 152.0 " Tol: +/- 3,0"  107.0" Tol: +/- 3,0" N/A 28.0" Tol: +/- 3,0" 52.0" Tol: +/- 3,0" 21.0" Tol: +/- 1,0" 5.5" Tol: +/-0,5" 22.0" MAKS 18"
ST-40L/45L, ST-55 189.0 " Tol: +/- 3,0"  145.0 " Tol: +/- 3,0"  127.0" Tol: +/- 3,0" 28.0 " Tol: +/- 3,0"  57.0" Tol: +/- 3,0" 21.0" Tol: +/- 1,0" 5.5" Tol: +/-0,5" 22.0" MAKS 18"
TL-1, TL-1 EDU 100.0 " Tol: +/- 3,0"  56.0 " Tol: +/- 3,0"  N/A 27.0 " Tol: +/- 3,0"  50.0" Tol: +/- 3,0" 17.0" Tol: +/- 1,0" 6.0" Tol: +/-0,5" 12.0" MAKS 8"
TL-2 118.0 " Tol: +/- 3,0"  74.0 " Tol: +/- 3,0"  N/A 27.0 " Tol: +/- 3,0"  49.0" Tol: +/- 3,0" 17.0" Tol: +/- 1,0" 6.0" Tol: +/-0,5" 12.0" MAKS 8"

Installation

1

ST-10/15: 

Nakliye talaş tepsisini makineden çıkarın.

2

Konveyörü döküm hunisi içine kaydırarak makinenin içine yerleştirin. 

NOT: Resimdeki konveyör büyük olasılıkla 3. taraf bir satıcıdan satın aldığınız konveyörü yansıtmayacaktır. Bu görsel yalnızca referans amaçlıdır,lütfen 3. taraf satıcınızın gösterdiği kaldırma noktalarını, ağırlıkları ve kurulum için diğer önemli bilgileri doğrulayın. 

Uygulanabilir tüm yamaları uygulamak için Haas Business Center web sitesini ziyaret edin.

Lathe - 3rd Party Conveyor Activation

Turn on the machine

Log in to the HBC PORTAL.

Dowload the applicable configuration patch files.

Note: The option files will appear on the configuration download page after the 3rd Party Conveyor Integration Aid has been ordered. If the option does not appear, contact the service department.

Load the option configuration patch file to the control. Refer to the NEXT GENERATION CONTROL - CONFIGURATION FILE - DOWNLOAD/LOAD procedure. 

 

Motor Wiring Verification

1

Wire the motor, Haas recommends to follow the motor wiring shown in this image.

NOTE: Motor wire colors can vary from vendor to vendor.

Please verify the following Conveyor Motion after wiring the motor:

When power is applied to black and red cable leads (“CHIP FWD” button on Haas control), conveyor moves in the forward direction, i.e., pushes chips out.

When power is applied to black and white cable leads (“CHIP REV” button on Haas control), conveyor moves in the reverse direction, i.e., pulls chips in.

NOTE: The wiring of white and red leads can be swapped to change the direction of the motor.
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
Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.