MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
      • Utensili e kit per il lavaggio dei pezzi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Lathe - 3rd Party Conveyor - Integration Aid - AD0686

Pagina iniziale Assistenza Tornio - Convogliatore di terze parti - Aiuto all'integrazione - AD0686

Tornio - Convogliatore di terze parti - Aiuto all'integrazione - AD0686

- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Electrical Requirements 3. Conveyor Envelope Requirements 4. Installation (2 passi) 5. Lathe - 3rd Party Conveyor Activation 6. Motor Wiring Verification (1 passo) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/03/2024

Lathe - 3rd Party Conveyor - Integration Aid


AD0686

Introduction

Questo documento ha lo scopo di aiutare nell'integrazione di un convogliatore di terze parti su una macchina tornio Haas con il Controllo di nuova generazione (NGC). Il personale Haas Service può aiutare a garantire che la macchina CNC funzioni correttamente.  

pericolo: Alcune procedure di servizio possono essere pericolose o pericolose per la vita. NON tentare una procedura che non si comprende appieno. In caso di dubbi sull'esecuzione di una procedura, contattare l'Outlet (HFO) della fabbrica di Haas e programmare una visita di servizio.

AVVERTENZA: sono necessari diversi elementi per installare opzioni di terze parti su una macchina Haas. È responsabilità del cliente scegliere un produttore e un integratore di terze parti per installare correttamente queste opzioni sulla macchina Haas. L’Opzione di terze parti deve soddisfare le specifiche riportate in questo documento. Il personale di Haas Service e applicazioni aiuterà a garantire il corretto funzionamento della macchina CNC, ma non è responsabile della configurazione o dell’integrazione del sistema dell’opzione di terze parti.

Requisiti della macchina:

  • Questa opzione si applica a tutte le macchine NGC elencate di seguito. 

Requisiti di funzionalità:

  • Il motore del convogliatore di terze parti deve essere in grado di essere invertito elettronicamente per garantire che la direzione “FWD/REV” corrisponda al nostro controllo

L'INSTALLAZIONE IN LOCO DEL CONVOGLIATORE TRUCIOLI DI TERZE PARTI è applicabile alle seguenti macchine:

  • 93-1001044: TL-1/2 e TL-1-EDU
  • 93-1001043: ST-10/15/Y
  • 93-1001091: ST-10L /15L/Y
  • 93-1001092: ST-20/25/28/Y
  • 93-1001093: ST-20L /25L/28L/Y
  • 93-1001094: ST-30/35/Y/DS-30Y
  • 93-1001095: ST-30L /35L/Y
  • 93-1001045: Riavvio ST-40S /45S/Y/ST-40/45/Y e ST-40/45/Y
  • 93-1001096: ST-40/45/Y
  • 93-1001046: ST-40L /45L/50/55/Y e ST-40L /45L/50/55/Y Riavvio

 

TL-1/2 e TL-1-EDU 93-1001044
ST-10/15/Y 93-1001043 
ST-10L /15L/Y 93-1001091 
ST-20/25/28/Y 93-1001092 
ST-20L /25L/28L/Y 93-1001093 
ST-30/35/Y/DS-30Y 93-1001094 
ST-30L /35L/Y 93-1001095 
ST-40S /45S/Y/ST-40/45/Y e ST-40/45/Y Riavvio 93-1001045 
ST-40/45/Y 93-1001096 
ST-40L /45L/50/55/Y e ST-40L /45L/50/55/Y Riavvio 93-1001046 

Electrical Requirements

The conveyor motor must satisfy the following electrical requirements to integrate to the Haas machine. 

WARNING: Motors outside of Haas specifications may not function as intended and Haas service are not responsible for such motors. 

  • Single phase motor, 211-259 VAC, 50/60Hz
  • Power: 1/8 HP nominal.
  • Full load current: 0.75 – 0.8 Arms
  • In-rush/locked rotor current: 1.7 Arms maximum.
  • Motor must be capable of being reversed electronically.
  • Thermal or impedance protection.
  • Power cable connector type: L15-20P (black, white, red, green).

Haas recommends the power cable to be a L15-20P (Black – Z, White – X, Red – Y, Green – G) type to be compatible with our receptacle (L15-20R) on the coolant connector bracket. 

Customers have the option to change power cables as needed so long as the power cable satisfies our electrical requirements and meets electrical safety standards. 

The Chip Conveyor Extension Cable will be connected to P24 on the NGC I/O Board.

Conveyor Envelope Requirements

Quando si acquista un convogliatore di terze parti, Haas richiede di seguire le dimensioni della busta descritte in questa immagine.

Fare riferimento alla tabella seguente per le dimensioni della macchina specifica; le tolleranze sono incluse nella misurazione.

NOTA: nella tabella seguente, le dimensioni F e G sono dichiarate "regolabili." Per la dimensione F, si tratta delle dimensioni da un'estremità del pannello laterale ad un'estremità opposta. In genere questi hanno sfacciature di montaggio per la regolazione. Per la dimensione G, si tratta delle dimensioni dall'estremità superiore del pannello ad alette laterali alla parte inferiore del convogliatore. Questo è regolabile perché a seconda del punto in cui le ali fissano questo valore può cambiare.

Modelli di macchina A B C D E F (regolabile) G (regolabile) H Larghezza cintura
ST-10/15/Y 93,0 " Tol: +/- 3,0"  50,0" Tol: +/- 3,0" 43,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 49,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Tol: +/-0,5" 12,0" MAX 8"
ST-10L/15L/Y, ST-30/35/Y, DS-30Y 125,0" Tol: + / -3.0" 82,0" Tol: + / -3.0" 80,0" Tol: + / -3.0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Tol: +/-0,5" 12,0" MAX 8"
ST-20/25/28/Y 114,0" Tol: +/- 3,0" 70,0" Tol: +/- 3,0" 69,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Tol: +/-0,5" 12" MAX 8"
ST-20L /25L/28L/Y 136,0" Tol: +/- 3,0" 92,0" Tol: +/- 3,0" 91,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Tol: +/-0,5" 12" MAX 8"
ST-30L /35L/Y 157,0" Tol: +/- 3,0" 113,0" Tol: +/- 3,0" 112,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Tol: +/-0,5"
12" MAX 8"
ST-40/45/Y 152,0 " Tol: +/- 3,0"  107,0" Tol: +/- 3,0" N/A 28,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 21,0" Tol: +/- 1,0" 5,5" Tol: +/-0,5" 22,0" MAX 18"
ST-40L /45L, ST-55 189,0 " Tol: +/- 3,0"  145,0 " Tol: +/- 3,0"  127,0" Tol: +/- 3,0" 28,0 " Tol: +/- 3,0"  57,0" Tol: +/- 3,0" 21,0" Tol: +/- 1,0" 5,5" Tol: +/-0,5" 22,0" MAX 18"
TL-1, TL-1 EDU 100,0 " Tol: +/- 3,0"  56,0 " Tol: +/- 3,0"  N/A 27,0 " Tol: +/- 3,0"  50,0" Tol: +/- 3,0" 17,0 " Tol: +/- 1,0" 6,0" Tol: +/-0,5" 12,0" MAX 8"
TL-2 118,0 " Tol: +/- 3,0"  74,0 " Tol: +/- 3,0"  N/A 27,0 " Tol: +/- 3,0"  49,0" Tol: +/- 3,0" 17,0 " Tol: +/- 1,0" 6,0" Tol: +/-0,5" 12,0" MAX 8"

Installation

1

ST-10/15: 

Rimuovere il vassoio raccoglitrucioli di spedizione dalla macchina .

2

Posizionare il convogliatore nella macchina facendolo scorrere nell'imbuto del pezzo fuso. 

NOTA: Il convogliatore nell'immagine probabilmente non rifletterà il convogliatore acquistato da un fornitore terzo. Questa immagine è solo a scopo di riferimento,verificare con i punti di sollevamento, i pesi e altri dettagli importanti del fornitore di terze parti per l’installazione. 

Visitare il sito web dell’Haas Business Center per applicare tutte le patch del caso.

Lathe - 3rd Party Conveyor Activation

Turn on the machine

Log in to the HBC PORTAL.

Dowload the applicable configuration patch files.

Note: The option files will appear on the configuration download page after the 3rd Party Conveyor Integration Aid has been ordered. If the option does not appear, contact the service department.

Load the option configuration patch file to the control. Refer to the NEXT GENERATION CONTROL - CONFIGURATION FILE - DOWNLOAD/LOAD procedure. 

 

Motor Wiring Verification

1

Wire the motor, Haas recommends to follow the motor wiring shown in this image.

NOTE: Motor wire colors can vary from vendor to vendor.

Please verify the following Conveyor Motion after wiring the motor:

When power is applied to black and red cable leads (“CHIP FWD” button on Haas control), conveyor moves in the forward direction, i.e., pushes chips out.

When power is applied to black and white cable leads (“CHIP REV” button on Haas control), conveyor moves in the reverse direction, i.e., pulls chips in.

NOTE: The wiring of white and red leads can be swapped to change the direction of the motor.
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.