MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      • Haas-tangonsyöttölaite 12
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Lathe - 3rd Party Conveyor - Integration Aid - AD0686

Palvelujen aloitussivu Sorvi – 3. osapuolen kuljetin* – Integraatiotuki – AD0686

Sorvi – 3. osapuolen kuljetin* – Integraatiotuki – AD0686

- Siirry osioon - 1. Introduction 2. Electrical Requirements 3. Conveyor Envelope Requirements 4. Installation (2 vaihetta) 5. Lathe - 3rd Party Conveyor Activation 6. Motor Wiring Verification (1 vaihe) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/03/2024

Lathe - 3rd Party Conveyor - Integration Aid


AD0686

Introduction

Tämä asiakirja on tarkoitettu avuksi 3. osapuolen kuljettimen integroinnissa Haasin sorvikoneeseen, jossa on seuraavan sukupolven ohjaus (NGC). Haas Service -henkilöstö voi auttaa varmistamaan, että CNC-kone toimii oikein. 

Vaara: Huoltomenettelyt voivat olla vaarallisia tai jopa hengenvaarallisia. ÄLÄ yritä tehdä menettelyä, jota et ymmärrä täysin. Jos sinulla on epäilyksiä jonkin toimenpiteen suorittamisesta, ota yhteyttä Haas Factory Outletiisi (HFO) ja varaa huoltokäynti.

VAROITUS: Haas-koneen kolmannen osapuolen vaihtoehtojen asentamiseen tarvitaan useita elementtejä. Asiakkaan vastuulla on valita kolmannen osapuolen valmistaja ja integroija näiden vaihtoehtojen asentamiseksi Haas-koneeseen. Kolmannen osapuolen vaihtoehdon on täytettävä tässä asiakirjassa esitetyt vaatimukset. Haas Service- ja APS-henkilöstö auttaa varmistamaan, että CNC-kone toimii oikein, mutta se ei ole vastuussa kolmannen osapuolen vaihtoehdon asennuksesta tai järjestelmäintegroinnista.

Koneen vaatimukset:

  • Tämä vaihtoehto koskee kaikkia alla lueteltuja NGC-koneita. 

Toiminnalliset vaatimukset:

  • Kolmannen osapuolen kuljettimen moottorin on pystyttävä kääntämään suuntaansa elektronisesti, jotta voidaan varmistaa, että ”FWD/REV”-suunta vastaa ohjausta

KOLMANNEN OSAPUOLEN LASTUNKULJETTIMEN JÄLKIASENNUS, soveltuvat koneet:

  • 93-1001044: TL-1/2 ja TL-1-EDU
  • 93-1001043: ST-10/15/Y
  • 93-1001091: ST-10L/15L/Y
  • 93-1001092: ST-20/25/28/Y
  • 93-1001093: ST-20L/25L/28L/Y
  • 93-1001094: ST-30/35/Y/DS-30Y
  • 93-1001095: ST-30L/35L/Y
  • 93-1001045: ST-40S /45S/Y/ST-40/45/Y ja ST-40/45/Y Uudelleenkäynnistettävä
  • 93-1001096: ST-40/45/Y
  • 93-1001046: ST-40L /45L/50/55/Y ja ST-40L /45L/50/55/Y Uudelleenkäynnistettävä

 

TL-1/2 ja TL-1-EDU 93-1001044
ST-10/15/Y 93-1001043 
ST-10L/15L/Y 93-1001091 
ST-20/25/28/Y 93-1001092 
ST-20L/25L/28L/Y 93-1001093 
ST-30/35/Y/DS-30Y 93-1001094 
ST-30L/35L/Y 93-1001095 
ST-40S /45S/Y/ST-40/45/Y ja ST-40/45/Y Uudelleenkäynnistettävä 93-1001045 
ST-40/45/Y 93-1001096 
ST-40L /45L/50/55/Y ja ST-40L /45L/50/55/Y Uudelleenkäynnistettävä 93-1001046 

Electrical Requirements

The conveyor motor must satisfy the following electrical requirements to integrate to the Haas machine. 

WARNING: Motors outside of Haas specifications may not function as intended and Haas service are not responsible for such motors. 

  • Single phase motor, 211-259 VAC, 50/60Hz
  • Power: 1/8 HP nominal.
  • Full load current: 0.75 – 0.8 Arms
  • In-rush/locked rotor current: 1.7 Arms maximum.
  • Motor must be capable of being reversed electronically.
  • Thermal or impedance protection.
  • Power cable connector type: L15-20P (black, white, red, green).

Haas recommends the power cable to be a L15-20P (Black – Z, White – X, Red – Y, Green – G) type to be compatible with our receptacle (L15-20R) on the coolant connector bracket. 

Customers have the option to change power cables as needed so long as the power cable satisfies our electrical requirements and meets electrical safety standards. 

The Chip Conveyor Extension Cable will be connected to P24 on the NGC I/O Board.

Conveyor Envelope Requirements

Kolmannen osapuolen kuljetinta ostettaessa Haas vaatii, että se on tässä kuvassa kuvattujen liikealueen mittojen mukainen.

Katso alla olevasta taulukosta koneesi mitat, toleranssit sisältyvät mittaukseen.

HUOMAUTUS: Alla olevassa taulukossa F ja G on ilmoitettu "säädettäväksi." Mitta F mitataan sivusiipipaneelin toisesta päästä vastakkaiseen päähän. Tyypillisesti niissä on kiinnitysaukot säätämistä varten. Mitta G mitataan sivusiipipaneelin yläpäästä kuljettimen pohjaan. Tämä on säädettävissä, koska siipien kiinnittymispaikan mukaan tämä arvo voi muuttua.

Koneen malli A B C D E F (säädettävä) G (säädettävä) H Hihnan leveys
ST-10/15/Y 93,0 " Tol: +/- 3,0"  50,0" Tol: +/- 3,0" 43,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 49,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Tol: +/-0,5" 12,0" ENINTÄÄN 8"
ST-10L/15L/Y, ST-30/35/Y, DS-30Y 125,0" Tol: + / -3,0" 82,0" Tol: + / -3,0" 80,0" Tol: + / -3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Tol: +/-0,5" 12,0" ENINTÄÄN 8"
ST-20/25/28/Y 114,0" Tol: +/- 3,0" 70,0" Tol: +/- 3,0" 69,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Tol: +/-0,5" 12" ENINTÄÄN 8"
ST-20L/25L/28L/Y 136,0" Tol: +/- 3,0" 92,0" Tol: +/- 3,0" 91,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Tol: +/-0,5" 12" ENINTÄÄN 8"
ST-30L/35L/Y 157,0" Tol: +/- 3,0" 113,0" Tol: +/- 3,0" 112,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Tol: +/-0,5"
12" ENINTÄÄN 8"
ST-40/45/Y 152,0 " Tol: +/- 3,0"  107,0" Tol: +/- 3,0" Ei sovellettavissa 28,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 21,0" Tol: +/- 1,0" 5,5" Tol: +/-0,5" 22,0" ENINTÄÄN 18"
ST-40L/45L, ST-55 189,0 " Tol: +/- 3,0"  145,0 " Tol: +/- 3,0"  127,0" Tol: +/- 3,0" 28,0 " Tol: +/- 3,0"  57,0" Tol: +/- 3,0" 21,0" Tol: +/- 1,0" 5,5" Tol: +/-0,5" 22,0" ENINTÄÄN 18"
TL-1, TL-1 EDU 100,0 " Tol: +/- 3,0"  56,0 " Tol: +/- 3,0"  Ei sovellettavissa 27,0 " Tol: +/- 3,0"  50,0" Tol: +/- 3,0" 17,0" Tol: +/- 1,0" 6,0" Tol: +/-0,5" 12,0" ENINTÄÄN 8"
TL-2 118,0 " Tol: +/- 3,0"  74,0 " Tol: +/- 3,0"  Ei sovellettavissa 27,0 " Tol: +/- 3,0"  49,0" Tol: +/- 3,0" 17,0" Tol: +/- 1,0" 6,0" Tol: +/-0,5" 12,0" ENINTÄÄN 8"

Installation

1

ST-10/15: 

Poista kuljetuslastukaukalo koneesta.

2

Aseta kuljetin koneeseen liu'uttamalla kuljetin valusuppiloon. 

HUOMAUTUS: Kuvassa oleva kuljetin ei todennäköisesti vastaa kolmannen osapuolen toimittajalta ostetun kuljettimen tietoja. Tämä kuva on vain viitteellinen.Kysy kolmannen osapuolen toimittajalta nostopisteet, painot ja muut tärkeät asennustiedot. 

Käy Haas Business Center -verkkosivustolla ja kaikkien soveltuvien korjaustiedostojen käyttöä varten.

Lathe - 3rd Party Conveyor Activation

Turn on the machine

Log in to the HBC PORTAL.

Dowload the applicable configuration patch files.

Note: The option files will appear on the configuration download page after the 3rd Party Conveyor Integration Aid has been ordered. If the option does not appear, contact the service department.

Load the option configuration patch file to the control. Refer to the NEXT GENERATION CONTROL - CONFIGURATION FILE - DOWNLOAD/LOAD procedure. 

 

Motor Wiring Verification

1

Wire the motor, Haas recommends to follow the motor wiring shown in this image.

NOTE: Motor wire colors can vary from vendor to vendor.

Please verify the following Conveyor Motion after wiring the motor:

When power is applied to black and red cable leads (“CHIP FWD” button on Haas control), conveyor moves in the forward direction, i.e., pushes chips out.

When power is applied to black and white cable leads (“CHIP REV” button on Haas control), conveyor moves in the reverse direction, i.e., pulls chips in.

NOTE: The wiring of white and red leads can be swapped to change the direction of the motor.
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
Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.