My Haas مرحبًا،
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
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
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas أدوات HAAS الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
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
VF-4SS-V

  1. ماكينات التفريز العمودية
  2. سلسلة VF
  3. VF-4SS-V

China Only

VF-4SS-V

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
غير متوفر حاليًا في منطقتك

للحصول على أفضل سعر في منطقتك، عليك الاتصال بمنفذ مصنع Haas المحلي لديك.

ماكينة تفريز عمودية بنظام التحكم الرقمي فائقة السرعة بحركة انتقالات 1270 مم × 508 مم × 635 مم

توفر مراكز الفرازة الرأسية فائقة السرعة عالية الأداء من Haas سرعات مغزل عالية ومسارعات سريعة وتبديلات أدوات سريعة ضرورية للإنتاج بكميات كبيرة وأزمنة الدورات المخفضة. تحتوي كل ماكينة SS فائقة السرعة على عمود دوران محرك الدفع المباشر المضمن بسرعة 12000 rpm ومبادل أدوات ذو تركيب جانبي فائق السرعة ومسارعات عالية السرعة على جميع المحاور. 

تُمثِّل طرازاتنا V Models تهييئات خاصة لطرازات VF الأكثر مبيعًا التي نعرضها بأدنى الأسعار لدينا على الإطلاق، حصريًا للسوق الصينية، لذا يمكنك تجربة جودة Haas والأداء والقيمة أولاً. 

تتضمن ماكينة VF-4SS-V ما يلي:

  • وحدة قيادة المحور الرابع
  • تنسيق التدوير والقياس
  • ماكينات عالية السرعة
  • وحدات ماكرو قابلة للتعريف بواسطة المستخدم
  • اتصال WiFi
  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 12k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة
مقارنة الماكينات
اتصل بالموزع

سلسلة VF

تنزيل الكتيب

مجلة HAAS

    مقارنة الماكينات
    التركيب والسعر
    اتصل بالموزع
    • التركيب والسعر
    • المواصفات
    • الأتمتة
    • معلومات الماكينة

    الانتقالات S.A.E METRIC
    المحور X 50.00 in 1270 mm
    المحور Y 20.00 in 508 mm
    المحور Z 25.00 in 635 mm
    مقدمةالمغزل (~ الحد الأقصى) 29.2 in 742 mm
    مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأدنى) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    أقصى تصنيف 30.0 hp 22.4 kW
    السرعة القصوى 12000 rpm 12000 rpm
    أقصى عزم دوران 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    مستدق CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    تشحيم المحمل Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    التبريد Liquid Cooled Liquid Cooled
    طاولة S.A.E METRIC
    الطول 52.0 in 1321 mm
    العرض 19.5 in 495 mm
    عرض الفتحة T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    عدد فتحات T القياسية 5 5
    أقصى وزن على الطاولة (موزعة بالتساوي) 1750 lb 794 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    الحد الأقصى للقطع 833 ipm 21.2 m/min
    المسارع على X 1400 ipm 35.6 m/min
    المسارع على المحور Y 1400 ipm 35.6 m/min
    المسارع على Z 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    أقصى قوة دافعة X 3085 lbf 13723 N
    أقصى قوة دافعة Y 3085 lbf 13723 N
    أقصى قوة دافعة Z 3925 lbf 17459 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    النوع SMTC SMTC
    السعة 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    أقصى طول للأداة (من خط القياس) 13.00 in 330 mm
    أقصى وزن للأداة 12.0 lb 5.4 kg
    أداة لأداة (المتوسط) 1.80 s 1.80 s
    بُرادة لبُرادة (متوسط) 2.40 s 2.40 s
    عام S.A.E METRIC
    سعة سائل التبريد 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    خرطوم هواء مضمن 3/8 in 3/8 in
    مقرنة (هوائية) 3/8 in 3/8 in
    الحد الأدنى لضغط هواء 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    سرعة المغزل 12000 rpm 12000 rpm
    نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    طاقة المغزل 30.0 hp 22.4 kW
    إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
    تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    المنصة الداخلية 152.0 in x 101.0 in x 111.0 in 386 cm x 257 cm x 282 cm
    منصة تصدير 140.0 in x 92.0 in x 101.0 in 356 cm x 234 cm x 257 cm

    ملاحظة: جميع المواصفات المدرجة لتكوين الماكينة القياسي. قد تغير المعدات الاختيارية مواصفات ماكينة.

    *يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

    ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مكونة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء الماكينات المكتبية وأجهزة التوجيه من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

    **قد يكون لمبادلات الأدوات الاختيارية حجم أداة أقصى مختلف عن مبدل الأداة القياسي. قد تتطلب الأدوات الكبيرة جدًا وجود جيبين متجاورين فارغين بين الأدوات. انقر هنا للاطلاع على مواصفات حامل الأدوات.

    انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.

    †قد يكون استهلاك  الهواء في ماكينات سلسلة التيار المستمر سلبة 40 أعلى، عند تنشيط اندفاع الهواء عبر الأداة (TAB).

     

    المزايا القياسية

    المغازل

    • مغزل بمعدل دوران 12000 rpm

    مبادلات الأدوات

    • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي عالي السرعة 30+1

    المحور الرابع | الخامس

    • وحدة قيادة المحور الرابع مع أسلاك الوصل

    إدارة البُرادة وسائل التبريد

    • نظام البريمة للتخلص من البُرادة
    • تدفق الهواء إلى النافذة
    • خزان سائل التبريد 55 جالونًا
    • مجموعة مُرَشِّح صينية البُرادة
    • مضخة سائل التبريد متعددة المراحل
    • ميزة شطف ضميمة البُرادة وسائل التبريد
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
    • التشغيل الآمن
    • HaasDrop
    • ماكينات عالية السرعة
    • تفريع صلب
    • وحدات ماكرو قابلة للتعريف بواسطة المستخدم
    • تنسيق التدوير والقياس
    • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت
    • تجهيز جزء دوَّار من إنتاج جهة خارجية
    • الوضع الاقتصادي

    خيارات المنتج

    • أغطية مسارمصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ
    • حامل شحن الهاتف

    الشحن

    • إمكانية الرفع

    الضمان

    • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
    الخيارات المتاحة

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
    شهادات عملائنا

    منتجات ذات الصلة

    المزايا القياسية

    المغازل

    • مغزل بمعدل دوران 12000 rpm

    مبادلات الأدوات

    • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي عالي السرعة 30+1

    المحور الرابع | الخامس

    • وحدة قيادة المحور الرابع مع أسلاك الوصل

    إدارة البُرادة وسائل التبريد

    • نظام البريمة للتخلص من البُرادة
    • تدفق الهواء إلى النافذة
    • خزان سائل التبريد 55 جالونًا
    • مجموعة مُرَشِّح صينية البُرادة
    • مضخة سائل التبريد متعددة المراحل
    • ميزة شطف ضميمة البُرادة وسائل التبريد
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
    • التشغيل الآمن
    • HaasDrop
    • ماكينات عالية السرعة
    • تفريع صلب
    • وحدات ماكرو قابلة للتعريف بواسطة المستخدم
    • تنسيق التدوير والقياس
    • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت
    • تجهيز جزء دوَّار من إنتاج جهة خارجية
    • الوضع الاقتصادي

    خيارات المنتج

    • أغطية مسارمصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ
    • حامل شحن الهاتف

    الشحن

    • إمكانية الرفع

    الضمان

    • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
    الخيارات المتاحة

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    خيارات الأتمتة
    وثائق فنية
    • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP)
    • دليل التركيب
    • الرسم التخطيطي
    • دليل المُشغِّل
    • النشرة الإعلانية لسلسة النموذج V
    • مخطط توافق القِطع الدوَّارة
    • خيارات الأتمتة ومخطط عمليات التهيئة
    • خيارات ملزمة ومخطط عمليات التهيئة

    *ملاحظة:  بسبب تحسينات التصميم المستمرة، قد لا تكون النماذج ثلاثية الأبعاد والرسوم التخطيطية دقيقة طبقًا لآخر نموذج إنتاج.

    خيارات ملزمة HAAS ومخطط الترتيب

    ملزمات هوائية| ملزمات هيدروليكية

    الفيديوهات

    ماكينات تفريز سلسلة VF المتوسطة

    القطع باستخدام VF-4 وTR200Y

    سرعة فائقة أثناء العمل

    سرعة فائقة مع المحور الرابع

    ماكينات VF أثناء العمل

    التخلص من البُرادة وتشحيم الأداة

    منتجات ذات الصلة

    نطاق عمل أصغر

    Haas VF-4-V

    VF-4-V

    ماكينة تفريز CNC الرأسية بحركة انتقالات 1270 مم × 508 مم × 635 مم

    • 40 مستدق
    • 3 المحور
    • 8.1k RPM
    • 30+1 قدرة الأداة
        اليوان الرينمنبي الصيني فقط
    معرفة المزيد Build & Price

    سرعة أكبر وعِدَد أكثر

    Haas VF-4SS

    VF-4SS

    ماكينة تفريز عمودية بنظام التحكم الرقمي فائقة السرعة بحركة انتقالات 1270 مم × 508 مم × 635 مم

    • 40 مستدق
    • 3 المحور
    • 12k RPM
    • 30+1 قدرة الأداة
        اليوان الرينمنبي الصيني فقط
    معرفة المزيد Build & Price

    غلاف عمل أكبر

    VF-5/40 من Haas

    VF-5/40-V

    ماكينة تفريز بنظام التحكم الرقمي العمودية بحركة انتقالات 1270 مم × 660 مم × 635 مم

    • 40 مستدق
    • 3 المحور
    • 8.1k RPM
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
    تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا تشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    الملاحظات
    Haas Logo

    سعر تسليم Haas

    يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.