My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
VF-4SS-V

  1. Κάθετες φρέζες
  2. Σειρά VF
  3. VF-4SS-V

China Only

VF-4SS-V

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Επί του παρόντος δεν διατίθεται στην περιοχή σας

Για την καλύτερη τιμή στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas.

Υπερταχεία κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1.270 x 508 x 635 mm

Τα υψηλής απόδοσης, υπερταχεία κάθετα κέντρα κατεργασίας της Haas παρέχουν τις υψηλές ταχύτητες ατράκτου, τις γρήγορες ταχείες μετατοπίσεις και τις γρήγορες αλλαγές εργαλείων που απαιτούνται για παραγωγή υψηλού όγκου και μειωμένη διάρκεια κύκλου. Κάθε μηχάνημα SS διαθέτει μια άτρακτο με οδηγό άμεσης σύνδεσης σε σειρά 12.000 rpm, μια υπερταχεία πλευρική αποθήκη αλλαγής εργαλείων και ταχείες μετατοπίσεις σε όλους τους άξονες. 

Τα μοντέλα V αποτελούν ειδικές διαμορφώσεις των μοντέλων VF με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, τα οποία προσφέρουμε στις χαμηλότερες τιμές που υπήρξαν ποτέ, αποκλειστικά για την κινεζική αγορά – για να ζήσετε την εμπειρία της ποιότητας, απόδοσης και αξίας της Haas από πρώτο χέρι. 

Το VF-4SS-V περιλαμβάνει:

  • Μονάδα οδήγησης 4ου άξονα
  • Περιστροφή και κλιμάκωση συντεταγμένων
  • Μηχανουργική κατεργασία υψηλής ταχύτητας
  • Μακροεντολές που καθορίζονται από τον χρήστη
  • Συνδεσιμότητα WiFi
  • 40 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 12k RPM
  • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
Σύγκριση μηχανημάτων
Επικοινωνία με διανομέα

ΣΕΙΡΑ VF

ΛΗΨΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ HAAS

    Σύγκριση μηχανημάτων
    BUILD & PRICE
    Επικοινωνία με διανομέα
    • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή
    • Προδιαγραφές
    • Αυτοματισμός
    • Πληροφορίες μηχανήματος

    Διαδρομές S.A.E METRIC
    Άξονας X 50.00 in 1270 mm
    Άξονας Y 20.00 in 508 mm
    Άξονας Z 25.00 in 635 mm
    Άκρο ατράκτου έως δίσκο (~ μέγ.) 29.2 in 742 mm
    Απόσταση ατράκτου έως τραπέζι (~ ελάχ.) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 30.0 hp 22.4 kW
    Μέγιστη ταχύτητα 12000 rpm 12000 rpm
    Μέγιστη ροπή 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Κώνος CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Λίπανση ρουλμάν Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Ψύξη Liquid Cooled Liquid Cooled
    Τραπέζι S.A.E METRIC
    Μήκος 52.0 in 1321 mm
    Πλάτος 19.5 in 495 mm
    Πλάτος υποδοχής T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Αριθμός πρότυπων υποδοχών T 5 5
    Μέγιστο βάρος στο τραπέζι (ισοκατανεμημένο) 1750 lb 794 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Μέγιστη κοπή 833 ipm 21.2 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον X 1400 ipm 35.6 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον Y 1400 ipm 35.6 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον Z 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Μέγιστη ώση X 3085 lbf 13723 N
    Μέγιστη ώση Y 3085 lbf 13723 N
    Μέγιστη ώση Z 3925 lbf 17459 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Τύπος SMTC SMTC
    Χωρητικότητα 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Μέγιστο μήκος εργαλείου (από τη γραμμή μετρητή) 13.00 in 330 mm
    Μέγιστο βάρος εργαλείου 12.0 lb 5.4 kg
    Εργαλείο με εργαλείο (μέσος όρος) 1.80 s 1.80 s
    Ρίνισμα με ρίνισμα (μέσος όρος) 2.40 s 2.40 s
    Γενικά S.A.E METRIC
    Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Εύκαμπτος σωλήνας αέρα σε γραμμή 3/8 in 3/8 in
    Κόπλερ (αέρας) 3/8 in 3/8 in
    Ελάχιστη πίεση αέρα 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Ταχύτητα ατράκτου 12000 rpm 12000 rpm
    Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Ισχύς ατράκτου 30.0 hp 22.4 kW
    Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
    Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Παλέτα εσωτερικού χώρου 152.0 in x 101.0 in x 111.0 in 386 cm x 257 cm x 282 cm
    Παλέτα εξαγωγών 140.0 in x 92.0 in x 101.0 in 356 cm x 234 cm x 257 cm

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι προδιαγραφές που παρατίθενται αφορούν την τυπική διαμόρφωση του μηχανήματος. Ο προαιρετικός εξοπλισμός ενδέχεται να αλλάξει τις προδιαγραφές του μηχανήματος.

    *Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC (200-240 VAC). Ένας προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) είναι διαθέσιμος για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν μπορεί να εγκατασταθεί επί τόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

    Τα μηχανήματα Haas που προορίζονται για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαμορφωμένα με έναν εσωτερικό μη απομονωμένο μετασχηματιστή υψηλής τάσης για λειτουργία στα 400 VAC, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. 

    **Οι προαιρετικοί μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων ενδέχεται να έχουν διαφορετικό μέγιστο μέγεθος εργαλείου από τον τυπικό μηχανισμό αλλαγής εργαλείων. Για τα εξαιρετικά μεγάλα εργαλεία ενδέχεται να απαιτούνται δύο κενές γειτονικές υποδοχές μεταξύ των εργαλείων. Κάντε κλικ εδώ για τις προδιαγραφές του εργαλειοδέτη.

    ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προαιρετικές άτρακτοι υψηλής απόδοσης έχουν υψηλότερη απαίτηση ισχύος από την τυπική άτρακτο. Ωστόσο, εάν η ιπποδύναμη της ατράκτου (kW) δεν αλλάξει, η απαιτούμενη ισχύς παραμένει η ίδια. Επαληθεύστε την απαίτηση ισχύος πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημά σας.

    † Η κατανάλωση αέρα σε μηχανήματα της σειράς DC κώνου 40 ενδέχεται να είναι υψηλότερη, όταν είναι ενεργοποιημένος ο ψεκασμός αέρα μέσω εργαλείου (TAB).

     

    Πρότυπα χαρακτηριστικά

    Άτρακτοι

    • Άτρακτος 12.000 rpm

    Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων

    • Σύστημα αυτόματης ταχείας πλευρικής αλλαγής εργαλείων 30+1

    4ος- | 5ος άξονας

    • Μονάδα οδήγησης και καλωδίωση 4ου άξονα

    Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

    • Γρεζομεταφορέας τύπου κοχλία
    • Πίδακας αέρα εμφύσησης στο παράθυρο
    • Δοχείο ψυκτικού υγρού 55 γαλονιών
    • Κιτ φίλτρου δίσκου ρινισμάτων
    • Αντλία ψυκτικού υγρού πολλαπλών σταδίων
    • Δυνατότητα έκπλυσης ρινισμάτων

    Ο πίνακας ελέγχου Haas

    • Μόνιτορ ευρείας οθόνης ελέγχου
    • Διεπαφή σύνδεσης δικτύου
    • Σύνδεση WiFi για τον πίνακα ελέγχου Haas
    • Προστασία από υπερτάσεις ισχύος
    • Μονάδα έγκαιρης ανίχνευσης διακοπής ρεύματος
    • Προηγμένη διαχείριση εργαλείων
    • Οθόνη Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Παρακολούθηση εξ αποστάσεως
    • Ασφαλής εκτέλεση
    • HaasDrop
    • Μηχανουργική κατεργασία υψηλής ταχύτητας
    • Σύγχρονη σπειροτόμηση
    • Μακροεντολές που καθορίζονται από τον χρήστη
    • Περιστροφή και κλιμάκωση συντεταγμένων
    • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB
    • Υποστήριξη περιστροφικού συστήματος τρίτου μέρους
    • Λειτουργία ECO

    Επιλογές προϊόντος

    • Καλύμματα γλιστρών από ανοξείδωτο χάλυβα
    • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

    Αποστολή

    • Δυνατότητα ανύψωσης

    Εγγύηση

    • Τυπική εγγύηση 1 έτους
    Διαθέσιμες επιλογές

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Επιλογές αυτοματισμού

    ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΡΟΜΠΟΤ ΤΗΣ HAAS: Δεν θα χρειαστεί πολύ χώρο, δεν θα κοστίσει πολλά χρήματα ούτε θα χρειαστούν εβδομάδες για να ενσωματωθεί. 

    ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

    ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

    ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ

    ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

    ΒΙΝΤΕΟ

    ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    Πρότυπα χαρακτηριστικά

    Άτρακτοι

    • Άτρακτος 12.000 rpm

    Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων

    • Σύστημα αυτόματης ταχείας πλευρικής αλλαγής εργαλείων 30+1

    4ος- | 5ος άξονας

    • Μονάδα οδήγησης και καλωδίωση 4ου άξονα

    Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

    • Γρεζομεταφορέας τύπου κοχλία
    • Πίδακας αέρα εμφύσησης στο παράθυρο
    • Δοχείο ψυκτικού υγρού 55 γαλονιών
    • Κιτ φίλτρου δίσκου ρινισμάτων
    • Αντλία ψυκτικού υγρού πολλαπλών σταδίων
    • Δυνατότητα έκπλυσης ρινισμάτων

    Ο πίνακας ελέγχου Haas

    • Μόνιτορ ευρείας οθόνης ελέγχου
    • Διεπαφή σύνδεσης δικτύου
    • Σύνδεση WiFi για τον πίνακα ελέγχου Haas
    • Προστασία από υπερτάσεις ισχύος
    • Μονάδα έγκαιρης ανίχνευσης διακοπής ρεύματος
    • Προηγμένη διαχείριση εργαλείων
    • Οθόνη Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Παρακολούθηση εξ αποστάσεως
    • Ασφαλής εκτέλεση
    • HaasDrop
    • Μηχανουργική κατεργασία υψηλής ταχύτητας
    • Σύγχρονη σπειροτόμηση
    • Μακροεντολές που καθορίζονται από τον χρήστη
    • Περιστροφή και κλιμάκωση συντεταγμένων
    • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB
    • Υποστήριξη περιστροφικού συστήματος τρίτου μέρους
    • Λειτουργία ECO

    Επιλογές προϊόντος

    • Καλύμματα γλιστρών από ανοξείδωτο χάλυβα
    • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

    Αποστολή

    • Δυνατότητα ανύψωσης

    Εγγύηση

    • Τυπική εγγύηση 1 έτους
    Διαθέσιμες επιλογές

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Επιλογές αυτοματισμού
    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
    • Μοντέλο 3D (ZIP)
    • Οδηγός εγκατάστασης
    • Σχέδιο διάταξης
    • Εγχειρίδιο χειριστή
    • Φυλλάδιο σειράς μοντέλων V
    • Πίνακας εφαρμογής περιστροφικού συστήματος
    • Πίνακας επιλογών και ρύθμισης παραμέτρων αυτοματισμού
    • Πίνακας επιλογών και ρύθμισης παραμέτρων μέγγενης

    *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των διαρκών βελτιώσεων στον σχεδιασμό, τα τρισδιάστατα μοντέλα και τα σχέδια διαρρύθμισης ενδέχεται να μην είναι ακριβή στα μοντέλα τελευταίας παραγωγής.

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕΓΓΕΝΗΣ

    ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΑΕΡΑ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΓΓΕΝΕΣ

    ΒΙΝΤΕΟ

    Σειρά μεσαίων φρεζών VF

    Κοπή VF-4 και TR200Y

    Υπερταχύτητα εν δράσει

    Υπερταχύτητα με 4ο άξονα

    Μηχανήματα VF σε δράση

    Καθαρισμός ρινισμάτων και λίπανση εργαλείων

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

    Haas VF-4-V

    VF-4-V

    Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1.270 x 508 x 635 mm

    • 40 Κώνος
    • 3 Άξονας
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

    Haas VF-4SS

    VF-4SS

    Υπερταχεία κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1.270 x 508 x 635 mm

    • 40 Κώνος
    • 3 Άξονας
    • 12k RPM
    • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

    Haas VF-5/40

    VF-5/40-V

    Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1.270 x 660 x 635 mm

    • 40 Κώνος
    • 3 Άξονας
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    Χρειάζεστε βοήθεια στην αναζήτηση του κατάλληλου μηχανήματος;

    Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή

    Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε στην εύρεση του κατάλληλου μηχανήματος για εσάς.

    Ξεκινήστε

    Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

    Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

    Language Preference :
    Loading

    Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Ανατροφοδότηση
    Haas Logo

    Τιμή με παράδοση από τη Haas

    Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.