My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
VF-4SS-V

  1. Fraiseuses verticales
  2. Série VF
  3. VF-4SS-V

China Only

VF-4SS-V

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Fraiseuse CNC verticale à super-vitesse avec courses de 1 270 x 508 x 635 mm

Les centres d’usinage à broche verticale Super-Speed et haute performance Haas procurent des vitesses de broche élevées, des avances rapides supérieures et des changements d’outil rapides, caractéristiques indispensables pour une production de grand volume et des temps de cycles réduits. Chaque machine SS dispose d’une broche à entraînement direct en ligne, 12 000 rpm, d’un changeur d’outils latéral et d’avances à vitesse élevée sur tous les axes. 

Nos modèles I sont des configurations spéciales de nos machines-outils de la série VF à succès. Nous les offrons aux prix les plus bas possibles, exclusivement pour le marché indien, afin que vous puissiez profiter de la qualité, des performances et de la haute valeur ajoutée de Haas. 

Le VF-4SS-V comprend :

  • Entraînement 4e axe
  • Rotation des coordonnées et mise à l’échelle
  • Usinage à grande vitesse
  • Macro définie par l’opérateur
  • Connectivité WiFi
  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
Comparer les machines
Contacter un distributeur

SÉRIE VF

TÉLÉCHARGEMENT DE BROCHURES

JOURNAL HAAS

    Comparer les machines
    CONFIGURATION ET PRIX
    Contacter un distributeur
    • Configuration-et-Prix
    • Caractéristiques
    • Automatisation
    • Infos machine

    Courses S.A.E METRIC
    Axe X 50.00 in 1270 mm
    Axe Y 20.00 in 508 mm
    Axe Z 25.00 in 635 mm
    Nez de broche vers plateau/plaque (~ max.) 29.2 in 742 mm
    Du nez de broche à la table (~ min) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Caractéristiques nominales maximales 30.0 hp 22.4 kW
    Vitesse max. 12000 rpm 12000 rpm
    Couple max. 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Cône de broche CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lubrification de roulement Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Refroidissement Liquid Cooled Liquid Cooled
    Table S.A.E METRIC
    Longueur 52.0 in 1321 mm
    Largeur 19.5 in 495 mm
    Largeur des rainures en T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Nombre de rainures en T standard 5 5
    Poids max. sur la table (distribution uniforme) 1750 lb 794 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Fraisage maximal 833 ipm 21.2 m/min
    Avances rapides sur X 1400 ipm 35.6 m/min
    Avances rapides sur l’axe Y 1400 ipm 35.6 m/min
    Avances rapides sur l’axe Z 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Effort max. X 3085 lbf 13723 N
    Effort max. Y 3085 lbf 13723 N
    Effort max. Z 3925 lbf 17459 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Capacité 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Longueur d’outil max. (depuis la base de mesure) 13.00 in 330 mm
    Poids d’outil max. 12.0 lb 5.4 kg
    D’outil à outil (moyenne) 1.80 s 1.80 s
    Copeau à copeau (moyenne) 2.40 s 2.40 s
    Généralités S.A.E METRIC
    Capacité de liquide de coupe 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
    Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
    Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Vitesse de broche 12000 rpm 12000 rpm
    Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Puissance de broche 30.0 hp 22.4 kW
    Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
    Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Palette intérieure 152.0 in x 101.0 in x 111.0 in 386 cm x 257 cm x 282 cm
    Exporter palette 140.0 in x 92.0 in x 101.0 in 356 cm x 234 cm x 257 cm

    REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

    *Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

    Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

    **Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

    ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

    † La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

     

    Caractéristiques standard

    Broche

    • Broche 12 000 rpm

    Changeurs d’outils

    • Changeur d’outils latéral à grande vitesse, 30+1 outils

    4e et 5e axes

    • Entraînement 4e axe et câblage associé

    Gestion des copeaux et du liquide de coupe

    • Convoyeur de copeaux à vis sans fin
    • Soufflage de la vitre
    • Réservoir de liquide de coupe 55 gallons
    • Kit de filtre de benne à copeaux
    • Pompe d’arrosage à plusieurs étages
    • Fonction de nettoyage des copeaux

    La commande Haas

    • Contrôle du moniteur grand écran
    • Interface Ethernet
    • Connexion WiFi pour la commande Haas
    • Protection contre les surtensions
    • Module de détection précoce des pannes d’électricité
    • Gestion avancée des outils
    • Code M d’affichage des ressources ; M130
    • HaasConnect : Surveillance à distance
    • Exécution sécurisée
    • HaasDrop
    • Usinage grande vitesse
    • Taraudage rigide
    • Macros définissables par l’utilisateur
    • Rotation des coordonnées et mise à l’échelle
    • Mémoire programme 1 Go standard
    • Kit pour diviseur tiers
    • Mode ECO

    Options de produit

    • Carters télescopiques en acier inoxydable
    • Support de chargement de téléphone

    Expédition

    • Option de levage

    Garantie

    • Garantie standard 1 an
    Options disponibles

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Options d’automatisation

    RÉPONSES À VOS INTERROGATIONS SUR L’AJOUT D’UN ROBOT HAAS : il ne prendra pas beaucoup place, il ne représente pas un investissement important et ne requiert pas des semaines de mise en route. 

    PEU ENCOMBRANT

    RENTABLE

    FACILE À INTÉGRER

    FACILE À UTILISER

    OPTIONS DISPONIBLES

    DOCUMENTATION TECHNIQUE

    VIDÉOS

    TEMOIGNAGES DES CLIENTS

    PRODUITS CONCERNÉS

    Caractéristiques standard

    Broche

    • Broche 12 000 rpm

    Changeurs d’outils

    • Changeur d’outils latéral à grande vitesse, 30+1 outils

    4e et 5e axes

    • Entraînement 4e axe et câblage associé

    Gestion des copeaux et du liquide de coupe

    • Convoyeur de copeaux à vis sans fin
    • Soufflage de la vitre
    • Réservoir de liquide de coupe 55 gallons
    • Kit de filtre de benne à copeaux
    • Pompe d’arrosage à plusieurs étages
    • Fonction de nettoyage des copeaux

    La commande Haas

    • Contrôle du moniteur grand écran
    • Interface Ethernet
    • Connexion WiFi pour la commande Haas
    • Protection contre les surtensions
    • Module de détection précoce des pannes d’électricité
    • Gestion avancée des outils
    • Code M d’affichage des ressources ; M130
    • HaasConnect : Surveillance à distance
    • Exécution sécurisée
    • HaasDrop
    • Usinage grande vitesse
    • Taraudage rigide
    • Macros définissables par l’utilisateur
    • Rotation des coordonnées et mise à l’échelle
    • Mémoire programme 1 Go standard
    • Kit pour diviseur tiers
    • Mode ECO

    Options de produit

    • Carters télescopiques en acier inoxydable
    • Support de chargement de téléphone

    Expédition

    • Option de levage

    Garantie

    • Garantie standard 1 an
    Options disponibles

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Options d’automatisation
    DOCUMENTATION TECHNIQUE
    • Modèle 3D (ZIP)
    • Guide d’installation
    • Schéma
    • Manuel d’utilisation
    • Feuillet publicitaire de la série modèle V
    • Tableau de correspondance des diviseurs
    • Tableau des configurations et options d’automatisation
    • Options des étaux et tableau de configurations

    *REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

    CHOIX D’ÉTAUX HAAS ET TABLEAU DES CONFIGURATIONS

    ÉTAUX PNEUMATIQUES |ÉTAUX HYDRAULIQUES

    VIDÉOS

    Fraiseuses série VF de taille moyenne

    Usinage VF-4 et TR200Y

    Super Speed en action

    Super Speed avec un 4e axe

    Les machines VF en action

    Évacuation des copeaux et lubrification des outils

    PRODUITS CONCERNÉS

    VOLUME DE TRAVAIL PLUS PETIT

    VF-4-V Haas

    VF-4-V

    Fraiseuse CNC verticale avec courses de 1 270 x 508 x 635 mm

    • 40 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    PLUS DE VITESSE ET PLUS D’OUTILS

    VF-4SS Haas

    VF-4SS

    Fraiseuse CNC verticale à super-vitesse avec courses de 1 270 x 508 x 635 mm

    • 40 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    ENVELOPPE DE TRAVAIL PLUS GRANDE

    Haas VF-5/40

    VF-5/40-V

    Fraiseuse CNC verticale avec courses de 1 270 x 660 x 635 mm

    • 40 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine appropriée ?

    Configuration et Prix

    Laissez-nous vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

    Démarrer

    Besoin de plus de renseignements ?

    Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

    Language Preference :
    Loading

    Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Commentaires
    Haas Logo

    Tarification de livraison Haas

    Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.