My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
VF-4SS-V

  1. Függőleges marók
  2. VF sorozat
  3. VF-4SS-V

China Only

VF-4SS-V

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

Super-Speed CNC függőleges maró 1270 x 508 x 635 mm-es járatokkal

A Haas nagy teljesítményű, Super-Speed függőleges megmunkáló központjai nagy orsófordulatszámot, gyorsjáratokat és gyors szerszámcserét nyújtanak a nagy kapacitású termeléshez és a ciklusidők csökkentéséhez. Mindegyik SS gépen van egy 12 000 rpm soros közvetlen hajtású orsó, egy rendkívül gyors oldalsó felszerelésű szerszámváltó és nagysebességű gyorsjáratok minden tengelyen. 

Az eddigi legalacsonyabb árakon ajánljuk a legnépszerűbb VF típusaink V modelljeit, speciális konfigurációkban, kizárólagosan a kínai piac számára – így első kézből tapasztalhatja meg a Haas által biztosított minőséget, teljesítményt és értéket.

A VF-4SS-V a következőket foglalja magában:

  • 4. tengely hajtása
  • Koordináták elforgatása és léptékezése
  • Nagysebességű megmunkálás
  • Felhasználó által definiálható makrók
  • Wi-Fi-csatlakozás
  • 40 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 12k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás
Gépek összehasonlítása
Kapcsolatfelvétel a képviselettel

VF SOROZAT
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
    X tengely 50.00 in 1270 mm
    Y tengely 20.00 in 508 mm
    Z tengely 25.00 in 635 mm
    Orsóorrtól szorítófelületig (~ max.) 29.2 in 742 mm
    Orsóorrtól az asztalig (~ min.) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. teljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
    Max. sebesség 12000 rpm 12000 rpm
    Max. nyomaték 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kúpos CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Csapágy kenése Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Hűtés Liquid Cooled Liquid Cooled
    Asztal S.A.E METRIC
    Hossz 52.0 in 1321 mm
    Szélesség 19.5 in 495 mm
    T-horony szélessége 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Alapértelmezett T-hornyok száma 5 5
    Max. súly az asztalon (egyenletesen elosztva) 1750 lb 794 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. forgácsolás 833 ipm 21.2 m/min
    Gyorsjárat – X 1400 ipm 35.6 m/min
    Gyorsjáratok - Y 1400 ipm 35.6 m/min
    Gyorsjárat – Z 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. tolóerő X 3085 lbf 13723 N
    Max. tolóerő Y 3085 lbf 13723 N
    Max. erő a Z tengely irányában 3925 lbf 17459 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Típus SMTC SMTC
    Kapacitás 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max. szerszámhossz (mérési vonaltól) 13.00 in 330 mm
    Max. szerszámtömeg 12.0 lb 5.4 kg
    Szerszámcsere (átl) 1.80 s 1.80 s
    Forgácsolások között (átl.) 2.40 s 2.40 s
    Általános S.A.E METRIC
    Hűtőközeg-kapacitás 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
    Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
    Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Orsófordulatszám 12000 rpm 12000 rpm
    Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Orsóteljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
    Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
    Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Belföldi raklap 152.0 in x 101.0 in x 111.0 in 386 cm x 257 cm x 282 cm
    Export raklap 140.0 in x 92.0 in x 101.0 in 356 cm x 234 cm x 257 cm

    MEGJEGYZÉS: Valamennyi felsorolt műszaki specifikáció a szabványos gépre vonatkozik. Az opcionális berendezésekkel módosulhatnak a gépek műszaki adatai.

    *A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

    Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 V AC-n működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

    **Az opcionális szerszámváltók maximális mérete eltérhet a szabványos szerszámváltóétól. Az extra nagy szerszámokhoz két szomszédos zseb szükséges a szerszámok között. Kattintson ide a szerszámbefogó műszaki adataiért.

    FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

    †A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

     

    Alapszolgáltatások

    Orsók

    • 12 000 rpm orsó

    Szerszámváltók

    • Nagy sebességű 30+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó

    4. | 5. tengely

    • 4. tengely hajtása és kábelezése

    Forgács- és hűtőközeg-kezelés

    • Forgácskihordó
    • Ablak léglefúvatás
    • 55 gallonos hűtőközeg-tartály
    • Forgácstálca-szűrőkészlet
    • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú
    • Forgácslemosási funkció
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
    • Biztonságos futás
    • HaasDrop
    • Nagysebességű megmunkálás
    • Szinkronizált menetfúrás
    • Felhasználó által definiálható makrók
    • Koordináta-elfordulás és skálázás
    • Normál programmemória, 1 GB
    • Külső gyártói forgóasztal-előkészítés
    • ECO üzemmód

    Termékopciók

    • Rozsdaálló acél megvezető burkolatok
    • Telefontöltő állvány

    Szállítás

    • Emelési előkészítés

    Jótállás

    • 1 éves normál garancia
    Rendelkezésre álló lehetőségek

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatizálási opciók

    VÁLASZOK A HAAS ROBOT HOZZÁADÁSÁVAL KAPCSOLATOS AGGÁLYOKRA: Nem foglal sok helyet, nem kerül egy rakás pénzbe és nem kell több hét a beépítéséhez. 

    HELYTAKARÉKOS

    KEDVEZŐ ÁRÚ

    KÖNNYEN INTEGRÁLHATÓ

    KÖNNYEN KIISMERHETŐ

    RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

    VIDEÓK

    VÁSÁRLÓI BESZÁMOLÓK

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    Alapszolgáltatások

    Orsók

    • 12 000 rpm orsó

    Szerszámváltók

    • Nagy sebességű 30+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó

    4. | 5. tengely

    • 4. tengely hajtása és kábelezése

    Forgács- és hűtőközeg-kezelés

    • Forgácskihordó
    • Ablak léglefúvatás
    • 55 gallonos hűtőközeg-tartály
    • Forgácstálca-szűrőkészlet
    • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú
    • Forgácslemosási funkció
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
    • Biztonságos futás
    • HaasDrop
    • Nagysebességű megmunkálás
    • Szinkronizált menetfúrás
    • Felhasználó által definiálható makrók
    • Koordináta-elfordulás és skálázás
    • Normál programmemória, 1 GB
    • Külső gyártói forgóasztal-előkészítés
    • ECO üzemmód

    Termékopciók

    • Rozsdaálló acél megvezető burkolatok
    • Telefontöltő állvány

    Szállítás

    • Emelési előkészítés

    Jótállás

    • 1 éves normál garancia
    Rendelkezésre álló lehetőségek

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatizálási opciók
    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
    • 3D modell (ZIP)
    • Telepítési útmutató
    • Elrendezési rajz
    • Kezelői kézikönyv
    • V-modell sorozat szórólap
    • Forgatókészülék-illesztési táblázat
    • Automatizálási opciók és konfigurációk táblázata
    • Satu opciók és konfigurációk táblázata

    *MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

    HAAS SATU OPCIÓS ÉS KONFIGURÁCIÓS TÁBLÁZAT

    LÉGSATUK | HIDRAULIKUS SATUK

    VIDEÓK

    Közepes méretű VF-sorozatú marók

    VF-4 és TR200Y forgácsolás

    A Super Speed működés közben

    Super Speed 4. tengellyel

    VF gépek működés közben

    Forgácsmentesítés és szerszámkenés

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    KISEBB MUNKATÉR

    Haas VF-4-V

    VF-4-V

    CNC függőleges maró 1270 x 508 x 635 mm járatokkal

    • 40 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 8.1k Fordulatszám
    • 30+1 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    NAGYOBB SEBESSÉG ÉS TÖBB SZERSZÁM

    Haas VF-4SS

    VF-4SS

    Super-Speed CNC függőleges maró 1270 x 508 x 635 mm-es járatokkal

    • 40 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 12k Fordulatszám
    • 30+1 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    NAGYOBB MUNKATÉR

    Haas VF-5/40

    VF-5/40-V

    CNC függőleges maró 1270 x 660 x 635 mm-es járatokkal

    • 40 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 8.1k Fordulatszám
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
    Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Visszajelzés
    Haas Logo

    A Haas szállította termékek árszabása

    Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.