Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
VF-4SS-V

  1. Vertikalni rezkarji
  2. v nizu
  3. VF-4SS-V

China Only

VF-4SS-V

    SAMO CNY
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

Vertikalni CNC-rezkar Super-Speed s hodi 1.270 x 508 x 635 mm

Haasovi visokozmogljivi vertikalni obdelovalni centri Super-Speed zagotavljajo velike hitrosti vretena, hitre hode in hitre menjave orodij, potrebne za proizvodnjo velikega obsega in krajše čase cikla. Vsak stroj SS ima 12.000 rpm, inline vreteno z direktnim pogonom, izjemno hiter stranski menjalec orodja in zelo hitre hode na vseh oseh. 

Naši V modeli so posebej prilagojeni naši najbolj prodajani VF modeli, ki jih zdaj nudimo po najnižji ceni do sedaj posebej za kitajsko tržišče – tako da lahko sami izkusite kakovost, zmogljivost in vrednost Haas iz prve roke.

VF-4SS-V vključuje:

  • Krmilnik za 4. os
  • Rotacija koordinatnega sistema in skaliranje
  • HSM high speed machinning
  • Makroji
  • WiFi povezljivost
  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
Primerjava strojev
Stik z distributerjem

SERIJA VF

PRENOS BROŠURE

REVIJA HAAS

    Primerjava strojev
    SESTAVI IN PREVERI CENO
    Stik z distributerjem
    • Sestavi in preveri ceno
    • Specifikacije
    • Avtomatizacija
    • Podatki o stroju

    Gibanje S.A.E METRIC
    X-os 50.00 in 1270 mm
    Y-os 20.00 in 508 mm
    Z-os 25.00 in 635 mm
    Čelo vretena do pladnja (~ maks.) 29.2 in 742 mm
    Čelo vretena do mize (~ min) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. ocena 30.0 hp 22.4 kW
    Maks. hitrost 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. navor 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Mazanje ležajev Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Hlajenje Liquid Cooled Liquid Cooled
    Tabela S.A.E METRIC
    Dolžina 52.0 in 1321 mm
    Širina 19.5 in 495 mm
    Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Število standardnih T-utorov 5 5
    Maks. dolžina na mizi (enakomerno porazdeljeno) 1750 lb 794 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. rezkanje 833 ipm 21.2 m/min
    Hodi na X 1400 ipm 35.6 m/min
    Hitri hodi na Y 1400 ipm 35.6 m/min
    Hitri hodi na Z 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. sila X 3085 lbf 13723 N
    Maks. sila Y 3085 lbf 13723 N
    Maks. sila Z 3925 lbf 17459 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Vrsta SMTC SMTC
    Kapaciteta 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Maks. dolžina orodja (od črte) 13.00 in 330 mm
    Maks. teža orodja 12.0 lb 5.4 kg
    Od orodja do orodja (povprečno) 1.80 s 1.80 s
    Od odrezka do odrezka (povprečno) 2.40 s 2.40 s
    Splošno S.A.E METRIC
    Kapaciteta emulzije 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
    Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
    Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Hitrost vretena 12000 rpm 12000 rpm
    Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Moč vretena 30.0 hp 22.4 kW
    Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
    Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Domača paleta 152.0 in x 101.0 in x 111.0 in 386 cm x 257 cm x 282 cm
    Izvozna paleta 140.0 in x 92.0 in x 101.0 in 356 cm x 234 cm x 257 cm

    OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

    * Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

    Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

    ** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

    POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

    † Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

     

    Standardne funkcije

    Vretena

    • Vreteno z 12.000 rpm

    Menjalci orodja

    • Visokohitrostni stranski menjalec orodja 30+1

    4. | 5. os

    • Ožičenje in krmilnik za 4. os

    Obvladovanje odrezkov in emulzije

    • Polžni transporter odrezkov
    • Sistem izpihovanja oken
    • 55-galonski rezervoar za emulzijo
    • Komplet filtra pladnja za odrezke
    • Večstopenjska črpalka emulzije
    • Funkcija izpiranja odrezkov

    Krmilje Haas

    • Širok nadzorni zaslon
    • Vmesnik Ethernet
    • WiFi povezava za krmilje Haas
    • Zaščita pred napetostnim sunkom
    • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
    • Napredno upravljanje orodij
    • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
    • HaasConnect: Oddaljen nadzor
    • Safe Run
    • HaasDrop
    • Visokohitrostno strojno obdelovanje
    • Togo vrezovanje navojev
    • Makroji, ki jih lahko določi uporabnik
    • Rotacija koordinatnega sistema in skaliranje
    • Standarden programski spomin, 1 GB
    • Priklop za vrtljivo mizo tretje osebe
    • ECO način

    Opcije izdelka

    • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
    • Stojalo za polnjenje telefona

    Odprema

    • Sistem za dvig stroja

    Garancija

    • 1 leto standardne garancije
    Razpoložljive izbirne možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti avtomatizacije

    ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA GLEDE DODAJANJA ROBOTA HAAS: Ne bo zavzel veliko prostora, ne bo stal veliko denarja in ne bo trajalo več tednov za integracijo. 

    PROSTORSKO UČINKOVITO

    STROŠKOVNO UČINKOVITO

    ENOSTAVNA VGRADNJA

    ENOSTAVNO UČENJE UPORABE

    RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

    TEHNIČNI DOKUMENTI

    VIDEOPOSNETKI

    PRIČEVANJA STRANK

    POVEZANI IZDELKI

    Standardne funkcije

    Vretena

    • Vreteno z 12.000 rpm

    Menjalci orodja

    • Visokohitrostni stranski menjalec orodja 30+1

    4. | 5. os

    • Ožičenje in krmilnik za 4. os

    Obvladovanje odrezkov in emulzije

    • Polžni transporter odrezkov
    • Sistem izpihovanja oken
    • 55-galonski rezervoar za emulzijo
    • Komplet filtra pladnja za odrezke
    • Večstopenjska črpalka emulzije
    • Funkcija izpiranja odrezkov

    Krmilje Haas

    • Širok nadzorni zaslon
    • Vmesnik Ethernet
    • WiFi povezava za krmilje Haas
    • Zaščita pred napetostnim sunkom
    • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
    • Napredno upravljanje orodij
    • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
    • HaasConnect: Oddaljen nadzor
    • Safe Run
    • HaasDrop
    • Visokohitrostno strojno obdelovanje
    • Togo vrezovanje navojev
    • Makroji, ki jih lahko določi uporabnik
    • Rotacija koordinatnega sistema in skaliranje
    • Standarden programski spomin, 1 GB
    • Priklop za vrtljivo mizo tretje osebe
    • ECO način

    Opcije izdelka

    • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
    • Stojalo za polnjenje telefona

    Odprema

    • Sistem za dvig stroja

    Garancija

    • 1 leto standardne garancije
    Razpoložljive izbirne možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti avtomatizacije
    TEHNIČNI DOKUMENTI
    • Model 3D (ZIP)
    • Navodila za namestitev
    • Skica postavitve
    • Priročnik za operaterja
    • Letak serije V-Model
    • Preglednica ustreznih delilnikov
    • Izbirne možnosti avtomatizacije in načrt konfiguracij
    • Izbirne možnosti primežev in načrt konfiguracij

    * OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

    HAAS MOŽNOSTI PRIMEŽEV IN KONFIGURACIJSKA KARTA

    PNEVMATSKI PRIMEŽI | HIDRAVLIČNI PRIMEŽI

    VIDEOPOSNETKI

    Srednje veliki rezkarji serije VF

    Rezanje z VF-4 in TR200Y

    Izjemna hitrost v akciji

    Izjemna hitrost s 4. osjo

    Stroji VF v akciji

    Čiščenje odrezkov in mazanje orodja

    POVEZANI IZDELKI

    MANJŠE DELOVNO OBMOČJE

    Haas VF-4-V

    VF-4-V

    Vertikalni CNC-rezkar s hodi 1.270 x 508 x 635 mm

    • 40 Konus
    • 3 Osi
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    VEČJA HITROST IN VEČ ORODIJ

    Haas VF-4SS

    VF-4SS

    Vertikalni CNC-rezkar Super-Speed s hodi 1.270 x 508 x 635 mm

    • 40 Konus
    • 3 Osi
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    VEČJE DELOVNO OBMOČJE

    Haas VF-5/40

    VF-5/40-V

    Vertikalni CNC-rezkar s hodi 1.270 x 660 x 635 mm

    • 40 Konus
    • 3 Osi
    • 8.1k RPM
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
    Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratne informacije
    Haas Logo

    HAAS dobavljena cena

    Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.