My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
VF-4SS-V

  1. Frezarki pionowe
  2. Seria VF
  3. VF-4SS-V

China Only

VF-4SS-V

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Superszybka frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1270 x 508 x 635 mm

Superszybkie pionowe centrum obróbcze Haas zapewnia szybkie wrzeciono, sprawne ruchy szybkie oraz wydajną wymianę narzędzi. Skraca to czas cyklu i zwiększa wydajność produkcji. Każda maszyna typu SS ma wrzeciono z napędem bezpośrednim o prędkości 12 000 rpm, ultraszybki magazyn narzędzi oraz bardzo sprawne ruchy szybkie na wszystkich osiach. 

Maszyny serii V to specjalne konfiguracje naszych najlepiej sprzedających się modeli VF, które oferujemy w najniższych cenach w historii, wyłącznie na rynku chińskim — dzięki temu zyskujesz szansę, aby osobiście doświadczyć jakości, wydajności i wartości, które niosą ze sobą urządzenia firmy Haas. 

W pakiecie VF-4SS-V:

  • Napęd czwartej osi
  • Skoordynowane obracanie i skalowanie
  • Obróbka szybka
  • Makra definiowane przez użytkownika
  • Łączność Wi-Fi
  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 12k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
Porównaj maszyny
Skontaktuj się z dystrybutorem

SERIA VF

POBIERZ BROSZURĘ

BIULETYN HAAS

    Porównaj maszyny
    ZBUDUJ & WYCEŃ
    Skontaktuj się z dystrybutorem
    • Zbuduj i wyceń
    • Dane techniczne
    • Automatyka
    • informacje o maszynie

    Zakresy ruchu S.A.E METRIC
    Oś X 50.00 in 1270 mm
    Oś Y 20.00 in 508 mm
    Oś Z 25.00 in 635 mm
    Od końcówki wrzeciona do płyty (~ maks.) 29.2 in 742 mm
    Końcówka wrzeciona do stołu do stołu (~ min.) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Moc maks. 30.0 hp 22.4 kW
    Maks. prędkość 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. moment obrotowy 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Stożek CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Smarowanie łożysk Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Chłodzenie Liquid Cooled Liquid Cooled
    Stół S.A.E METRIC
    Długość 52.0 in 1321 mm
    Szerokość 19.5 in 495 mm
    Szerokość rowków teowych 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi 5 5
    Maks. obciążenie stołu (równomiernie rozłożone) 1750 lb 794 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. cięcie 833 ipm 21.2 m/min
    Szybkość dobiegów na X 1400 ipm 35.6 m/min
    Szybkość dobiegów na Y 1400 ipm 35.6 m/min
    Szybkość dobiegów na Z 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. napór X 3085 lbf 13723 N
    Maks. napór Y 3085 lbf 13723 N
    Maks. napór Z 3925 lbf 17459 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Pojemność 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Maks. długość narzędzia (od linii nitowania) 13.00 in 330 mm
    Maks. masa narzędzia 12.0 lb 5.4 kg
    Czas wymiany narzędzia (śr.) 1.80 s 1.80 s
    Czas wymiany narzędzia wiór-wiór (średni) 2.40 s 2.40 s
    Ogólne dane S.A.E METRIC
    Pojemność chłodziwa 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
    Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
    Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Prędkość wrzeciona 12000 rpm 12000 rpm
    Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Moc wrzeciona 30.0 hp 22.4 kW
    Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
    Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta krajowa 152.0 in x 101.0 in x 111.0 in 386 cm x 257 cm x 282 cm
    Paleta eksportowa 140.0 in x 92.0 in x 101.0 in 356 cm x 234 cm x 257 cm

    UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

    * Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

    Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

    ** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

    UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

    † Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

     

    Wyposażenie standardowe

    Wrzeciona

    • Wrzeciono 12 000 rpm

    Magazyny narzędzi

    • Szybki boczny magazyn narzędzi 30+1

    4. | 5. oś

    • Napęd i oprzewodowanie osi czwartej

    Zarządzanie wiórami i chłodziwem

    • Przenośnik śrubowy wiórów
    • Okienny nadmuch powietrza
    • Zbiornik chłodziwa o pojemności 55 galonów
    • Zestaw filtra korytka na wióry
    • Wielostopniowa pompa chłodziwa
    • Funkcja spłukiwania wiórów

    Sterownik Haas

    • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
    • Interfejs Ethernet
    • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
    • Ochrona przeciwprzepięciowa
    • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
    • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
    • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
    • HaasConnect: Zdalny monitoring
    • Bezpieczny przebieg
    • HaasDrop
    • Obróbka szybka
    • Gwintowanie na sztywno
    • Makra definiowane przez użytkownika
    • Obracanie i skalowanie układu współrzędnych
    • Standardowa pamięć programowa 1 GB
    • Obsługa produktów obrotowych innych firm
    • ECO Mode

    Opcje produktu

    • Prowadnice ze stali nierdzewnej
    • Stojak do ładowania telefonu

    Transport

    • Przygotowanie do podnoszenia

    Gwarancja

    • Roczna gwarancja standardowa
    Dostępne opcje

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opcje automatyzacji

    JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE DODANIA ROBOTA HAAS: Robot nie zajmuje dużo miejsca, nie kosztuje fortuny, a jego integracja nie trwa tygodniami. 

    OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

    EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA

    ŁATWOŚĆ INTEGRACJI

    PROSTOTA NAUKI

    DOSTĘPNE OPCJE

    DOKUMENTY TECHNICZNE

    FILMY

    REFERENCJE KLIENTÓW

    POWIĄZANE PRODUKTY

    Wyposażenie standardowe

    Wrzeciona

    • Wrzeciono 12 000 rpm

    Magazyny narzędzi

    • Szybki boczny magazyn narzędzi 30+1

    4. | 5. oś

    • Napęd i oprzewodowanie osi czwartej

    Zarządzanie wiórami i chłodziwem

    • Przenośnik śrubowy wiórów
    • Okienny nadmuch powietrza
    • Zbiornik chłodziwa o pojemności 55 galonów
    • Zestaw filtra korytka na wióry
    • Wielostopniowa pompa chłodziwa
    • Funkcja spłukiwania wiórów

    Sterownik Haas

    • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
    • Interfejs Ethernet
    • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
    • Ochrona przeciwprzepięciowa
    • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
    • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
    • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
    • HaasConnect: Zdalny monitoring
    • Bezpieczny przebieg
    • HaasDrop
    • Obróbka szybka
    • Gwintowanie na sztywno
    • Makra definiowane przez użytkownika
    • Obracanie i skalowanie układu współrzędnych
    • Standardowa pamięć programowa 1 GB
    • Obsługa produktów obrotowych innych firm
    • ECO Mode

    Opcje produktu

    • Prowadnice ze stali nierdzewnej
    • Stojak do ładowania telefonu

    Transport

    • Przygotowanie do podnoszenia

    Gwarancja

    • Roczna gwarancja standardowa
    Dostępne opcje

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opcje automatyzacji
    DOKUMENTY TECHNICZNE
    • Model 3D (ZIP)
    • Instrukcja instalacji
    • Schemat
    • Instrukcja obsługi
    • Ulotka dotycząca serii modelu V
    • Tabela kompatybilności stołów obrotowych
    • Tabela opcji automatyzacji i konfiguracji
    • Opcje imadła i tabela konfiguracji

    *UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

    TABELA OPCJI IMADEŁ HAAS I ICH KONFIGURACJI

    IMADŁA PNEUMATYCZNE | IMADŁA HYDRAULICZNE

    FILMY

    Średnie frezarki serii VF

    Skrawanie na frezarce VF-4 i stole TR200Y

    Superszybka maszyna w akcji

    Superszybka praca z osią 4

    Maszyny VF w akcji

    Usuwanie wiórów i smarowanie narzędzi

    POWIĄZANE PRODUKTY

    MNIEJSZY OBSZAR ROBOCZY

    Haas VF-4-V

    VF-4-V

    Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1270 x 508 x 635 mm

    • 40 Stożek
    • 3 Oś
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    WYŻSZA PRĘDKOŚĆ. WIĘCEJ NARZĘDZI

    Haas VF-4SS

    VF-4SS

    Superszybka frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1270 x 508 x 635 mm

    • 40 Stożek
    • 3 Oś
    • 12k RPM
    • 30+1 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    WIĘKSZY OBSZAR ROBOCZY

    Haas VF-5/40

    VF-5/40-V

    Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1270 x 660 x 635 mm

    • 40 Stożek
    • 3 Oś
    • 8.1k RPM
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
    Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.