My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
VF-4SS-V

  1. Freze verticale
  2. Seria VF
  3. VF-4SS-V

China Only

VF-4SS-V

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Freză verticală CNC de mare viteză (Super Speed), cu curse de 1.270 x 508 x 635 mm

Centrele de prelucrare verticale de mare viteză (Super-Speed) și de înaltă performanță Haas asigură turații ridicate ale arborelui principal, curse rapide de mare viteză și schimbări rapide ale sculei, necesare pentru producția de volum mare și pentru o durată redusă a ciclurilor. Fiecare mașină SS are drept caracteristică 12.000 rpm, arbore principal cu acționare directă coaxială, un schimbător de scule lateral foarte rapid și deplasări rapide de mare viteză pe toate axele. 

Modelele noastre V sunt configurații speciale ale celor mai bine vândute modele VF, pe care le oferim la cele mai mici prețuri, exclusiv pentru piața din China - astfel încât să puteți experimenta nemijlocit calitatea, performanța și valoarea Haas. 

Modelul VF-4SS-V conține:

  • Antrenare axa a 4 a
  • Rotația & scalarea coordonatelor
  • Prelucrarea la mare viteză
  • Macro-uri definite de utilizator
  • Conectivitate WiFi
  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 12k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
Comparare mașini
Contactare distribuitor

SERIA VF

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    Comparare mașini
    Configurare și preț
    Contactare distribuitor
    • Configurator și preț
    • Specificații
    • Automatizare
    • Informații despre mașină

    Curse S.A.E METRIC
    Axa X 50.00 in 1270 mm
    Axa Y 20.00 in 508 mm
    Axa Z 25.00 in 635 mm
    Distanța de la capul arborelui principal la platou (~ max) 29.2 in 742 mm
    Distanța de la capul arborelui la masă (~ min) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Clasificare maximă 30.0 hp 22.4 kW
    Viteză maximă 12000 rpm 12000 rpm
    Cuplu maxim 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Con CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lubrifiere lagăr Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Răcire Liquid Cooled Liquid Cooled
    Masă S.A.E METRIC
    Lungime 52.0 in 1321 mm
    Lățime 19.5 in 495 mm
    Lățime canal T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Număr de canale T standard 5 5
    Greutate maximă pe masă (distribuită uniform) 1750 lb 794 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Așchiere maximă 833 ipm 21.2 m/min
    Curse rapide pe X 1400 ipm 35.6 m/min
    Curse rapide pe Y 1400 ipm 35.6 m/min
    Curse rapide pe Z 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Tracțiune X maximă 3085 lbf 13723 N
    Tracțiune Y maximă 3085 lbf 13723 N
    Tracțiune Z maximă 3925 lbf 17459 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip SMTC SMTC
    Capacitate 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 13.00 in 330 mm
    Greutate maximă sculă 12.0 lb 5.4 kg
    Sculă pe sculă (medie) 1.80 s 1.80 s
    Șpan-la-șpan (mediu) 2.40 s 2.40 s
    Generalități S.A.E METRIC
    Capacitate lichid de răcire 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
    Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
    Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Turație arbore principal 12000 rpm 12000 rpm
    Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Putere arbore principal 30.0 hp 22.4 kW
    Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
    Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paletă internă 152.0 in x 101.0 in x 111.0 in 386 cm x 257 cm x 282 cm
    Paletă export 140.0 in x 92.0 in x 101.0 in 356 cm x 234 cm x 257 cm

    NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

    *Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

    Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

    **Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

    ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

    † Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

     

    Funcții standard

    Arborii principali

    • Arbore principal de 12.000 rpm

    Schimbătoare de scule

    • Schimbătorul de scule lateral de mare viteză, scule 30+1

    Axa a 4-a | 5-a

    • Cuplare și antrenare axa a 4-a

    Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

    • Transportator de șpan
    • Jet de aer comprimat pentru geam
    • Rezervor pentru lichidul de răcire de 55 de galoane
    • Kit filtru tavă de șpan
    • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte
    • Funcție de spălare a șpanului
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
    • Rulare s
    • HaasDrop
    • Prelucrare la mare viteză
    • Tarodarea rigidă
    • Macro-uri definite de utilizator
    • Coordonare rotație și scalare
    • Memorie standard pentru programe, 1 GB
    • Utilizarea unei unități rotative terțe
    • Modul ECO

    Opțiunile produsului

    • Capace de protecție glisieră din oțel inoxidabil
    • Suport pentru încărcarea telefonului

    Expediere

    • Dispozitiv de ridicare

    Garanție

    • Garanție standard de 1 an
    Opțiuni disponibile

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opțiuni de automatizare

    RĂSPUNSURI LA PREOCUPĂRILE DVS. PRIVIND ADĂUGAREA UNUI ROBOT HAAS: Nu ocupă mult spațiu, nu costa o grămadă de bani și integrarea acestuia nu durează câteva săptămâni. 

    ECONOMISEȘTE SPAȚIU

    RENTABIL

    UȘOR DE INTEGRAT

    UȘOR DE ÎNVĂȚAT

    OPȚIUNI DISPONIBILE

    DOCUMENTE TEHNICE

    VIDEOCLIPURI

    MĂRTURIILE CLIENȚILOR

    PRODUSE ASOCIATE

    Funcții standard

    Arborii principali

    • Arbore principal de 12.000 rpm

    Schimbătoare de scule

    • Schimbătorul de scule lateral de mare viteză, scule 30+1

    Axa a 4-a | 5-a

    • Cuplare și antrenare axa a 4-a

    Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

    • Transportator de șpan
    • Jet de aer comprimat pentru geam
    • Rezervor pentru lichidul de răcire de 55 de galoane
    • Kit filtru tavă de șpan
    • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte
    • Funcție de spălare a șpanului
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
    • Rulare s
    • HaasDrop
    • Prelucrare la mare viteză
    • Tarodarea rigidă
    • Macro-uri definite de utilizator
    • Coordonare rotație și scalare
    • Memorie standard pentru programe, 1 GB
    • Utilizarea unei unități rotative terțe
    • Modul ECO

    Opțiunile produsului

    • Capace de protecție glisieră din oțel inoxidabil
    • Suport pentru încărcarea telefonului

    Expediere

    • Dispozitiv de ridicare

    Garanție

    • Garanție standard de 1 an
    Opțiuni disponibile

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opțiuni de automatizare
    DOCUMENTE TEHNICE
    • Model 3D (ZIP)
    • Ghid de instalare
    • Schiță
    • Manual de utilizare
    • Pliant seria model V
    • Diagramă de corespondență masă rotativă
    • Grafic de configurații și opțiuni de automatizare
    • Opțiuni menghină & Schema configurărilor

    *NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

    OPȚIUNI MENGHINĂ HAAS ȘI SCHEMA CONFIGURĂRILOR

    MENGHINE PNEUMATICE | MENGHINE HIDRAULICE

    VIDEOCLIPURI

    Freze medii din seria VF

    Așchierea cu VF-4 și TR200Y

    Freza de mare viteză în funcțiune

    Freză de mare viteză (Super Speed) cu axa a 4 a

    Mașini VF în acțiune

    Eliminarea șpanului & lubrifierea sculelor

    PRODUSE ASOCIATE

    INCINTĂ DE LUCRU MAI MICĂ

    Haas VF-4-V

    VF-4-V

    Freză verticală CNC, cu curse de 1.270 x 508 x 635 mm

    • 40 Con
    • 3 Axa
    • 8.1k Rot/min
    • 30+1 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    MAI MULTĂ VITEZĂ ȘI MAI MULTE SCULE

    Haas VF-4SS

    VF-4SS

    Freză verticală CNC de mare viteză (Super Speed), cu curse de 1.270 x 508 x 635 mm

    • 40 Con
    • 3 Axa
    • 12k Rot/min
    • 30+1 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    INCINTĂ DE LUCRU MAI MARE

    Haas VF-5/40

    VF-5/40-V

    Freză verticală CNC, cu curse de 1.270 x 660 x 635 mm

    • 40 Con
    • 3 Axa
    • 8.1k Rot/min
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
    Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

    Language Preference :
    Loading

    Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.