My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
VF-4SS-V

  1. Vertikalne glodalice
  2. Serija VF
  3. VF-4SS-V

China Only

VF-4SS-V

    SAMO CNY
 
Trenutačno nije dostupno u vašoj regiji

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

Super-Speed CNC vertikalna glodalica s hodom od 1270 x 508 x 635 mm

Haas Super-Speed vertikalni obradni centri pružaju velike brzine glavnog vretena, brze hodove i brzo izmjenjivanje alata neophodno za proizvodnju velikog volumena i skraćeno vrijeme ciklusa. Svaki SS stroj ima značajku od 12.000-rpm, linijski direktni pogon glavnog vretena, ultra brzi bočno pričvršćen izmjenjivač alata i brzim pomacima na svim osima. 

Naši V modeli su posebne konfiguracije naših najprodavanijih VF modela koje nudimo po najnižim cijenama ikad, isključivo za kinesko tržište, tako da možete iskusiti Haas kvalitetu, performanse i vrijednost iz prve ruke. 

VF-4SS-V uključuje:

  • pogon 4. osi
  • Koordinira rotacije i skaliranje
  • Obrada meterijala visokim brzinama rezanja
  • Korisnički definirani makro
  • WiFi povezanost
  • 40 Konus
  • 3 Os
  • 12k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
Usporedi strojeve
Kontaktirajte zastupnika

SERIJA VF

PREUZMITE BROŠURU

HAASOV ČASOPIS

    Usporedi strojeve
    SASTAVLJANJE I CIJENA
    Kontaktirajte zastupnika
    • Izgradi i cijena
    • Specifikacije
    • Automatizacija
    • Informacije o stroju

    Hodovi S.A.E METRIC
    Os X 50.00 in 1270 mm
    Os Y 20.00 in 508 mm
    Z os 25.00 in 635 mm
    Nos vretena do pladnja (ploče) (~ maks.) 29.2 in 742 mm
    Nos vretena do stola (~ min.) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. ocjena 30.0 hp 22.4 kW
    Maks. brzina 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. obratni moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Podmazivanje ležaja Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Hlađenje Liquid Cooled Liquid Cooled
    Tablica S.A.E METRIC
    Dužina 52.0 in 1321 mm
    Širina 19.5 in 495 mm
    Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Broj standardnih T-utora 5 5
    Maksimalna težina na stolu (jednako raspoređena) 1750 lb 794 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maksimalno rezanje 833 ipm 21.2 m/min
    Brzi pomaci na X 1400 ipm 35.6 m/min
    Brzi pomaci na Y 1400 ipm 35.6 m/min
    Brzi pomaci na Z 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maksimalni potisak X 3085 lbf 13723 N
    Maksimalni potisak Y 3085 lbf 13723 N
    Maksimalni potisak Z 3925 lbf 17459 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip SMTC SMTC
    Kapacitet 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Maksimalna dužina alata (od crte koja presijeca os vretena, od koje se mjeri vrh alata) 13.00 in 330 mm
    Maksimalna težina alata 12.0 lb 5.4 kg
    Tool to tool (vrijeme zamjene alata) (prosjek) 1.80 s 1.80 s
    Strugotina-na-strugotinu (vrijeme između zadnjeg reza jednog alata i prvog reza drugog alata) (prosjek) 2.40 s 2.40 s
    Općenito S.A.E METRIC
    Kapacitet rashladnog sredstva 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
    Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
    Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Brzina vretena 12000 rpm 12000 rpm
    Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Snaga vretena 30.0 hp 22.4 kW
    Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
    Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Domaća paleta 152.0 in x 101.0 in x 111.0 in 386 cm x 257 cm x 282 cm
    Izvozna paleta 140.0 in x 92.0 in x 101.0 in 356 cm x 234 cm x 257 cm

    NAPOMENA: Sve navedene specifikacije odnose se na standardnu konfiguraciju stroja. Opcijska oprema može promijeniti specifikacije stroja.

    *Haas strojevi dizajnirani su za rad na napajanju od 220 VAC (200-240 VAC). Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

    Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

    **Opcijski izmjenjivači alata mogu imati drugačiju maksimalnu veličinu alata od standardnog izmjenjivača alata. Iznimno veliki alati mogu zahtijevati da između alata budu prazna dva susjedna utora. Kliknite ovdje za specifikacije držača alata.

    PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite potrebne specifikacije napajanja prije instalacije napajanja za stroj.

    † Potrošnja zraka na strojevima serije DC konus 40 može biti veća kada je aktiviran ispuhivanje zrakom kroz alat (TAB).

     

    Standardne značajke

    Glavna vretena

    • 12.000-rpm glavno vreteno

    Izmjenjivači alata

    • Brzi bočno pričvršćeni izmjenjivač alata 30+1

    4- | 5-osni

    • Pogon 4. osi i ožičenje

    Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

    • Pužni vijak za odvodnju strugotine
    • Window Air Blast
    • 55-galonski spremnik za rashladno sredstvo
    • Komplet filtra ladice za strugotine
    • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva
    • Značajka ispiranja strugotina
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
    • SigPokr.
    • HaasDrop
    • Obrada materijala visokim brzinama rezanja
    • Kruto urezivanje navoja
    • Korisnički definirani makro
    • Koordinate rotacije i skaliranja
    • Standardne programske memorije, 1 GB
    • Rotacijska odredba treće strane
    • Eko način

    Opcije proizvoda

    • Zaštita kliznih stazaod nehrđajućeg čelika
    • Stalak za punjenje telefona

    Dostava

    • Provedba podizanja

    Jamstvo

    • 1-godišnje standardno jamstvo
    Dostupne opcije

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Mogućnosti automatizacije

    ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA O DODAVANJU HAAS ROBOTA: Neće zauzimati puno prostora, koštati gomilu novaca niti će bit potrebni tjedni da se integrira. 

    PROSTORNA UČINKOVITOST

    ISPLATIVOST

    JEDNOSTAVNA INTEGRACIJA

    LAKO UČENJE

    DOSTUPNE OPCIJE

    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

    VIDEOZAPISI

    SVJEDOČENJA KUPACA

    POVEZANI PROIZVODI

    Standardne značajke

    Glavna vretena

    • 12.000-rpm glavno vreteno

    Izmjenjivači alata

    • Brzi bočno pričvršćeni izmjenjivač alata 30+1

    4- | 5-osni

    • Pogon 4. osi i ožičenje

    Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

    • Pužni vijak za odvodnju strugotine
    • Window Air Blast
    • 55-galonski spremnik za rashladno sredstvo
    • Komplet filtra ladice za strugotine
    • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva
    • Značajka ispiranja strugotina
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
    • SigPokr.
    • HaasDrop
    • Obrada materijala visokim brzinama rezanja
    • Kruto urezivanje navoja
    • Korisnički definirani makro
    • Koordinate rotacije i skaliranja
    • Standardne programske memorije, 1 GB
    • Rotacijska odredba treće strane
    • Eko način

    Opcije proizvoda

    • Zaštita kliznih stazaod nehrđajućeg čelika
    • Stalak za punjenje telefona

    Dostava

    • Provedba podizanja

    Jamstvo

    • 1-godišnje standardno jamstvo
    Dostupne opcije

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Mogućnosti automatizacije
    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
    • 3D model (ZIP)
    • Vodič za instalaciju
    • Nacrt
    • Priručnik za korisnika
    • Letak za seriju V-modela
    • Grafikon obrtnog sklopa
    • Mogućnosti automatizacije i grafikon konfiguracija
    • Mogućnosti škripca i grafikon konfiguracija

    *NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

    OPCIJE HAAS ŠKRIPCA I TABLICA KONFIGURACIJA

    ZRAČNI ŠKRIPCI | HIDRAULIČKI ŠKRIPCI

    VIDEOZAPISI

    Srednje glodalice serije VF

    Rezanje pomoću strojeva VF-4 i TR200Y

    Iznimna brzina na djelu

    Iznimna brzina s 4. osovine

    VF strojevi na djelu

    Uklanjanje strugotina i podmazivanje alata

    POVEZANI PROIZVODI

    MANJI OMOT OBRATKA

    Haas VF-4-V

    VF-4-V

    CNC vertikalna glodalica sa hodom od 1270 x 508 x 635 mm

    • 40 Konus
    • 3 Os
    • 8.1k o/min
    • 30+1 Kapacitet alata
        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price

    VEĆA BRZINA I VIŠE ALATA

    Haas VF-4SS

    VF-4SS

    Super-Speed CNC vertikalna glodalica s hodom od 1270 x 508 x 635 mm

    • 40 Konus
    • 3 Os
    • 12k o/min
    • 30+1 Kapacitet alata
        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price

    VEĆI RADNI PROSTOR

    Haas VF-5/40

    VF-5/40-V

    CNC vertikalna glodalica s hodom od 1270 x 660 x 635 mm

    • 40 Konus
    • 3 Os
    • 8.1k o/min
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
    Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratna veza
    Haas Logo

    Haas cijena s dostavom

    Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.