My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
VF-4SS-V

  1. Вертикални фрези
  2. Серия VF
  3. VF-4SS-V

China Only

VF-4SS-V

    САМО CNY
В момента не е налично във Вашия регион

За най-добри цени във Вашия регион се свържете с Вашето местно представителство на завода на Haas.

Super-Speed ЦПУ вертикална фреза с 1270 x 508 x 635 мм хода

Super-Speed вертикален обработващ център с висока производителност на Haas осигурява високи обороти на шпиндела, бързи ходове и бърза смяна на инструменти, необходими за увеличаване на обема на производство и редуциране на времето на програмата. Всяка SS машина разполага със следните функции: 12 000-об/мин, шпиндел с вградено директно задвижване, свръхбърз странично монтиран инструментален магазин (SMTC) и високоскоростни бързи ходове на всички оси. 

Нашите V модели са специални конфигурации на най-продаваните VF модели, които предлагаме на най-ниските ни цени досега, изключително за китайския пазар. Така ще изпробвате качеството, производителността и стойността на Haas от първа ръка. 

VF-4SS-V включва:

  • Задвижване за 4-та ос
  • Въртене и скалиране на координатната система
  • Високоскоростна обработка
  • Дефиниран от потребителя макрос
  • WiFi свързаност
  • 40 Конус
  • 3 Оси
  • 12k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите
Сравнете машини
Свържете се с дистрибутор

СЕРИЯ VF
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
    Ос Х 50.00 in 1270 mm
    Ос Y 20.00 in 508 mm
    Ос Z 25.00 in 635 mm
    Чело на шпиндела до плота ( макс.) 29.2 in 742 mm
    Чело на шпиндела към масата (~ мин) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Максимална мощност на шпиндела 30.0 hp 22.4 kW
    Максимални обороти 12000 rpm 12000 rpm
    Максимален въртящ момент 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Конус CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Мазане на лагерите Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Охлаждане Liquid Cooled Liquid Cooled
    Работна маса S.A.E METRIC
    Дължина 52.0 in 1321 mm
    Ширина 19.5 in 495 mm
    Ширина на Т-образните канали 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Брой стандартни Т-образни канали 5 5
    Максимално тегло върху масата (равномерно разпределение) 1750 lb 794 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Максимално работно подаване 833 ipm 21.2 m/min
    Макс. Скорост на бърз ход по ос Х 1400 ipm 35.6 m/min
    Макс. Скорост на бърз ход по ос Y 1400 ipm 35.6 m/min
    Макс. Скорост на бърз ход по ос Z 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Максимално осово натоварване на ос Х 3085 lbf 13723 N
    Максимално осово натоварване на ос Y 3085 lbf 13723 N
    Максимално осово натоварване на ос Z 3925 lbf 17459 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Вид SMTC SMTC
    Капацитет 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Максимална дължина на инструмента (от края на конуса) 13.00 in 330 mm
    Максимално тегло на инструмент 12.0 lb 5.4 kg
    От инструмент до инструмент 1.80 s 1.80 s
    От стружка до стружка 2.40 s 2.40 s
    Обща информация S.A.E METRIC
    Капацитет на охлаждащата течност 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Шлаух за въздух 3/8 in 3/8 in
    Присъединителен куплунг 3/8 in 3/8 in
    Минимално въздушно налягане 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Обороти на шпиндела 12000 rpm 12000 rpm
    Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Мощност на шпиндела 30.0 hp 22.4 kW
    Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
    Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Местен палет 152.0 in x 101.0 in x 111.0 in 386 cm x 257 cm x 282 cm
    Експортен палет 140.0 in x 92.0 in x 101.0 in 356 cm x 234 cm x 257 cm

    ЗАБЕЛЕЖКА: Всички изброени спецификации са за стандартната конфигурация на машина. Опционалното оборудване може да промени спецификациите на машина.

    *Машините Haas са проектирани да работят на 220 VAC (200-240 VAC) мощност. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) се предлага за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1, CM-1 и рутери серия SR. Този допълнителен високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча заедно с машината.

    Машините Haas, предназначени за Европа и Обединеното кралство, са конфигурирани с вътрешен високоволтов неизолиран трансформатор за работа на 400 VAC, с изключение на настолни машини, рутери от серия CL-1, CM-1 и SR. 

    **Опционалните инструментални магазини могат да имат различен максимален размер на инструмента от стандартния инструментален магазин. Изключително големите инструменти може да изискват два съседни джоба да останат празни между инструментите. Щракнете тук за спецификации за инструментален държач.

    Внимание! Опционалните високопроизводителни шпиндели могат да имат по-големи изисквания за електрозахранване от стандартния шпиндел. Ако обаче конската сила на шпинделa (KW) не се промени, изискването за мощност остава същото. Проверете необходимата мощност, преди да включите захранването за вашата машина.

    † Потреблението на въздух при машини от серия DC с конус 40 може да бъде по-голямо, когато е активирано Обдухване с въздух на инструментите (TAB).

     

    Стандартни функции

    Шпиндели

    • Шпиндел с 12 000 об/мин

    Инструментален магазин

    • Високоскоростен странично монтиран инструментален магазин (SMTC) 30+1

    4-та | 5-та ос

    • Задвижване и окабеляване за 4-та ос

    Управление на стружките и охлаждащата течност

    • Шнек за стружки
    • Пистолет за въздух за почистване на прозореца
    • 55-галонен резервоар за охлаждаща течност
    • Комплект филтърна тава за стружки
    • Многостепенна помпа за охлаждащата течност
    • Функция за отмиване на стружки

    Управлението на Haas

    • Монитор за управление на целия екран
    • Ethernet интерфейс
    • WiFi връзка за управлението на Haas
    • Защита от пренапрежение
    • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
    • Разширено управление на инструменти
    • Мултимедиен дисплей М-код; M130
    • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
    • Безопасна работа
    • HaasDrop
    • Високоскоростна обработка
    • Твърдо нарязване на резба
    • Дефиниран от потребителя макрос
    • Координиране на завъртането и мащабирането
    • Стандартна програмна памет, 1 GB
    • Ротационно изделие от трета страна
    • ЕКО режим

    Продуктови опции

    • Защитни капаци на направляващите от неръждаема стомана
    • Стойка за зареждане на телефон

    Транспортиране

    • Система за разтоварване

    Гаранция

    • Стандартна 1-годишна гаранция
    Налични опции

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Опции за автоматизация

    ОТГОВОРИ НА ВАШИТЕ ПРИТЕСНЕНИЯ ЗА ДОБАВЯНЕ НА РОБОТ HAAS: Няма да заема много място, нито ще струва един тон пари и няма да отнеме седмици, за да се интегрира. 

    НЕ ЗАЕМА МЯСТО

    РЕНТАБИЛЕН

    ИНТЕГРИРА СЕ ЛЕСНО

    ЛЕСНО СЕ РАЗУЧАВА

    НАЛИЧНИ ОПЦИИ

    ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

    ВИДЕОКЛИПОВЕ

    СПОДЕЛЕНО ОТ КЛИЕНТИ

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

    Стандартни функции

    Шпиндели

    • Шпиндел с 12 000 об/мин

    Инструментален магазин

    • Високоскоростен странично монтиран инструментален магазин (SMTC) 30+1

    4-та | 5-та ос

    • Задвижване и окабеляване за 4-та ос

    Управление на стружките и охлаждащата течност

    • Шнек за стружки
    • Пистолет за въздух за почистване на прозореца
    • 55-галонен резервоар за охлаждаща течност
    • Комплект филтърна тава за стружки
    • Многостепенна помпа за охлаждащата течност
    • Функция за отмиване на стружки

    Управлението на Haas

    • Монитор за управление на целия екран
    • Ethernet интерфейс
    • WiFi връзка за управлението на Haas
    • Защита от пренапрежение
    • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
    • Разширено управление на инструменти
    • Мултимедиен дисплей М-код; M130
    • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
    • Безопасна работа
    • HaasDrop
    • Високоскоростна обработка
    • Твърдо нарязване на резба
    • Дефиниран от потребителя макрос
    • Координиране на завъртането и мащабирането
    • Стандартна програмна памет, 1 GB
    • Ротационно изделие от трета страна
    • ЕКО режим

    Продуктови опции

    • Защитни капаци на направляващите от неръждаема стомана
    • Стойка за зареждане на телефон

    Транспортиране

    • Система за разтоварване

    Гаранция

    • Стандартна 1-годишна гаранция
    Налични опции

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Опции за автоматизация
    ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
    • 3D модел (ZIP)
    • Ръководство за инсталиране
    • Общ чертеж
    • Ръководство за оператора
    • Флаер от серия V-модел
    • Таблица за съвместимост на въртящите маси с обработващите центри
    • Диаграма с опции за автоматизация и конфигурации
    • Диаграма с опции и конфигурации на менгеме

    *ЗАБЕЛЕЖКА: Поради непрекъснатите подобрения в дизайна, 3D модели и общите чертежи може да не са точни спрямо най-новия модел на производство.

    ДИАГРАМА С ОПЦИИ И КОНФИГУРАЦИИ НА МЕНГЕМЕ HAAS

    ВЪЗДУШНИ МЕНГЕМЕТА | ХИДРАВЛИЧНИ МЕНГЕМЕТА

    ВИДЕОКЛИПОВЕ

    VF средносерийни фрези

    VF-4 и TR200Y рязане

    Super Speed в действие

    Super Speed с 4 оси

    VF машини в действие

    Почистване на стружките и смазване на инструмента

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

    ПО-МАЛКА РАБОТНА ЗОНА НА ДЕТАЙЛА

    Haas VF-4-V

    VF-4-V

    ЦПУ вертикална фреза с 1270 x 508 x 635 мм хода

    • 40 Конус
    • 3 Оси
    • 8.1k ОБ/МИН
    • 30+1 Капацитет на инструментите
        САМО CNY
    Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

    ПО-ВИСОКА СКОРОСТ И ПОВЕЧЕ ИНСТРУМЕНТИ

    Haas VF-4SS

    VF-4SS

    Super-Speed ЦПУ вертикална фреза с 1270 x 508 x 635 мм хода

    • 40 Конус
    • 3 Оси
    • 12k ОБ/МИН
    • 30+1 Капацитет на инструментите
        САМО CNY
    Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

    ПО-ГОЛЯМА РАБОТНА ЗОНА НА ДЕТАЙЛА

    Haas VF-5/40

    VF-5/40-V

    ЦПУ вертикална фреза с 1270 x 660 x 635 мм хода

    • 40 Конус
    • 3 Оси
    • 8.1k ОБ/МИН
    • 30+1 Капацитет на инструментите
        САМО CNY
    Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

    Имате ли нужда от помощ, за да изберете подходящата машина?

    Конфигуратор и цени

    Нека Ви помогнем да изберете подходящата машина за Вашето производство.

    Започнете

    Необходима Ви е повече информация?

    Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

    Language Preference :
    Loading

    Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане и държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Обратна връзка
    Haas Logo

    Доставна цена за Haas

    Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.